米思米注塑成形机关联部品 螺杆•三件套•机筒

客户困扰

品质不稳定 停机频繁 成本高 交期长 客户困扰问题

改变这一切,从现在开始!!!

优异的耐磨损性能

优异的耐磨损性能对比图1 优异的耐磨损性能对比图2 优异的耐磨损性能对比图3

总体成本降低

使用米思米产品前

(维护用需求量/年)

三件套 螺杆 机筒 60件 30件 15件

成本降低对比图

案例数据仅供参考

一对一专用备库

实现与模具标准件一样的短交期

一对一专用备库对比差异图1 一对一专用备库对比差异图2

多种材质

不同等级的材料对应不同使用条件,为客户提供高性价比的提案

■ 螺杆 show
■ 三件套 show
材质 硬度
(HRC)
耐热范围
(℃)
适用树脂 表面工艺
(可选)
MPT1
普通全硬材料
55~60 ≤400 通用树脂和一般工程树脂,含玻纤35%以下,
如PP、PA、LCP、ABS、PPA、POM、PBT、PC等。
热固型树脂(如电木)。
电镀铬
MPT2
耐腐蚀
耐磨损材料
57~62 ≤450 通用树脂和工程树脂,含玻纤50%以下,
如PP、PA、LCP、POM、PPA、PBT、PC、PPS等。
特种工程树脂如PEI、PEEK等。
氮化铬
MPT3
耐腐蚀
耐磨损材料
(专用)
58~63 ≤500 工程树脂含玻纤65%以下,
如PA、PP、PPS、PEK、LCP、PBT等。
工程树脂添加铁粉、磁粉、铜粉、铝镁粉、陶瓷粉。
MPT5
超耐腐蚀
耐磨损材料
58~65 ≤450 工程树脂含玻纤50%以下,
如PA、PP、PPS、PEK、LCP、PBT等。
通用树脂及工程树脂含无卤阻燃配方。
——

icon1螺杆、三件套为粉末合金全硬材质。

icon1选用电镀铬表面处理,电镀铬厚度0.01~0.03mm,适用注塑PC、PMMA等透明制品。

icon1选用氮化铬涂层,涂层厚度0.005~0.006mm,表面硬度≥2000HV,可提高使用寿命。

特别推出:适用于无卤、高玻纤的高磨损和高腐蚀环境的新材质。

■ 机筒 show
材质 硬度
(HRC)
耐热范围
(℃)
适用树脂
MK1
铁基双合金
57~64 ≤400 通用树脂和一般工程树脂,含玻纤35%以下,
如PP、PA、LCP、ABS、PPA、POM、PBT、PC等。
热固型树脂(如电木)。
MK5
镍基双合金
55~60 ≤450 通用树脂和工程树脂,含玻纤50%以下,
如PP、PA、LCP、POM、PPA、PBT、PC、PPS等。
特种工程树脂如PEI、PEEK等。
MK7
钴基双合金
52~58 ≤500 工程树脂含玻纤65%以下,
如PA、PP、PPS、PEK、LCP、PBT等。
工程树脂添加铁粉、磁粉、铜粉、铝镁粉、陶瓷粉。
MK6
镍基双合金
56~62 ≤450 工程树脂含玻纤50%以下,
如PA、PP、PPS、PEK、LCP、PBT等。
通用树脂及工程树脂含无卤阻燃配方。

icon1选双合金机筒内孔采用离心浇铸工艺。

米思米(中国)精密机械贸易有限公司 成形事业商品部

  • 地址:上海市静安区天目西路128号企业中心第一座10楼
  • 邮编:200070
  • 官网: www.misumi.com.cn
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。