MiSUMi独创的标准滑台

精度比较表

交叉滚子型滑台

型式 高精密滑台(现有产品)XPG60 标准滑台 XCRS60
滑台面尺寸 60×60mm
滑台厚度 20mm
移动量 ±6.5mm
旋钮旋转1圈的移动量 0.5mm
移动导轨 交叉滚子导轨
耐负载 49.0N
移动精度 直线度 3μm 30μm
上下摆动 25″ 35″
左右摇动 15″ 25″
容许力矩负载 上下摆动 5.2N・m
左右摇动 4.3N・m
侧向滚动 5.5N・m
力矩刚性 上下摆动 0.12″/N・cm
左右摇动 0.11″/N・cm
侧向滚动 0.07″/N・cm
平行度 30μm 50μm
运动的平行度 10μm 30μm
自重 0.25kg 0.24kg
上下板 材质 铝合金
表面处理 黑色阳极氧化处理
变更千分尺旋钮的安装位置 ×
选择进给丝杠 ×
选择夹紧强化型 ×
交货期 第3天发货 第9天发货

燕尾槽型滑台

型式 高精密滑台(现有产品)ZWG60 标准滑台 XDTS60
滑台面尺寸 25×42 30×50
滑台厚度 34mm
(板8mm)
34mm
(板6mm)
移动量 ±21mm
旋钮旋转1圈的移动量 18mm 16.7mm
最小读数 0.1mm
耐负载 39.2N
移动精度 直线度 30μm 50μm
自重 0.29kg 0.26kg
上下板 材质 铝合金
表面处理 黑色阳极氧化处理
交货期 第3天发货 第9天发货

燕尾槽型加长滑台

型式 高精密滑台(现有产品)XLWG100 标准滑台 XDTLS100
滑台面尺寸 40×60mm
滑台厚度 25mm 28mm
移动量 ±40mm
旋钮旋转1圈的移动量 18mm 16.7mm
最小读数 0.1mm
耐负载 29.4N
移动精度 直线度 30μm 50μm
自重 0.14kg 0.18kg
上下板 材质 铝合金
表面处理 黑色阳极氧化处理
交货期 第9天发货
参阅产品一览
咨询方式
  • 技术咨询 TEL:021-6710-8701 FAX:021-6710-8687
  • EC服务 TEL:021-6710-8701
  • 在线咨询

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。