选型
形状 | 机器人规格 | 控制器规格 | 有无制动器 | |
滑块型![]() |
![]() |
RS系列(标准规格) |
旋转变压器 增量型规格 |
垂直使用时,需要常闭式(通电释放)制动器。 ※并非常开式(通电抱闸)制动器。 |
RSC系列(洁净室规格) |
||||
![]() |
RSH系列(标准规格) |
旋转变压器 增量型规格 旋转变压器 绝对值规格 |
||
RSHC系列(洁净室规格) |
||||
活塞杆型![]() |
![]() |
RSD系列(标准规格) |
旋转变压器 增量型规格 |
|
RSDG系列(带支座导向) |
丰富的品种规格选择
请利用下表,结合使用环境、传送物重量、最高速度等使用条件,选择单轴机器人。
并且,还备有方便的选型支持软件。


*CE标记的注意事项
MISUMI机器人系列是组装在客户装置中使用的产品,保证在该范围内符合EC标准对于组装的要求。因此,作为由客户组装机器人的装置(最终制品),请务必确认其是否符合EC标准。详情请参阅使用说明书。
特长



MISUMI单轴机器人RS系列 洁净规格
- 洁净度10级
- ※洁净度为0.1μm/1cf,使用吸引鼓风机时,密封结构+高耐久性不锈钢板,适用于洁净度为10级的产品。
最适用于半导体、FPD以及电子零件类的传送、定位机构。
RS1/2/3系列 洁净规格

RSH1/2/3系列 洁净规格

MISUMI单轴机器人RS系列 4大特点