标准加工品 NEW!

标准加工品 汽车钣金零件检查夹具的使用例

汽车钣金零件检查夹具的使用例 ①检查夹具用插入销(工件定位用) ②检查夹具用插入销(工件定位用) ③检查夹具用插入销(工件孔位检查用) ④检查夹具用衬套 缺圆型 ⑤夹具衬套

开发了最适合中国汽车行业的①~③C-Value检查夹具用插入销

  • 材质为GCr15、实现了高强度・高硬度、表面处理有四氧化三铁保护膜和无电解镀镍,充分满足防锈对策的需求。
  • 相对以往的产品,实现了大幅降价。

配套用的衬套请使用④检查夹具用衬套⑤夹具衬套

No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 C-VALUE
检查夹具用插入销
带台阶多棱直柱前端缺圆型
CJXZM16-P11.99-S6
-F1.5-L15-B20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比57%! 31个以上15% 5天 P.1308
2 C-VALUE
检查夹具用插入销
带台阶直柱型
CJXDM16-P11.99-S6
-L15-B20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比57%! 31个以上15% 5天 P.1306
3 检查夹具用插入销
带台阶直柱型
CJXDM16-P11.98-S6
-L15-B20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比57%! 31个以上15% 5天 P.1306
4 检查夹具用衬套
缺圆型
KJBHSK12-P6.00
-F1.5-L20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
11%! 50个以上15% 11天 P.1314
5 定位销用衬套
直柱型
JBA6-20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
23%! 50个以上20% 1天 P.1312

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方