标准加工品 NEW!

标准加工品 高精度夹具定位的使用例

高精度夹具定位的使用例 ①夹具衬套 ②定位销 1.大头锥角型 圆型×多棱型 2.大头圆锥型 圆型×圆型 3.大头球面型 圆型×多棱型

米思米定位销和夹具衬套的优良配合,最适合于高精度的重复定位场合。

  • ①夹具衬套的内径公差为G6・压入后也能保证内径公差H7
  • ②定位销在淬火后进行外圆研磨,同轴度・外径公差为0.01。
    1. 大头锥角型 圆型×多棱型是最标准的组合
    2. 大头圆锥型因没有研磨的边角,能顺畅地导入
    3. 大头球面型 圆型×多棱型不会造成对象工件碰伤情况下达到定位
No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 定位销用衬套
直柱型
JBA12-15
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
23%! 50个以上20% 1天 P.1165
2-1 定位销
大头锥角型
圆型
JPBB8-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
42%! 101个以上10% 1天 P.1083
定位销
大头锥角型
多棱型
JPDB8-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
42%! 101个以上10% 1天 P.1083
2-2 定位销
大头圆锥型
标准型·内螺纹型·外螺纹型
JPRBB8-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
64%! 51个以上20% 3天 P.1099
2-3 定位销 大头球面型
圆型
JPQB8-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
65%! 101个以上10% 3天 P.1109
定位销 大头球面型
多棱型
FPQD8-P12-L15-B7
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
60%! 101个以上35% 3天 P.1110

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方