标准加工品 NEW!

标准加工品 直线传送、定位机构的使用例

直动搬送 位置定位机构的使用例 ①同步带轮 ②惰轮 ③齿型惰轮 ④悬臂销 ⑤加强筋

在高精度·高速的装置中如使用米思米的标准加工品的话可做到准确定位。

No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 同步带轮
MXL型
ATP24MXL019-B-P6
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
31%! 31个以上30% 5天 P.799
2 惰轮
背面张紧型
AFBD9-20
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
31%! 15个以上15% 5天 P.871
3 带法兰齿型惰轮
MXL型
AATF24MXL019
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
31%! 15个以上15% 5天 P.855
4 悬臂销
台阶扣环型
FXBA5-7-F4-SET
FXBA3-17-F4-SET
FXBA3-7-F4-SET
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
40%! 20个以上15% 3天 P.615
5 精密铸造 经济型加强筋 通孔型 固定尺寸型 RQDW50-50
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
- 10个以上10% 9天 P.2466

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方