标准加工品 NEW!

标准加工品 驱动机构的使用例

驱动机构的使用例 ①同步带轮 ②同步带轮 ③转轴 ④轴承座(C-Value) ⑤金属垫圈

驱动机构的零件也可以从米思米的标准加工品中轻松采购。

  • ①②同步带轮,短交货期,可完成键槽等轴孔加工。配合零件③转轴,同样可指定轴端加工和键槽加工。
  • 使整个机构整体价格便宜的关键是④C-VALUE的轴承座,请灵活使用。在远离动力源,无需考虑热膨胀的场合下,最适合使用铝合金挤压成型的制造方法制作的轴承座。
  • 请根据需要灵活使用轴承止动用⑤金属垫圈
No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 同步带轮
XL型
MTP30XL050-A-N10
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
31%! 15个以上30% 5天 P.799
2 同步带轮
XL型
MTP30XL050-A-N15
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
31%! 15个以上30% 5天 P.799
3 转轴
两端内螺纹带键槽型
SFHKRW15-162-M6-N6-KA19-
A20-KB48-B25-KC118-C25
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
56%! 51个以上20% 3天 P.590
4 C-VALUE
【中等精度】轴承座组件 T型
C-BGHKA6002ZZ-50
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比42%! 15个以上10% 1天 P.676
5 金属垫圈
普通级/精密级
尺寸自由指定型
FWSSB-D18-V6-T3
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
- 100个以上30% 3天 P.1529

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方