在需要高精度・高耐久直动机构中
No. | 零件名称 | 照片 | 米思米型号 | 同类产品最大降幅 | 最大数量折扣 | 参考交货期 | 2013年 FA机械标准零件目录刊登页面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 导向轴 两端内螺纹带扳手槽型/ 带通孔型 |
![]() |
PSFJZ12-300-M8-N8-SC5 | - | 51个以上15% | 3天 | P.105 |
2 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 |
![]() |
LHFRM12 | - | 50个以上15% | 1天 | P.241 |
3 | 直线轴承固定座组件 标准型·紧凑型 加高方型 双衬型 |
![]() |
LHSSW12 | - | 20个以上10% | 1天 | P.250 |
4 | 导向轴支座 支架型 固定部加厚型 标准型/长导向型 |
![]() |
STHWR12 | 43%! | 30个以上15% | 1天 | P.163 |
5 | 固定环 开口型 |
![]() |
PSCS12-12 | 44%! | 50个以上18% | 1天 | P.197 |
※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login
支持支付方式
受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
关于本网站
关于MISUMI
关联网站
扫码下载米思米闪购商城APP