标准加工品 NEW!

标准加工品 水平动作的简易导向机构使用例

水平动作的简易导向机构使用例 ①线性导向轴 ②直线轴承 (C-Value) ③导向轴支座 ③导向轴支座 ⑤固定环

在气缸水平运动结构中起简易导向作用,价格低廉且耐用的直动机构组合是

No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 导向轴 直杆型 PSFJ16-300
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
- 21个以上10% 3天 P.101
2 直线轴承 C-Value
单衬型
C-LMU16
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比65%! 500个以上15% 1天 P.234
3 导向轴支座 支架型
安装孔通孔/螺孔型
标准型/长导向型
STHCB16
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
43%! 30个以上15% 3天 P.159
4 导向轴支座 T型 SHTB16-40
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
51%! 15个以上30% 1天 P.183
5 固定环
开口型
SCS16-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
44%! 50个以上18% 1天 P.197

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方