标准加工品 NEW!

标准加工品 低价!Z轴方向的简易直动机构 使用例

低价!Z轴方向的简易直动机构 使用例 ①线性导向轴(C-Value) ②直线轴承(C-Value) ③导向轴支座 ④固定环

Z轴的简易直动机构使用例

请一定报价看看,感受一下从米思米一次性采购且低价的感觉。

No. 零件名称 照片 米思米型号 同类产品最大降幅 最大数量折扣 参考交货期 2013年
FA机械标准零件目录刊登页面
1 C-VALUE线性导向轴 【经济型】线性导向轴 直杆型 CSFJ12-200
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比62%! 20个以上10% 3天 P.102
2 C-VALUE直线轴承 直线轴承 C-Value 单衬型 C-LMU12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
类似品比65%! 50个以上15% 1天 P.234
3 导向轴支座
止动螺丝标准型
导向轴支座 支架型 安装孔通孔/螺孔型 标准型/长导向型 STHRB12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
43%! 30个以上15% 1日 P.159
4 固定环
止动螺丝型
固定环 止动螺丝固定型 标准型/加宽型 SCCN12-12
  • 前往商品页面
  • 前往类似商品页面
30%! 50个以上18% 1天 P.195

※EDM中已登载详细价格和最新信息,想深入了解请登录网站。
 https://www.misumi.com.cn/mydesk2/s/login

返回上方

标准加工品 NEW! 最上方