便利式设计 按照各STEP的顺序选择采用便利式设计的零件,即可轻松设计梯形丝杠旋转组件。

选择方法

各丝杠的特长

种 类 滑动丝杠 梯形丝杠 压轧丝杠 精密滚珠丝杠
形 状 滑动丝杠 梯形丝杠 压轧丝杠 精密滚珠丝杠
特 长 简易的进给、调整装置等。轴采用不锈钢材料、螺帽采用树脂材料。可在无润滑脂的状态下滑动。(使用范例)挡块的进出、传送螺距数变更 承受轴向负载或重载的场合。(使用范例)传送螺距数变更 千斤顶、车床进给丝杠 无需精密滚珠丝杠那样的高精度时使用比较合适。(使用范例)传送线 要求恒速、高精度定位时。(使用范例)计量装置
使用转速 低 速 中 速 高 速 高 速
精 度 ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★
效 率
効率0.7

効率0.8

効率0.95

効率0.95
使用轴向负载
( )内为参考值。

(max540N)

(max30000N)

(max9960N)

(max9960N)
价 格 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★

梯形丝杠选择流程

梯形丝杠选择流程

梯形丝杠螺帽选择表

■材质:原则上选择黄铜作为圆法兰型的材质

照 片 种 类 型 式 用 途
标准型 标准型 MTS□□ 按标准条件使用的类型。原则上选择圆法兰型,根据安装空间选择法兰形状。
小型 小型 MTSP□□ 与标准型相比,螺帽外径、螺帽全长尺寸更小。使用时可节省空间。
标准型 标准型 MTSJR 在标准型的基础上设置了嵌入部分的螺帽。将Z轴等嵌入部分插入孔后使用。
螺纹孔型 螺纹孔型 MTSER 将标准型的螺栓安装孔设为螺纹孔的类型。用于从背面安装螺栓的场合。
腰形孔型 腰形孔型 MTSQR 将标准型的安装孔设为腰形孔的类型。安装螺帽时,位置可以微调。
RoHS适用型 RoHS适用型 MTRFR
MTXFR
标准型中的RoHS适用型。用于希望环保的场合。
无背隙型 无背隙型 MTBLR 减小了轴与螺帽间隙的类型。重复定位精度比以往的螺帽更高。
自润滑型 自润滑型 MTSM□□ 在标准型中镶嵌了固体润滑剂的类型。与普通型相比,可减少润滑脂的涂抹次数。
树脂型 树脂型 MTSR□□
MTSF□□
尺寸规格与标准型相同,材质为树脂的类型。
可减少润滑脂的涂抹次数。

梯形丝杠使用范例

■使用范例1 机械名称 基准调节滑台

基准调节滑台

以上是将梯形丝杠用支座组件、专用梯形丝杠轴、位置显示器组装后的结构图。

用途目的

适用于同时传送多种构件、定位挡块及导向用途。
运行和调整上行程较小、可承受轴向冲击负载,并且要求价格较低的用途时,采用梯形丝杠。

选择要点

梯形丝杠轴
梯形丝杠轴
在梯形丝杠支座组件专用的梯形丝杠轴中选择带键槽加工的产品。
通过轴承支持梯形丝杠两端的结构。
梯形丝杠用支座组件
梯形丝杠用支座组件
固定侧轴承选用梯形丝杠支座组件。使用2个向心轴承,由于有预压,可承受轴向负载和推力负载,因此选用该支座组件。
梯形丝杠用支座组件
梯形丝杠用支座组件
支持侧选择梯形丝杠用支座组件。
装有1个向心轴承,因此可直接使用。
梯形丝杠螺帽
梯形丝杠螺帽
选择按标准条件使用的带圆法兰型梯形丝杠螺帽。
螺帽支架
螺帽支架
选择可安装梯形丝杠螺帽的专用支架。

使用条件

①装载重量 200N 构件重量 300N
②工序切换频率 每天1次 ロ批量等的更换时
③定位精度 ±0.5mm  
④行程 150mm  

便利式设计

通过选择采用便利式设计的零件,即可轻松设计梯形丝杠旋转组件。

便利式设计
参阅产品一览
咨询方式
  • 技术咨询 TEL:021-6710-8701 FAX:021-6710-8687
  • EC服务 TEL:021-6710-8701
  • 在线咨询

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。