革新中的MiSUMi直线轴承

带润滑装置MX的直线轴承

全新上市! 轴滑移型固定座组件

轴滑移型固定座组件的特长

  • ・高度可选,无需通过垫片调整。
  • ・无需垫片,因此本产品规格可减少零件数量、降低成本。
  • ・本规格可从上方用螺栓轻松固定,适用于使轴滑移的机构。
  • ・紧凑型规格,适合省空间用途。

轴滑移型固定座组件 单衬型

轴滑移型固定座组件 单衬型
  • 代表型号: LHGS16-25
  • 交货期: 9天
参阅产品详情

轴滑移型固定座组件 双衬型

轴滑移型固定座组件 双衬型
  • 代表型号: LHGW16-25
  • 交货期: 9天
参阅产品详情
高度(H尺寸)可选!!
单衬型
双衬型
使用范例 传送工件用油缸的导向
型式 H
选择
L H1 T T1 S W C L1 d
Type dr 单衬型 双衬型 单衬型 双衬型
(单衬型)
LHGS

(双衬型)
LHGW
12 15 20 25 30 40 50 58 H+15 40 70 25 50 8 30 8.5 46 5.5
16 15 20 25 30 40 50 68 H+20 47 84 30 55 10 40 11.5 56 5.5
20 15 20 25 30 40 50 72 H+22 52 94 35 60 12 44 12.5 60 5.5
25 15 20 25 30 40 50 90 H+27.5 69 128 50 90 15 55 16 75 6.6
30 15 20 25 30 40 50 105 H+32.5 74 138 55 100 20 65 18 85 9
当前不景气时期更应重新审视! 换用MISUMI制直线轴承, 削减经费! 详情点击此处
参阅产品一览
咨询方式
  • 技术咨询 TEL:021-6710-8701 FAX:021-6710-8687
  • EC服务 TEL:021-6710-8701
  • 在线咨询

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。