即买即用 MISUMI的齿轮 完成轴孔加工和表面处理的产品“第3天发货”

产品系列

MISUMI的齿轮 魅力之2  齿数规格倍增!
整个产品目录共计474种规格 一定有您需要的规格。

直齿轮

  直齿轮
S45C·SUS304·快削黄铜 S45C 高频淬火 轮齿研磨 树脂 树脂热接
模数
最通用的直齿轮。。 强度、耐磨损性优良的直齿轮。 由于是树脂型,啮合时噪音较小。 可与轴牢固联接的树脂直齿轮。
0.5 - -
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

直齿轮(特殊规格)

模数 免键直齿轮 轴承嵌入型直齿轮
S45C S45C·树脂
无需对轴进行加工的直齿轮。易于圆周对位。 用于调整旋转方向的轴承嵌入型齿轮。
0.5 - -
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5 -
3.0

齿条

模数 齿条 圆齿条
S45C·SUS304·树脂·
快削黄铜棒
S45C·SUS303
可在旋转运动与直线运动之间进行转换。可指定长度和安装孔加工。 使齿条侧往复运动时非常方便。
0.5
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

其它齿轮

模数 锥齿轮 螺旋齿轮 蜗杆·蜗轮
S45C・SUS304 S45C・SUS304・树脂 S45C・CAC502
用于垂直传动的齿轮。 用于在交错轴之间进行垂直传动的齿轮。 采用交错轴垂直传动方式,适合大减速比和大扭矩动力传递的齿轮。
0.5 - - -
0.8
1.0
1.5 -
2.0
2.5 -
3.0
参阅产品一览
咨询方式
  • 技术咨询 TEL:021-6710-8701 FAX:021-6710-8687
  • EC服务 TEL:021-6710-8701
  • 在线咨询

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。