标准型系列
6月12日开始发售
皮带宽以10mm为单位,机长以5mm为单位可以指定。
可以制定更加细致的宽度。
全皮带型
6月12日开始发售
皮带两侧到外框的距离更加小。
合适运用在节约空间的运输中。
高效率型
皮带款500mm,长度可以达到6m的输送机。
马达位置选择型
马达的安装位置可以选择上,横,下型。
可以解决安装空间的问题。
带横肋型
装载有带肋的平皮带。
对于圆柱品,易滑品也可以倾斜搬运。
马达内置型
马达安装在框架内的输送机。
合适用于小空间运输。
马达内置超薄型
马达安装在框架内的输送机。
由于采用小马达,所以最大限度的减小了机体高度。
超薄框架型
采用只有15mm的滑轮,做到最薄的输送机。
可以安装在狭小空间中使用。
短体型
减小了机身长度的输送机。
最合适接续运输中使用。
不锈钢带型
采用不锈钢带的输送机。
具有优越的导电性和导热性。
窄型
6月12日开始发售
宽度10、20的输送机。
适合用于运输小物件。
2列同步带型
6月12日开始发售
由于有2列,皮带之间可以安装停止器,传感器等。
单列塑料链条型
采用塑料链条。很难划伤并且维护容易。
2列塑料链条型
采用塑料链条。很难划伤并且维护容易。