选型、组装步骤

为您讲解联轴器的选型步骤与组装步骤
选型步骤请点这里     组装步骤请点这里

选型步骤

请根据马达的种类、用途来选择适合的联轴器。
*马达以及联轴器的种类不仅限于下述组合。请在各产品页面确认详细规格后再选型。

STEP1 选择联轴器的类型

请根据马达的种类、用途来选择适合的联轴器。
*马达以及联轴器的种类不仅限于下述组合。请在各产品页面确认详细规格后再进行选型。
联轴器产品一览

联轴器简易选型表

联轴器特性 马达
类型 零背隙 高扭矩 容许偏心
容许偏角
伺服 步进马达
小型伺服
通用
膜片式 ×
十字式 × × ×
沟槽式 ×

注) ◎为特别符合,○为符合,×为不符合。

选型例

前提条件
旋转方向:单方向
用途:搬运用输送机(无需定位)
马达:通用马达

选型
由于前提条件为单方向运转,且无需定位,所以不需要零背隙。
并且,使用通用马达,可以考虑十字式联轴器作为备选。

STEP2 计算补偿扭矩

连接伺服、步进马达时
请将马达的最大扭矩乘以补偿系数来计算补偿扭矩。补偿系数在各产品页面有标明。
选型时务必保证算出的补偿扭矩小于联轴器的容许扭矩(轴滑动扭矩)。

补偿扭矩的计算公式
补偿扭矩=马达最大扭矩×补偿系数

连接通用马达时
计算出负载扭矩,将它的1~5倍定为补偿扭矩。
选型时务必保证算出的补偿扭矩小于联轴器的容许扭矩(轴滑动扭矩)。

负载扭矩的计算公式

负载扭矩(N・m)=9550×传导力(kW)/旋转速度(r/min)

补偿扭矩=负载扭矩(N・m)×1~5倍

*1~5倍为补偿系数

STEP3 确认联轴器容许值

确认目录上记载的容许值(偏角、偏心、最高转速等)和惯性矩是否满足设备条件。

STEP4 选定轴的连接方式

请确认要连接的轴外径是否在所选联轴器的内径选择范围内。
如果在范围外,请选择较大的外径尺寸。
之后,根据夹持、键连接、免键等用途来选择轴连接的方式。

STEP5 最终确认

最后根据尺寸表确认所选联轴器是否适合设备。

组装步骤

请看视频了解联轴器连接轴时的组装方法。(约2分钟)

STEP1 插入联轴器

确认紧固螺栓完全松开,除去轴部以及联轴器轴径孔的粉尘、油分。
将轴插进联轴器时,请注意保持膜片处没有受到压缩或拉紧的力量。

STEP2 用夹具调整

用夹具固定联轴器的左右轮毂成同心,并做调整成高精度。

STEP3 简单确认偏心、偏角

在螺栓还未固定时,将联轴器向轴径方向滑动,确认联轴器其运动顺畅。
然后将联轴器移动至旋转方向,滑动确认其运动顺畅。
单膜片式可容许的偏心较小,请务必调出轴心。

简单确认偏心
図

简单确认偏角
図

STEP4 组装

对照目录上的尺寸来调整联轴器的轴径插入长度。用扭力扳手以规定的扭力来锁紧。
*不要用规定扭矩一次性地锁紧,应将左右的固定螺栓交替着分2到3次锁紧。

轴插入长度
図

产品咨询

FA工厂自动化 技术支持窗口

021-63917036

联系人:
联轴器担当
受理时间:
8:00~12:00/13:00~18:00(双休日、节假日除外)
请告知接线人员[需询问联轴器相关信息]

返回页首