产品系列

外围零件
丝杠支座组件
圆型、方型、矮型、带定位孔型、经济型等全行业系列最全,能满足各种需求!
固定侧 | 类型 | 标准型 | 简易型 | 经济型 | 径向轴承型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | Type | 特长 | 种类 | Type | 特长 | 种类 | Type | 特长 | 种类 | Type | 特长 | ||
方型 | 方型标准型 | 方型简易型 | 方型经济型 | 方型径向轴承型 | |||||||||
![]() |
BSW BSWN BSWR |
标准型 使用5级角接触轴承 |
![]() |
BSQ BSQM |
使用0级角接触轴承 方型中体积最小 |
![]() |
BRWE BSWEM BSWER |
使用0级角接触轴承 | ![]() |
BSWZ BSWZM |
使用径向轴承 | ||
方型带标准定位孔 | 方型矮型 | ー | ー | ||||||||||
![]() |
BSWG BSWGN BSWGR |
使用5级角接触轴承 标准型追加定位孔 |
![]() |
BSV BSVM |
使用5级角接触轴承 在方型中高度最低 |
||||||||
方型标准型带缓冲块 | 方型窄孔距安装型 | ー | ー | ||||||||||
![]() |
BSWD | 使用5级角接触轴承 在标准型上粘贴聚氨酯缓冲块 |
![]() |
BSV BSVM |
使用5级角接触轴承 方型中宽度最小 |
||||||||
圆型 | 圆型标准型 | ー | 圆型方型经济型 | 方型径向轴承型 | |||||||||
![]() |
BRW BRWN BRWR |
标准型 使用5级角接触轴承 |
![]() |
BRWE BRWEM BRWER |
使用0级角接触轴承 | ![]() |
BRWZ BRWZM |
使用径向轴承 |
支持侧 | 类型 | 标准型 | 简易型 | 带扣环型 | 可组装在轴径15、螺距10的 压轧滚珠丝杠上的 固定侧支座组件(BRW12) 支持侧支座组件(BUR12) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | Type | 特长 | 种类 | Type | 特长 | 种类 | Type | 特长 | |||||
方型 | 方型标准型 | 方型简易型 | 方型带标准扣环 | ||||||||||
![]() |
BUN BUNM BUNR |
标准型 | ![]() |
BUQ BUQM |
方型中体积最小 | ![]() |
BTN BTNM BTNR |
带标准扣环 可有效防止滚珠丝杠侧的轴承脱落 |
|||||
ー | 方型矮型 | ー | |||||||||||
![]() |
BUV BUVM |
方型中高度最低 | |||||||||||
方型标准型带缓冲块 | 方型窄孔距安装型 | ー | |||||||||||
![]() |
BUND | 在标准型上粘贴聚氨酯缓冲块 | ![]() |
BUA BUAM |
方型中宽度最小 | ||||||||
圆型 | 圆型标准型 | ー | 圆型方型经济型 | ||||||||||
![]() |
BUR BURM BURR |
标准型 | ![]() |
BRWE BRWEM BRWER |
带标准扣环 可有效防止滚珠丝杠侧的轴承脱落 |
带定位孔的特点
采用设置销钉等,使支座壁面紧靠销钉进行支座组件的定位方法中,拧紧安装螺栓时,必须进行调整,以消除支座壁面与销钉之间的间隙。
使用带定位孔的支座组件,就无需进行烦琐的间隙调整,可以缩短组装时间。

螺帽支架
各种材质、各种表面处理的支架齐备,高度(至滑台)也可选择

连接组件
支座组件与马达定位部制成一体,便于调整轴心。
适合各种马达厂家的法兰形状。