产品系列

精度等级
精密型、压轧型、精度等级C3~C10系列
滚珠丝杠种类 | 精密滚珠丝杠 | 压轧滚珠丝杠 | |||
---|---|---|---|---|---|
用 途 | 定位用途 | 传送用途 | |||
精度等级 | C3 | C5 | C7 | C7 | C10 |
高精度 | ![]() |
低精度 | |||
MISUMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
螺帽形状
标准型螺帽、紧凑型螺帽、块状螺帽齐备!
种 类 | 形 状 | 特 长 |
---|---|---|
标准型螺帽 | ![]() |
最通用的螺帽 |
紧凑型螺帽 | ![]() |
螺帽体积最多缩小40%(与以往产品比) |
块状螺帽 | ![]() |
可直接安装滑台,无需螺帽支架 |
轴径、螺距
压轧滚珠丝杠
种 类 | 代表Type | 丝杠轴直径 | 螺距 | 轴向间隙(mm) | 丝杠轴长度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | |||||
标准型螺帽 精度等级C7 |
BSST | 8 | 2 | 0.03以下 | 100 | 380 |
10 | 4 | 150 | 585 | |||
12 | 4 | 150 | 795 | |||
15 | 5 | 150 | 1200 | |||
10 | 200 | 1200 | ||||
20 | 200 | 1200 | ||||
20 | 5 | 200 | 1200 | |||
10 | 0.05以下 | 250 | 2000 | |||
20 | 0.03以下 | 250 | 2000 | |||
25 | 5 | 200 | 2000 | |||
10 | 0.07以下 | 300 | 2000 | |||
标准型螺帽 精度等级C10 |
BSSZ BSSR |
8 | 2 | 0.05以下 | 100 | 400 |
4 | 100 | 380 | ||||
10 | 2 | 150 | 585 | |||
4 | 150 | 600 | ||||
10 | 150 | 585 | ||||
12 | 4 | 150 | 800 | |||
10 | 0.10以下 | 150 | 800 | |||
14 | 5 | 150 | 800 | |||
15 | 5 | 150 | 1200 | |||
10 | 200 | 1200 | ||||
20 | 200 | 1200 | ||||
20 | 5 | 200 | 2000 | |||
10 | 0.15以下 | 250 | 2000 | |||
20 | 0.10以下 | 250 | 2000 | |||
25 | 5 | 200 | 2000 | |||
10 | 0.20以下 | 300 | 2000 | |||
20 | 0.12以下 | 300 | 2000 | |||
28 | 6 | 0.10以下 | 250 | 2000 | ||
32 | 10 | 0.20以下 | 300 | 2000 | ||
32 | 0.15以下 | 300 | 2000 | |||
紧凑型螺帽 精度等级C10 |
BSSC | 8 | 2 | 0.05以下 | 100 | 400 |
10 | 4 | 150 | 600 | |||
12 | 4 | 150 | 800 | |||
15 | 5 | 0.10以下 | 150 | 1200 | ||
10 | 200 | 1200 | ||||
20 | 5 | 200 | 2000 | |||
10 | 250 | 2000 | ||||
25 | 5 | 200 | 2000 | |||
紧凑型螺帽 精度等级C10 |
BSBR | 15 | 5 | 0.10以下 | 150 | 1200 |
20 | 200 | 1200 | ||||
25 | 200 | 1500 | ||||
15 | 10 | 150 | 1200 | |||
20 | 200 | 1200 | ||||
25 | 200 | 1500 |
精密滚珠丝杠
种 类 | 代表Type | 丝杠轴直径 | 螺距 | 轴向间隙(mm) | 丝杠轴长度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | |||||
标准型螺帽 精度等级C3 |
BSX | 6 | 1 | 0 (预压品) |
80 | 205 |
8 | 1 | 80 | 255 | |||
2 | 100 | 240 | ||||
10 | 2 | 100 | 310 | |||
12 | 2 | 150 | 390 | |||
5 | 150 | 440 | ||||
15 | 5 | 150 | 590 | |||
标准型螺帽 精度等级C5 |
BSS BSL |
8 | 2 | 0.005以下 | 100 | 210 |
10 | 2 | 100 | 315 | |||
4 | 150 | 380 | ||||
10 | 150 | 450 | ||||
12 | 2 | 150 | 445 | |||
4 | 150 | 400 | ||||
5 | 150 | 450 | ||||
10 | 200 | 600 | ||||
15 | 5 | 150 | 1095 | |||
10 | 200 | 1095(895) | ||||
20 | 230 | 1095 | ||||
40 | 0.010以下 | 300 | 1095 | |||
20 | 5 | 0.005以下 | 200 | 1000 | ||
10 | 250 | 1500 | ||||
20 | 250 | 1500 | ||||
40 | 300 | 1495 | ||||
25 | 5 | 300 | 995 | |||
10 | 300 | 1500 | ||||
20 | 300 | 1500 | ||||
标准型螺帽 精度等级C7 |
BSSE | 8 | 2 | 0.030以下 | 100 | 210 |
10 | 2 | 100 | 315 | |||
4 | 150 | 380 | ||||
12 | 2 | 150 | 445 | |||
5 | 150 | 450 | ||||
10 | 200 | 600 | ||||
15 | 5 | 150 | 1095 | |||
10 | 200 | 1095 | ||||
20 | 230 | 1095 | ||||
20 | 5 | 200 | 1000 | |||
10 | 250 | 1500 | ||||
20 | 250 | 1500 | ||||
25 | 10 | 300 | 1500 | |||
20 | 300 | 1095 |
( )内为BSL的数值。