容许轴向负载
对于可能导致丝杠轴发生压曲破坏的压曲负载,能确保安全使用的负载,称为轴向容许负载。
丝杠轴承受的轴向最大负载必须小于容许轴向负载。
容许轴向负载可由下面的公式算得。
并且,通过表1.容许轴向负载线图,也可方便地确认各丝杠轴直径所对应的容许轴向负载值。

容许轴向负载的计算范例
使用条件
- ・丝杠轴直径 Φ15 螺距 20
- ・安装方法 固定-支持
- ・负载作用点间距ℓ1 820mm
- ・丝杠轴螺纹内径d 12.5
计算内容
安装方法为固定-支持,m=10,因此容许轴向负载(P)


■表1.容许轴向负载线图

符合使用条件的丝杠轴直径计算范例
使用条件
- ・负载作用点间距 500mm
- ・安装方法 固定-支持
- ・轴向最大负载 10000N
计算内容
- ①在表1上,从负载作用点间距的500mm点起作铅垂线,从固定-支持标尺的容许轴向负载10000N点起作水平线,求出该2条直线的交点。
- ②选择以该交点为容许范围的轴径:15mm以上。