- ・ MISUMI的FA零件用于一般工业用途。如需采用,则请向MISUMI咨询。
- ・ 订购产品按零件型号包装后发货。
- ・ 本网站刊载的零件清单中介绍了可用于3D打印机机构的MISUMI标准零件的型号示例。
并非“组装套件”,敬请谅解。 - ・ 对含各实例中使用的零件的动作功能的组合不作保证,敬请谅解。
- ・ 本内容的版权归MISUMI所有,请勿用于机械设计业务以外的用途或挪用于促销等。
实例3:皮带驱动、V型导轨、滚珠丝杠

打印头动作
将V型导轨系统安装至铝合金型材,实现直线运动机构。
工作台动作
将V型导轨系统安装至铝合金型材,实现驱动机构。
Y轴机构动作
进给机构使用滚珠丝杠,安装直线导轨等时使用了铝合金型材。
MISUMI零件清单
机制 | No. | 产品名 | 型号 | 数量 | 参考单价 (单位:元) |
金额小计(单位:元)
总金额
9,583.97
|
交货期 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筐体 | 1 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-494 | 4 | 18.61 | 74.44 | 3 天 | 产品详细页 |
2 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-460 | 12 | 17.33 | 207.96 | 3 天 | 产品详细页 | |
3 | HFS5系列用 型材端盖 | HFC5-2020-B | 8 | 9.91 | 79.28 | 1 天 | 产品详细页 | |
4 | HFS5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | HBLFSN5 | 42 | 1.28 | 53.76 | 1 天 | 产品详细页 | |
5 | HFS5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | HBLFSNF5 | 2 | 5.74 | 11.48 | 1 天 | 产品详细页 | |
Z轴 | 6 | HFS5系列 边长20·40mm铝合金型材 2列槽 | HFS5-2040-450-TPW | 2 | 33.91 | 67.82 | 5 天 | 产品详细页 |
7 | 微型直线导轨 标准滑块型/轻预压型 | SSEB10-275 | 2 | 339.09 | 678.18 | 1 天 | 产品详细页 | |
8 | 压轧滚珠丝杠 轴径8、螺距2 轴径10 螺距4 紧凑型螺帽 | BSSC1004-350 | 1 | 806.89 | 806.89 | 13 天 | 产品详细页 | |
9 | 丝杠支座组件固定侧·方型 矮型 | BSV8S | 1 | 747.75 | 747.75 | 1 天 | 产品详细页 | |
10 | 联轴器 刚性夹持型 | CPRC16-5-6 | 1 | 71.00 | 71.00 | 1 天 | 产品详细页 | |
11 | 丝杠支座组件支持侧·方型 矮型 | BUV8 | 1 | 232.95 | 232.95 | 9 天 | 产品详细页 | |
12 | 丝杠支座组件周边零件 滚珠丝杠用挡块 | BSTS8 | 1 | 122.73 | 122.73 | 9 天 | 产品详细页 | |
13 | HFS5系列 边长20·40mm铝合金型材 2列槽 | HFS5-2040-380 | 2 | 20.36 | 40.72 | 3 天 | 产品详细页 | |
14 | HFS5系列 边长20·40mm铝合金型材 2列槽 | HFS5-2040-290 | 1 | 15.54 | 15.54 | 3 天 | 产品详细页 | |
15 | HFS5系列用 单侧槽型反转支架 | HBLFSNK5 | 4 | 7.35 | 29.40 | 1 天 | 产品详细页 | |
16 | HFS5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | HBLFSNF5 | 8 | 5.74 | 45.92 | 1 天 | 产品详细页 | |
17 | 微型直线导轨用高度调整块 | AGETE10-275-13 | 2 | 494.62 | 989.24 | 13 天 | 产品详细页 | |
18 | HFS5系列铝合金型材用 长螺帽L尺寸指定型 | HNTLP5-260-M4-N10-P20-13 | 2 | 209.09 | 418.18 | 11 天 | 产品详细页 | |
19 | HFS5系列用 型材端盖 | HFC5-2040-B | 6 | 11.33 | 67.98 | 1 天 | 产品详细页 | |
Y轴 | 20 | HFS5系列 边长20·40mm铝合金型材 2列槽 | HFS5-2040-310 | 1 | 16.61 | 16.61 | 3 天 | 产品详细页 |
21 | HFS5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | HBLFSNF5 | 4 | 5.74 | 22.96 | 1 天 | 产品详细页 | |
22 | V型导轨 90°型 组件产品 | BVGU25-290 | 1 | 1,838.49 | 1,838.49 | 11 天 | 产品详细页 | |
23 | HFS5系列铝合金型材用 长螺帽L尺寸指定型 | HNTLP5-270-M5-N10-P50-6 | 1 | 99.21 | 99.21 | 11 天 | 产品详细页 | |
24 | 丁腈橡胶垫 | RBNMFA5-40-25 | 1 | 37.82 | 37.82 | 5 天 | 产品详细页 | |
25 | 矩形玻璃板 | FGLKF3-260-195 | 1 | 239.53 | 239.53 | 11 天 | 产品详细页 | |
26 | 同步带轮 MXL型 | ATP22MXL025-B-P5 | 1 | 33.55 | 33.55 | 5 天 | 产品详细页 | |
27 | 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型 | AATFW22-MXL025-3 | 1 | 73.57 | 73.57 | 5 天 | 产品详细页 | |
28 | 悬臂销 外螺纹安装·外螺纹型 标准型 | FXNAC3-8-F12-N6-MA3 | 1 | 43.40 | 43.40 | 11 天 | 产品详细页 | |
29 | 螺帽 | KNTR3 | 2 | 4.33 | 8.66 | 1 天 | 产品详细页 | |
30 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | TBN239MXL025 | 1 | 40.80 | 40.80 | 11 天 | 产品详细页 | |
31 | 螺栓热粘聚氨酯·橡胶减震材料 | ULBKS15-15-M4 | 1 | 36.76 | 36.76 | 9 天 | 产品详细页 | |
32 | 平垫圈 | PWF5 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1 天 | 产品详细页 | |
33 | HFS5系列用 型材端盖 | HFC5-2040-B | 1 | 11.33 | 11.33 | 1 天 | 产品详细页 | |
X轴 | 34 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-460 | 1 | 17.33 | 17.33 | 3 天 | 产品详细页 |
35 | HFS5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | HBLFSNF5 | 4 | 5.74 | 22.96 | 1 天 | 产品详细页 | |
36 | V型导轨 90°型 组件产品 | BVGU25-340 | 1 | 1,838.49 | 1,838.49 | 11 天 | 产品详细页 | |
37 | 同步带轮 MXL型 | ATP22MXL025-B-P5 | 1 | 33.55 | 33.55 | 5 天 | 产品详细页 | |
38 | 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型 | AATFW22-MXL025-3 | 1 | 73.57 | 73.57 | 5 天 | 产品详细页 | |
39 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | TBN365MXL025 | 1 | 48.96 | 48.96 | 11 天 | 产品详细页 | |
40 | 悬臂销 外螺纹安装·外螺纹型 标准型 | FXNAC3-8-F12-N6-MA3 | 1 | 43.40 | 43.40 | 11 天 | 产品详细页 | |
41 | 螺帽 | KNTR3 | 2 | 4.33 | 8.66 | 1 天 | 产品详细页 | |
42 | 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型 | LSBG6-15-M4-N4 | 8 | 18.40 | 147.20 | 3 天 | 产品详细页 | |
43 | 平垫圈 | PWF5 | 8 | 1.38 | 11.04 | 1 天 | 产品详细页 | |
44 | 螺栓热粘聚氨酯·橡胶减震材料 | ULBKS15-15-M4 | 2 | 36.76 | 73.52 | 9 天 | 产品详细页 |

3D打印机的相关咨询
米思米(中国)精密机械贸易有限公司 3D打印机专用咨询窗口
e-mail: 3dprinter@misumi.sh.cn
※注意事项