- ・ MISUMI的FA零件用于一般工业用途。如需采用,则请向MISUMI咨询。
- ・ 订购产品按零件型号包装后发货。
- ・ 本网站刊载的零件清单中介绍了可用于3D打印机机构的MISUMI标准零件的型号示例。
并非“组装套件”,敬请谅解。 - ・ 对含各实例中使用的零件的动作功能的组合不作保证,敬请谅解。
- ・ 本内容的版权归MISUMI所有,请勿用于机械设计业务以外的用途或挪用于促销等。
实例2:皮带驱动、直线导轨

打印头动作
导轨使用直线导轨,通过同步齿形带驱动。
打印工作台动作
导轨使用直线导轨,通过同步齿形带驱动。
X轴机构动作
通过同步齿形带驱动,导轨采用使用直线导轨的单支承结构。
MISUMI零件清单
机制 | No. | 产品名 | 型号 | 数量 | 参考单价 (单位:元) |
金额小计(单位:元)
总金额
2,300.49
|
交货期 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筐体 | 1 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-250-LCP-RCP | 4 | 68.30 | 273.20 | 10 天 | 产品详细页 |
2 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-160-TPW | 6 | 11.98 | 71.88 | 5 天 | 产品详细页 | |
3 | HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽 | HFS5-2020-160-LMH-RMH | 2 | 45.85 | 91.70 | 10 天 | 产品详细页 | |
4 | HFS5系列用 型材端盖 | HFC5-2020-B | 8 | 9.91 | 79.28 | 1 天 | 产品详细页 | |
5 | 隐藏式连接零件 螺丝接头 | HCJ5 | 12 | 12.74 | 152.88 | 1 天 | 产品详细页 | |
6 | 隐藏式连接零件 中心连接套件 | HMJ5 | 4 | 26.85 | 107.40 | 1 天 | 产品详细页 | |
Z轴 | 7 | 微型直线导轨 短滑块型 | SE2BS10-195 | 1 | 416.43 | 416.43 | 11 天 | 产品详细页 |
8 | 同步带轮 MXL型 | ATP22MXL025-B-P5 | 1 | 33.55 | 33.55 | 5 天 | 产品详细页 | |
9 | 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型 | AATFW24-MXL025-4 | 1 | 76.81 | 76.81 | 5 天 | 产品详细页 | |
10 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | TBN162MXL025 | 1 | 36.72 | 36.72 | 11 天 | 产品详细页 | |
11 | 六角悬臂销 标准·扣环型 | SLXAA4-2-F12 | 1 | 56.00 | 56.00 | 11 天 | 产品详细页 | |
12 | 内六角止动螺丝 软质型 | SBPP3-5 | 1 | 22.39 | 22.39 | 1 天 | 产品详细页 | |
Y轴 | 13 | 微型直线导轨 标准滑块型/轻预压型 | SSEB8-130 | 1 | 204.46 | 204.46 | 1 天 | 产品详细页 |
14 | 同步带轮 MXL型 | ATP22MXL025-B-P5 | 1 | 33.55 | 33.55 | 5 天 | 产品详细页 | |
15 | 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型 | AATFW24-MXL025-4 | 1 | 76.81 | 76.81 | 5 天 | 产品详细页 | |
16 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | TBN162MXL025 | 1 | 36.72 | 36.72 | 11 天 | 产品详细页 | |
17 | 六角悬臂销 标准·扣环型 | SLXAA4-2-F12 | 1 | 56.00 | 56.00 | 11 天 | 产品详细页 | |
18 | 内六角止动螺丝 软质型 | SBPP3-5 | 2 | 22.39 | 44.78 | 1 天 | 产品详细页 | |
X轴 | 19 | 微型直线导轨 标准滑块型/轻预压型 | SSEB8-130 | 1 | 204.46 | 204.46 | 1 天 | 产品详细页 |
20 | 同步带轮 MXL型 | ATP22MXL025-B-P5 | 1 | 33.55 | 33.55 | 5 天 | 产品详细页 | |
21 | 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型 | AATFW24-MXL025-4 | 1 | 76.81 | 76.81 | 5 天 | 产品详细页 | |
22 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | TBN162MXL025 | 1 | 36.72 | 36.72 | 11 天 | 产品详细页 | |
23 | 六角悬臂销 标准·扣环型 | SLXAA4-2-F12 | 1 | 56.00 | 56.00 | 11 天 | 产品详细页 | |
24 | 内六角止动螺丝 软质型 | SBPP3-5 | 1 | 22.39 | 22.39 | 1 天 | 产品详细页 |

3D打印机的相关咨询
米思米(中国)精密机械贸易有限公司 3D打印机专用咨询窗口
e-mail: 3dprinter@misumi.sh.cn
※注意事项