由MISUMI零件制成的3D打印机的机构实例上线!

3D打印机专用窗口已建成!请考虑使用的人士务必点击右侧咨询 ※MISUMI的FA零件用于一般工业用途
专用咨询窗口
  • 实例 1
  • 实例 2
  • 实例 3

实例1:皮带驱动、线性导向轴

特长:

以线性导向轴为导向,通过同步齿形带驱动X、Y轴,Z轴的进给机构中使用了全螺纹机构。

种类 BOX型
打印区域 130×130×130
外形尺寸 350×350×350
Download CAD Data
dtlexplain_img_01

打印头动作

以线性导向轴为导向,移动工作台使用了直线轴承固定座组件。

X轴机构动作

以线性导向轴为导向,移动工作台使用了直线轴承固定座组件。

打印工作台动作

进给机构中使用了全螺纹机构。

机构的放大图

  • X轴

    X轴
  • Y轴

    Y轴
  • Z轴

    Z轴

MISUMI零件清单

※该零件清单中介绍了可用于3D打印机机构的MISUMI机构零件的型号示例。
  并非“组装套件”,敬请谅解。
※如果集中订购,则根据数量部分产品可有折扣。
  批量订购时,请务必咨询专用窗口。
下载零件清单
机制 No. 产品名 型号 数量 参考单价
(单位:元)
金额小计(单位:元)
总金额
6,063.19
交货期 URL
筐体 1 HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽  HFS5-2020-344-LCP-RCP 4 59.88 239.52 10 天 产品详细页
2 HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽  HFS5-2020-310-TPW 8 17.64 141.12 5 天 产品详细页
3 HFS5系列用 型材端盖  HFC5-2020-B 8 9.91 79.28 1 天 产品详细页
4 隐藏式连接零件 螺丝接头  HCJ5 16 12.74 203.84 1 天 产品详细页
Z轴 5 联轴器 膜片式标准扭矩 夹持型 MCGLC25-5-8 1 165.00 165.00 1 天 产品详细页
6 全长指定螺丝  FAB8-250 1 51.45 51.45 11 天 产品详细页
7 导向轴支座 紧凑型  SHMTB12-15 1 176.85 176.85 11 天 产品详细页
8 小径滚珠轴承 带法兰双盖式  FL678ZZ 1 31.50 31.50 1 天 产品详细页
9 导向轴 直杆型  PSFG6-340-WFC10-A0-E0 2 74.05 148.10 3 天 产品详细页
10 导向轴支座 紧凑型  SHMTB6-15 4 153.13 612.52 11 天 产品详细页
11 带法兰直线轴承 单衬标准型  LHFC6 2 39.26 78.52 1 天 产品详细页
12 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型  LSBG8-40-M4-N4 4 19.60 78.40 3 天 产品详细页
13 平垫圈  PWF4 4 1.38 5.52 1 天 产品详细页
14 HFS5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽  HFS5-2020-210 2 7.91 15.82 3 天 产品详细页
15 矩形玻璃板  FGLKF3-160-160 1 223.56 223.56 11 天 产品详细页
16 丁腈橡胶垫  RBNMFA5-40-25 1 37.82 37.82 5 天 产品详细页
17 固定环 开口型  SCS6-8 2 18.34 36.68 1 天 产品详细页
18 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型  LSBG8-48-M4-N4 2 19.60 39.20 3 天 产品详细页
19 HFS5系列用 型材端盖 HFC5-2020-B 4 9.91 39.64 1 天 产品详细页
20 内六角螺栓  CB3-5 1 4.16 4.16 1 天 产品详细页
21 螺帽 KNTR3 1 4.33 4.33 1 天 产品详细页
Y轴 22 导向轴支座 紧凑型  SHMTB8-15 4 155.12 620.48 11 天 产品详细页
23 导向轴 直杆型  PSFG8-342-WFC12-A0-E0 2 76.00 152.00 3 天 产品详细页
24 直线轴承固定座组件 标准型·紧凑型 加高方型 双衬型 LHSSKW8 2 291.43 582.86 1 天 产品详细页
25 带座轴承 T型  BGHKB625ZZ-30 2 48.72 97.44 1 天 产品详细页
26 带座轴承 T型  BGHKB625ZZ-25 4 48.72 194.88 1 天 产品详细页
27 同步带轮 MXL型 ATP20MXL025-B-P5 6 29.63 177.78 5 天 产品详细页
28 同步齿形带 MXL·XL·L·H型  TBN265MXL025 2 38.75 77.50 11 天 产品详细页
29 导向轴 两端内螺纹型 SFJW5-334-M3-N3 2 89.26 178.52 3 天 产品详细页
30 同步齿形带 MXL·XL·L·H型  TBN118MXL025 1 37.85 37.85 1 天 产品详细页
31 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型 LSBG8-42-M4-N4 2 19.60 39.20 3 天 产品详细页
32 平垫圈 PWF5 2 1.38 2.76 1 天 产品详细页
33 内六角螺栓  CB3-5 1 4.16 4.16 1 天 产品详细页
34 螺帽 KNTR3 1 4.33 4.33 1 天 产品详细页
35 固定环 止动螺丝固定型 紧凑型  SCCJ8-5 2 4.83 9.66 1 天 产品详细页
Z轴 36 导向轴支座 紧凑型 SHMTB8-15 4 155.12 620.48 11 天 产品详细页
37 导向轴 直杆型  PSFG8-252-WFC12-A0-E0 2 68.37 136.74 3 天 产品详细页
38 直线轴承固定座组件 标准型·紧凑型 加高方型 单衬型  LHSSK8 2 197.81 395.62 1 天 产品详细页
39 悬臂销 外螺纹安装·外螺纹型 标准型  FXNAC3-25-F10-N6-MA3 1 43.40 43.40 11 天 产品详细页
40 带法兰齿型惰轮 MXL·XL型  AATFW20-MXL019-3 1 99.45 99.45 5 天 产品详细页
41 同步带轮 MXL型  ATP20MXL019-B-P5 1 33.10 33.10 5 天 产品详细页
42 同步齿形带 MXL·XL·L·H型  TBN212MXL019 1 38.08 38.08 11 天 产品详细页
43 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型  LSBG6-15-M3-N4 1 18.40 18.40 3 天 产品详细页
44 树脂轴环 标准型  CLJJ5-8-10 2 16.24 32.48 5 天 产品详细页
45 固定环 止动螺丝固定型 紧凑型  SCCJ8-5 2 4.83 9.66 1 天 产品详细页
46 六角形支柱 一端外螺纹·一端内螺纹型 LSBG8-49-M4-N4 2 19.60 39.20 3 天 产品详细页
47 螺帽 KNTR3 1 4.33 4.33 1 天 产品详细页
  • 实例 1
  • 实例 2
  • 实例 3
3D打印机专用窗口已建成!请考虑使用的人士务咨询 ※MISUMI的FA零件用于一般工业用途

3D打印机的相关咨询

米思米(中国)精密机械易有限公司 3D打印机专用咨询窗口

※注意事项
  • ・ MISUMI的FA零件用于一般工业用途。如需采用,则请向MISUMI咨询。
  • ・ 订购产品按零件型号包装后发货。
  • ・ 本网站刊载的零件清单中介绍了可用于3D打印机机构的MISUMI标准零件的型号示例。
      并非“组装套件”,敬请谅解。
  • ・ 对含各实例中使用的零件的动作功能的组合不作保证,敬请谅解。
  • ・ 本内容的版权归MISUMI所有,请勿用于机械设计业务以外的用途或挪用于促销等。
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。