粉碎机

概要

粉碎机作为成形工厂粉碎回收设备,可以用来破碎不良品及料棒。粉碎颗粒均匀,粉尘少的情况下可以提高回收料的利用率,降低工厂生产成本,并保证成形产品的品质。

分类及特性

名称 产品 型号 特点
低速型粉碎机 低速型粉碎机 SMGL3 ・适用于料棒粉碎的新一代产品
・适用于成形机做机边粉碎
・无筛网、无漏切削、颗粒度好、粉末极少
・稳定的刀具切削能力
・便捷的清扫性
・更小的维护空间
・低转速(25rpm),静音粉碎
高速静音型粉碎机 高速静音型粉碎机 BM ・独特的腔体设计,最适合中空类不良品的集中粉碎
・高转速粉碎,580rpm
・剪刀式结构,分散冲击负荷
・既能粉碎料棒,又能粉碎不良品

选型方法

●粉碎机种类的区分
分类 适用范围 优点 推荐机型
低速型粉碎机 ・适用于料棒粉碎
・适用于做机边粉碎
・面向硬质材料的粉碎
・可使用机械手式投料方式
・粉碎颗粒尺寸稳定
・粉尘少
・可维持干净的工作环境
・静音型粉碎机
SMGL3
高速型粉碎机 ・适用于产品及料棒的粉碎
・适用于做集中粉碎
・粉碎能力强
・噪音低
BM
注意 具体机型及参数选定请参考相关机型的详细说明内容

粉碎状况案例

使用机型 被粉碎品 粉碎品颗粒图 粉碎品颗粒分布图
SMGL3 材料:ABS
尺寸:43×43×9mm
直径:4mm
粉碎品颗粒图 粉碎品颗粒分布图
BM 材料:ABS
尺寸:76×46×12mm
直径:5mm
粉碎品颗粒图 粉碎品颗粒分布图

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。