为制造业的发展贡献一己之力 MiSUMi-VONA 工厂一站式采购平台
全部商品
全部商品
经济型产品
经济型
轴承
弹簧
工厂消耗品特辑
技术学习视频
联系客服
购物车
商品分类
温馨提示
是否删除该商品
确定
取消
登录
购物车
个人中心
零件清单
浏览历史
使用指南
客服
登录
隐藏
购物车
隐藏
个人中心
隐藏
零件清单
隐藏
浏览历史
隐藏
使用指南
隐藏
在线客服
隐藏
2022年端午节放假通知。
详情请点击
尊敬的客户:自5月7日起,我司大部分的商品已趋于正常化。但由于各地政府的疫情防控对策,物流配送及部分供应商生产受限,仍有可能发生部分延迟。具体情况请参见详细商品页面。对于给您带来的诸多不便,深表歉意,敬请谅解。
MISUMI-VONA主页
>
机械加工工具
>
加工技术讲座
请按右面的键直接看详情。
Q&A
推荐产品
如何加工正公差的沉孔?
加工沉孔时除了使用正公差的平头型立铣刀,还有别的方法吗?
使用正公差立铣刀进行轮廓切削
进行与钻头同样的深入切削时,必须要用正公差立铣刀。另一方面,使用刀具直径比孔径小的立铣刀,从孔的中心部位螺旋形地移动刀具,采用轮廓切削加工沉孔面时,可轻松加工出任意尺寸的沉孔直径。此时预先测量立铣刀直径,采用刀具补偿法进行切削,即可实现高精度的加工。
推荐产品指南
ALC涂层硬质合金平头型立铣刀
2刃硬质合金平头型立铣刀
ALC-EM2SC
采用润滑性优异,耐热性好(耐热温度1100°)的 ALC涂层。
加工后,工件形状精度、表面粗糙度良好。
尖角、尖角保护2种刃尖形状,方便您根据不同的加工用途进行选择。
锪孔专用立铣刀采用3刃形状
TS涂层硬质合金锪孔立铣刀
3刃/短刃型
TSC-ZEM3S
采用3刃型立铣刀,可抑制孔加工、锪孔加工中易发生的颤振。
保留外周刃带宽度,可使立铣刀具备铰刀的同样效果,提高加工表面的粗糙度。底刃与标准立铣刀相比更接近平头型,最适用于沉孔的精加工。
新增17种规格,合计36种规格,已形成庞大的产品系列。
正公差的键槽加工用立铣刀
TS涂层硬质合金键槽用立铣刀
2刃/短刃型(正公差)
TSC-KPEM2S
接近平面的底刃形状可在工件上加工平面。
耐颤振强的短刃型(刃长为刃径的1.5倍)。
刃尖采用了尖角处理,因此可进行棱边部的加工。
至页首
回讲座首页
帮助
使用方法指南
联系客服
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。