商品分类

直线轴承的励志故事

直线轴承c-value改名经济型 直线轴承c-value改名经济型

大家好,我是备受大家喜爱的经济型适用男
我的名字叫直线轴承,人如其名,我是个直男而且很轴。
哦对了,我曾经还有个英文名叫:C-VALUE,
很多伙伴都和我打过交道,我现在更名为经济型了,
希望大家记得我的新名字。

今天我想和大家说的是
我如何成为经济型适用男的
励志故事,
我还为大家准备了暖心小礼品
请大家和我一起看下去。
(温馨提示,文末有彩蛋)

直线轴承c-value改名经济型 直线轴承c-value改名经济型 直线轴承c-value改名经济型

小直,哥哥现在混得不错,
你也来吧,
你这孩子那么经济实惠,
来了一定会很吃香的。

经济型直线轴承防锈性能强 经济型直线轴承防锈性能强 经济型直线轴承24小时对比试验
性价比高 性价比高 性价比高 性价比高 性价比高 性价比高 性价比高 性价比高

※对比型号 Φ10 圆法兰型实验方法:按照JIS H8502盐水喷雾实验

而且我的效率很高,
拥有我只需要 1 天

经济型新称号 经济型新称号

活动内容

活动1:留言礼

以上就是我的故事,
对于经济型的产品或者新的ICON图标,
您有什么感言呢?
前150名留言的粉丝,
将获得米思米定制A款纸巾一盒,
中奖名单将于10月31日
在米思米中国官方微博公布。

活动2:满赠礼

活动时间:2019年10月8日-2019年11月30日

活动内容:前50名报名成功且符合条件的
活动对象即可获赠米思米定制卡套一个。

活动对象:活动期间,订购经济型无电解镀镍直线轴
承单笔订单内总价不低于500元(含税)的客户。

活动3:抖音上传礼

本期发放活动1中的A款纸巾,
后续米思米中国的微信推文中将
陆续发放BCD款纸巾,
请持续关注,
走过路过不要错过~
集齐4款拍摄视频上传抖音,
并@米思米中国的前20名,
将获得米思米定制马克杯一个,
活动时间截止至2019年11月30日。

点击报名
彩蛋 彩蛋
规格

对应规则

规格涵盖最为广泛应用的直柱型和法兰型!

直柱型单衬 直柱型双衬 法兰型单衬 法兰型双衬
规则 更多详情请点击

活动细则

1:本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参与礼品图片仅供参考,
颜色随机,实物以实际发送为准

2:每家公司客户获赠礼品仅限一份

3:米思米将于活动结束后一个月内确认客户订单是否符合活动规则,如
符合将根据客户提供的地址免费寄送礼品,如客户提供的地址有误导
致无法配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄

4:活动期间购买产品如发生退货,礼品不予寄送