商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

直线导轨 直线导轨 直线导轨 直线导轨

直线导轨 活动规则 活动规则 活动规则
活动时间
2019.9.23-2019.10.31
指定商品
详情见折扣型号一览表。
活动对象
活动期间,
订购指定种类产品的客户。
活动内容
凡购买指定商品的客户使用优惠券即可享受5折优惠, 在活动期间内,客户可多次使用折扣券进行购买。
M9L1B3ASA
(※本次活动型号数量有限,具体是否已达限定数量,请购买前先行咨询。)

高品质,入库无忧,最快1天出货

微型导轨 微型导轨
SSEB13-470 微型导轨
3位置切换导向机构 3位置切换导向机构

由业界对小型化设备的
需求应运而生,
节省了设备空间。

  • 特点1: 通过气缸驱动切换输送机导轨(3个位置)。
  • 特点2: 已通过2个气缸的行程差和气缸内径差确定3个位置 。
中型导轨 中型导轨
SVR28-1240 中型导轨
经典XY轴丝杠导轨定位运动机构 经典XY轴丝杠导轨定位运动机构

可选型号多,
广泛应用于各个行业。

  • 特点1: 高频度、高精度的定位用途。
  • 特点2: 结构简单,日常维护方便,适用性广。
重型导轨 重型导轨
SXRZ24-460 重型导轨
配备摄像头的精密目测检查 配备摄像头的精密目测检查

高刚性、耐负载、耐冲击,
用于重型设备。

  • 特点1: 通过直线导轨在宽阔空间内固定工件,移动到摄像头下方,通过肘夹进行固定的机构。
  • 特点2: 使用直线导轨以便于固定工件,并使其移动以确保作业空间。

海量配件,选配无忧

  • 直线导轨定位板 直线导轨定位板
    用力使滑轨紧靠基准面、
    防止外力作用下的偏移
    直线导轨定位板
  • 直线导轨定位块 直线导轨定位块
    用力压紧滑轨或滑块的基准
    面、防止外力作用下的偏移
    直线导轨定位块
  • 微型直线导轨用高度
    调整块
    微型直线导轨用高度调整块
    与微型导轨配合使用,保证
    宽度、高度公差以及平行度。
    微型直线导轨用高度调整块
  • 电话咨询:021-6710-8701
  • 受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
  • 活动信息查询
  • zhdtech@misumi.sh.cn
  • 语音快捷拨号
    • 1 询价及订购
    • 2 网站及WOS使用相关
    • 3 商品技术咨询 (※例:电话拨通后,按3即可接入技术咨询)
    • 4 新客户注册及目录申请
    • 5 发票财务
    • 6 其他
  • 产品咨询
  • ts@misumi.sh.cn