• 2022年端午节放假通知。详情请点击
  • 尊敬的客户:自5月7日起,我司大部分的商品已趋于正常化。但由于各地政府的疫情防控对策,物流配送及部分供应商生产受限,仍有可能发生部分延迟。具体情况请参见详细商品页面。对于给您带来的诸多不便,深表歉意,敬请谅解。
背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景 背景
2019年5月27日-2019年6月30日
米思米直线导轨,不包含C-VALUE系列
  • 填写问卷报名<(请点击)
  • 报名后,在活动期间内采购并且金额满2000元(未税)
    送米思米定制小米小爱音响mini一台
    (限量50台,送完即止)。
小米小爱音箱mini

质量好

从材料入库,到成品出货
100%实行严格的检验体制

(株)骏河直线导轨生产基地

原厂品质,入库无忧

直线导轨在出厂前执行全面全数检查

拥有万无一失的“质量保证”体系

检查滑块外径
组装后检查外径
检查上下方向移动平行度
检查左右方向移动平行度

出货快

制作品最短5天出货
25%型号备库,次日出货

原厂品质,入库无忧

1天发货

数量:1~30

1天发货

数量:1~30

5-7天发货代表型号

5天发货

数量:1~6

7天发货

数量:1~6

交期准

无代理模式
代理模式

种类多

不断开发新产品
满足客户使用需求

自润滑代表型号
>SSEB-MX13-170

微型直线导轨MX自润滑组件

行走试验结果

在完全不涂抹润滑脂的状态下,超出30,000km也能正常行走。

活动细则

  • 本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参与,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
  • 每家公司客户获赠礼品仅限一台。
  • 米思米将于活动结束后一个月内确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
  • 活动赠品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
  • 活动开始后,前50名下订客户即送米思米定制小米小爱音响mini一台。

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

活动信息查询

语音快捷拨号

产品信息查询