百变手动组件 多种零部件自由选择 100万种搭配组合

无需设计 无需组装
无需
设计
无需
组装
最短5天内出货
最短
5
天内出货
商品群介绍
bg
剖面图

标准型

标准型

小型

小型
垂直型

垂直标准型

垂直标准型
型号
容许载荷
行程
PKUL20
~30kg
40~640mm

可作为升降机构,用于搭载重量在30kg以下的工件。

查看详情

垂直小型

垂直小型
型号
容许载荷
行程
PCKUL14
~15kg
40~640mm

可作为升降机构,用于搭载重量在15kg以下的工件。

查看详情

垂直标准型 手轮下置型

垂直标准型 手轮下置型
型号
容许载荷
行程
PKUR20
~30kg
40~640mm

可从下方操作手轮的型号。可作为升降机构,用于
搭载重量在30kg以下的工件。

查看详情

垂直小型 手轮下置型

垂直小型 手轮下置型
型号
容许载荷
行程
PCKUR14
~15kg
40~640mm

可从下方操作手轮的型号。可作为升降机构,用于
搭载重量在15kg以下的工件。

查看详情
水平型

水平标准型

水平标准型
型号
容许载荷
行程
PKUE20
~150kg
40~640mm

可作为滑动调整机构,用于搭载重量在150kg以下的工件。

查看详情

水平小型

水平小型
型号
容许载荷
行程
PCKUE14
~75kg
40~640mm

可作为滑动调整机构,用于搭载重量在75kg以下的工件。

查看详情
百变手动组件的特长
bg

可通过选择后的产品图像,目视确认
尺寸, 产品式样。 仅通过选择, 即可
轻松完成设计。  从而进行报价, 下订

百变组件商品拥有「100万种」以上
的搭配组合。  用户可在其中进行选择
,  用于诸如激光刻印机的高度,宽幅
调整;简单的搬运用途等。

手动组件使用案例
bg
简易测量机

No.000606简易测量机
可测量复杂形状工件高度

滑动阻力测量装置

【客户使用案例】滑动阻力测量装置
搭载被测量工件,
使用拉拔力计检测滑动阻力的装置

滑动阻力测量装置

【客户使用案例】滑动阻抗检测装置

装载被检测物,使用拉拔力计测试滑动阻抗的装置。

设计要点

被检测物的高度需要和拉拔力计对齐,因此并列使用2台垂直型百变手动组件。

并且,拉拔力计在检测时需要对被测物施加压力,所以选用1台水平型百变手动组件进行连接。

使用的商品型号

PKUL20-570-A-DP等

关闭
米思米手动组件的视频
mark
videoimg
用30秒来了解产品群
videoimg
实际操作手轮调整位置时的说明
咨询方式
addbg
电话咨询
受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包含中国法定节假日)
语音快捷拨号
021-6710-8701
E-mail咨询
E-mail咨询