• 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

JIS7级精度,高硬度齿轮 JIS7级精度,高硬度齿轮 JIS7级精度,高硬度齿轮

高频淬火直齿轮

传统高频淬火直齿轮通过制法改良实现低成本高硬度7级直齿轮
齿部经过高频淬火,耐磨损性优异,是8级品的5
活动对象
在活动期间内购买指定商品并且填写活动问卷报名的客户。
活动时间
2019年8月19日-2019年10月31日
指定商品
JIS7级精度高频淬火直齿轮
活动内容
满足活动对象的客户即有机会获得米思米定制马克杯一个,礼品数量有限,送完即止。

高硬度

齿部以高频淬火、使耐磨耗性达到8级品的5 高硬度

高精度

齿轮的精度高达7级(高精度级),相比同类8级商品,噪音更小 高精度
试验条件
使用齿轮:模数2.0、齿数30、齿宽5mm
材质:S45C
无表面处理
有实施润滑油

低价格

相比同类6级商品,价格大幅降低 低价格

多选择

齿数增加,选择范围更广,产品选型种类丰富
6级品相比各模数内齿种类大幅增加!
表面处理以及追加工也可多样对应!
多选择

活动细则

  • 客户在填写报名信息时需要正确填写信息。
  • 活动期间内,如发生退货的,退货商品的金额将不计入活动金额。
  • 活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,并通过邮件或者短信通知获奖情况。礼品将在活动结束后的次月内根据活动报名时所提供信息进行寄送,如有客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
  • 本次活动每家公司客户仅限参与一次。

咨询方式

  • 电话咨询:021-6710-8701
  • 受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
  • 活动信息咨询
  • chuandong@misumi.sh.cn
  • 语音快捷拨号
    • 1 询价及订购
    • 2 网站及WOS使用相关
    • 3 商品技术咨询 (※例:电话拨通后,按3即可接入技术咨询)
    • 4 新客户注册及目录申请
    • 5 发票财务
    • 6 其他
  • 产品信息咨询
  • ts@misumi.sh.cn