• 2019/4/24 20:30~4/25 3:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况

检具标准件, 新年大促销, 最快第二天发货 检具标准件, 新年大促销, 最快第二天发货 检具标准件, 新年大促销, 最快第二天发货 检具标准件, 新年大促销, 最快第二天发货

日本品质  入库无忧

img img

最新促销活动

活动对象
活动期间,订购指定种类产品合计金额大于500元(未税)的客户
活动时间
2019/03/25-05/31
指定商品
同步齿形带,平皮带,圆皮带类所有产品
活动内容
成功参加活动的客户,发送订单号码及相关联系人信息(收件人+地址+电话号码)
至chuandong@misumi.sh.cn进行活动报名,米思米在活动结束后,前100名客户,
免费赠送可弯曲锂电池USB护眼台灯

本期活动推荐商品

海量备库,次日出货

95%产品实现5天内出货

同步齿形带

  • 商品图片
    高扭矩产品
    型号:HTUN360S3M-100
    数量:1-49
    1天出货
  • 商品图片
    自由端产品
    型号:TTBO-T5100-1000
    数量:1-30
    1天出货
商品详情

平皮带

  • 商品图片
    一般用产品
    型号:HBLT350-4.23
    数量:1-49
    5天出货
  • 商品图片
    电子零件传送用产品
    型号:DHBLT50-4.23
    数量:1-50
    5天出货
商品详情

圆皮带

  • 商品图片
    无缝型产品
    型号:MBN3-150
    数量:1-100
    1天出货
  • 商品图片
    自由端产品
    型号:MBT-N3-10
    数量:1-10
    5天出货
商品详情
img img img img img
产品规格 (同步齿形带)
齿形 梯齿形 圆齿形
齿形状
特长 普通扭矩
传动
轻载传送
普通扭矩
传动
高负载
传送
高扭矩
传动
高扭矩
传动
超高扭矩
传动
高精度
定位
种类 MXL·XL
·L·H
T AT SM PM UPM GT


同步齿形带
普通传动用
同步齿形带。
P.921
icon
924
P.933
P.934
P.925
icon
928
P.929
icon
931
P.932 P.935
icon
937


带附件同步
齿形带
背面装有附
件,可用于
定期传送。
- P.939
P.940
- - - -


加长同步
齿形带(皮带
聚氨酯型)
可指定齿数的
同步齿形带。
最长可指定
10m。
P.941
P.942
P.941
P.942
P.942 - - -


加长同步
齿形带(皮带
贴布型)
皮带上贴有低
摩擦布的同步
齿形带,最适
用于累积传送
与降低噪音。
P.941
P.942
P.941
P.942
P.942 - - -


开口端皮带
适用于往复
运动,另备有
丰富的连接
金属件。
P.943
P.944
P.943
P.944
P.944 P.944 - -

使用范例

使用范例
驱动用 安装在马达和
转轴上传递旋转力。
使用范例
传送用 用于传送对象
不旋转、定位精度高的
反复运动。
img img img img
产品规格(平皮带)
特长 一般用    滑动用 倾斜传送用 电子零件传送用  
食物传送用    耐热规格 耐油规格 非粘附规格  
可根据用途从8个种类、23个TYPE中选择。
适用皮带
宽度(直径)
5mm~500mm

使用范例

使用范例
平带轮·滑轮·惰轮
平皮带是界面呈长方形的皮带。
可传送食品、电子部件、瓦楞纸板等
多种工作。
img img img
产品规格(圆皮带)
特长 熔敷接合产品 无缝型 自由端
可根据用途从3个种类、6个TYPE中选择。
适用皮带
宽度(直径)
Φ2~Φ15

使用范例

使用范例
圆皮轮·滑轮·惰轮
圆皮带是界面呈圆绳状的皮带。
安装简单、无需拆解机器便可更换
皮带,因此维护性优异。

活动细则

  • 客户在填写报名信息时需要正确填写信息,如有客户填写信息错误而导致礼品无法发放的,将视为客户主
    动放弃礼品,米思米不再进行补发。
  • 活动期间内如发生退货的,退货商品的金额将不计入活动金额。
  • 活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,并通过邮件或短信通知。礼品将在活动结
    束后的次月内根据活动报名时所提供信息进行寄送。
  • 礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
background background background

2019年3-5月活动周期表

SCHEDULE CALENDAR

咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

活动信息查询
chuandong@misumi.sh.cn
产品信息咨询
ts@misumi.sh.cn

语音快捷拨号