• 2022年端午节放假通知。详情请点击
  • 尊敬的客户:自5月7日起,我司大部分的商品已趋于正常化。但由于各地政府的疫情防控对策,物流配送及部分供应商生产受限,仍有可能发生部分延迟。具体情况请参见详细商品页面。对于给您带来的诸多不便,深表歉意,敬请谅解。

new arrival

JIS7级精度
高硬度齿轮

种类丰富,多样选择

banner
banner
隆重推荐
高频淬火直齿轮
banner
高硬度
高精度
低价格
多选择
特点介绍

传统高频淬火直齿轮通过制法改良

实现低成本高硬度7级直齿轮

齿部经过高频淬火,耐磨损性优异,

是普通齿轮的5

高硬度

齿部以高频淬火、使耐磨耗性达到8级品的5

img

高精度

齿轮的精度高达7级(高精度级)
相比同类8级商品,噪音更小

新JIS8级相当S45C一对齿轮啮合
新JIS7级相当S45C高频淬火一对齿轮啮合
新JIS6级相当S45C高频淬火磨齿型一对齿轮啮合

img

上图试验数据请做参考。此数据不能保证产品本身的性能。

试验条件:
使用齿轮:模数2.0、齿数30、齿宽5mm
材质:S45C 无表面处理
有实施润滑油

低价格

相比同类6级商品,价格大幅降低

新商品比市场价格・・・便宜3成!

img

多选择

齿数增加,选择范围更广

产品选型种类丰富

和6级品相比各模数内齿种类大幅增加!
表面处理以及追加工也可多样对应!

咨询方式

add

021-6710-8701

电话咨询

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包含中国法定节假日)

语音快捷拨号
产品信息咨询
E-mail咨询
ts@misumi.sh.cn
img

工业品采购平台

1200万种商品

没有温度的齿轮 有温度的米思米

米思米与你一起打开2019