商品分类

寒冬送“暖” 寒冬送“暖” 寒冬送“暖”

样品申请
寒冬送“暖” 寒冬送“暖” 寒冬送“暖”
活动1
寒冬送暖,雪中送“样”
(仅限米思米品牌)
活动时间
2019年12月30日—2020年2月29日
活动产品
米思米FA全系列隔热板
活动内容
各类隔热板板材样品(非孔加工品)
免费申请,助力设计选型更直观。

※样品限3品种,每品种限1个,尺寸为:40mm×40mm×5t,仅限前30家客户,先到先得。

活动2
寒冬送好礼
(仅限米思米品牌)
活动时间
2019年12月30日~2020年2月29日
活动产品
活动期间内,购买米思米品牌隔热板类商品
单张订单总金额大于1500(含税)的客户。
活动内容
成功参加的客户,发送订单号码及相关
联系人信息(收件人+地址+电话号码)至
xsh.wu@misumi.sh.cn,进行活动报名。
米思米在活动结束后,符合条件的前30位报名
客户免费赠送米思米定制黑色登山壶一个。
寒冬送“暖”

隔热板应该如何选型??

  • 1. 抗压强度
  • 2. 使用环境温度
  • 3. 导热率
  • 4. 使用工况

米思米隔热板产品特性分布图

广泛应用于塑料模具,橡胶模具,注塑模具,压铸造模,
成型模,IC集成电路封装模,液晶模组压接,注塑机,热压机,电池,电机等

寒冬送“暖” 寒冬送“暖”

米思米隔热板产品种类

米思米隔热板原材料不含易造成人体肺部疾病的石棉!
骨骼状玻璃纤维和高耐热复合材料合成的层压板。

  • 标准级・耐冲击级 标准级・耐冲击级
    • 推荐型号:HIPN
    • 使用环境温度:常温~200℃
    • 导热率:0.22W/m.k
    • 特点:耐热隔热性一般,耐冲击性强
    • 抗压强度(与层垂直):350~400MPa
    {35~40}{kgf/mm2} 商品详情
  • 耐热级 耐热级
    • 推荐型号:HIPHA
    • 使用环境温度:常温~500℃
    • 导热率:1.21W/m.k
    • 特点:耐热性高,有一定价格优势,
      通用性高
    • 抗压强度(与层垂直):120~150MPa
    {12~15}{kgf/mm2} 商品详情
  • 高强度级 高强度级
    • 推荐型号:HIPYA
    • 使用环境温度:常温~180℃
    • 导热率:0.59W/m.k
    • 特点:抗压,弯曲强度高
    • 抗压强度(与层垂直):500~588MPa
    {51~60}{kgf/mm2} 商品详情
  • 高隔热级 高隔热级
    • 推荐型号:HIPIA
    • 使用环境温度:常温~180℃
    • 导热率:0.13W/m.k
    • 特点:隔热,绝缘性好
    • 抗压强度(与层垂直):313MPa
    {31.9}{kgf/mm2} 商品详情
  • 高温高隔热级 高温高隔热级
    • 推荐型号:HIPAL
    • 使用环境温度:常温~400℃
    • 导热率:0.08W/m.k
    • 特点:高温耐热高隔热性兼具
    • 抗压强度(与层垂直):182MPa
    {18.5}{kgf/mm2} 商品详情
  • 高温耐久级 高温耐久级
    • 推荐型号:HIPLA
    • 使用环境温度:-80℃~180℃
    • 导热率:0.24W/m.k
    • 特点:高温膨胀低,受压力变形小,
      尺寸稳定
    • 抗压强度(与层垂直):439MPa
    {44.7}{kgf/mm2} 商品详情
  • 高耐热级 高耐热级
    • 推荐型号:HRMB
    • 使用环境温度:常温~1000℃
    • 导热率:0.20W/m.k
    • 特点:硅酸钙材料,价格低,最高使用
      温度可达1000℃
    • 抗压强度(与层垂直):1.1MPa
    {0.45}{kgf/mm2} 商品详情
  • 快削级 快削级
    • 推荐型号:HIPMA
    • 使用环境温度:常温~300℃
    • 导热率:0.44W/m.k
    • 特点:切削加工优异
    • 抗压强度(与层垂直):108MPa
    {11}{kgf/mm2} 商品详情
  • 保温板 保温板
    • 推荐型号:HIPCA
    • 使用环境温度:常温~350℃
    • 导热率:0.07W/m.k
    • 特点:隔热性好,重量轻,价格低
    • 抗压强度(与层垂直):1.2MPa
    {0.12}{kgf/mm2} 商品详情

使用范例

  • 用作调整块

    用作调整块
  • 用作垫片

    用作垫片
  • 用于压力罐的隔热

    用于压力罐的隔热
  • 用作连接件

    用作连接件
  • 用于法兰部的隔热

    用于法兰部的隔热
  • 用于炉内壁,开口部的隔热

    用于炉内壁,开口部的隔热
  • 用作盖板

    用作盖板
  • 用于防止加热时的加热不均

    用于防止加热时的加热不均
  • 用于保温

    用于保温
使用注意事项:
注意事项 抗压强度

活动细则

  • 客户在填写报名信息时需要正确填写信息。
  • 每家公司客户仅可参与一次活动。
  • 活动期间内,如发生退货的,退货商品的金额将不计入活动数量。
  • 活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,并通过邮件或者短信通知获奖情况。礼品将在活动结束后的次月内根据活动报名时所提供信息进行寄送,如有客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
  • 电话咨询:021-52559388*6372
  • 受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
  • 活动信息咨询
  • xsh.wu@misumi.sh.cn