• 尊敬的客户,您好。
    为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

new arrival

JIS7级精度
高硬度齿轮

种类丰富,多样选择

banner
banner
隆重推荐
高频淬火直齿轮
banner banner
高硬度
高精度
低价格
多选择
特点介绍

传统高频淬火直齿轮通过制法改良

实现低成本高硬度7级直齿轮

齿部经过高频淬火,耐磨损性优异,

是普通齿轮的5

活动对象
活动时间
指定商品
活动内容
活动期间内,1张订单内购买指定商品合计金额大于500元(未税)的客户。
2019年6月24日~2019年8月31日
JIS7级精度高频淬火直齿轮
成功参加的客户,发送订单号码及相关联系人信息
(收件人+地址+电话号码)至chuandong@misumi.sh.cn进行活动报名,米思米在活动结束后,免费赠米思米定制精美台灯一个送完即止。
可弯曲
护眼台灯

高硬度

齿部以高频淬火、使耐磨耗性达到8级品的5

img

高精度

齿轮的精度高达7级(高精度级)
相比同类8级商品,噪音更小

JIS8级相当S45C一对齿轮啮合
新JIS7级相当S45C高频淬火一对齿轮啮合
JIS6级相当S45C高频淬火磨齿型一对齿轮啮合

img

上图试验数据请做参考。此数据不能保证产品本身的性能。

试验条件:
使用齿轮:模数2.0、齿数30、齿宽5mm
材质:S45C 无表面处理
有实施润滑油

低价格

相比同类6级商品,价格大幅降低

img

多选择

齿数增加,选择范围更广

产品选型种类丰富

和6级品相比各模数内齿种类大幅增加!
表面处理以及追加工也可多样对应!

活动细则

客户在填写报名信息时需要正确填写信息。
活动期间内,如发生退货的,退货商品的金额将不计入活动金额。
活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,并通过邮件或者短信通知获奖情况。礼品将在活动结束后的次月内根据活动报名时所提供信息进行寄送,如有客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
本次活动仅限米思米官网注册公司客户参与,每家公司客户仅限参与一次。

咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

邮件咨询

产品信息咨询

语音快捷拨号