商品分类

BG BG BG BG BG BG BG
金属材料及其表面处理的耐腐蚀性能
  • 根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验
  • {
    ①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃)2hr
    ②干燥(60℃)4hr
    ③湿润(95%RH.35℃)2hr
    }
    8hr为一个循环
1.不同金属材料的对比(均无表面处理) 表1
材质 S45C SUJ2 SUS440C SUS304 SUS316 G-STAR*
试验前 产品 产品 产品 产品 产品 产品
48hr 产品 产品 产品 产品 产品 产品
168hr 产品 产品 产品 产品 产品 产品

*G-Star为大同特殊钢(株)制马氏体类不锈钢(预硬模具钢)

2.相同材质,不同表面处理的对比(SUJ2) 表2
表面处理 四氧化三铁保护膜 镀硬铬
试验前 产品 产品 产品
48hr 产品 产品 产品
168hr 产品 产品 产品
防锈方法
金属腐蚀是由各种内在和外在因素引起,以下罗列了一些常见因素及其对应方法。
影响金属腐蚀的因素 减缓生锈的对策
1 金属本身化学成分和结构。 采用防锈能力较强的材料,各材料防锈能力对比参考 表1。
2 金属的表面处理形式。 采用防锈能力较强的表面处理,各表面处理防锈能力对比参考 表2。
3 金属表面光洁度。 选择加工精度较高的产品。
4 与金属表面接触的介质成分。 避免与易使材料生锈的介质接触,如手汗。定期喷涂防锈油,喷涂防锈油的效果参考 表3。
5 环境温度和湿度越高,金属越易腐蚀。 保持低湿度、温度的环境。
SUJ2材质(无表面处理)在不同保养条件下的腐蚀情况对比(参考) 表3
放置时间 是否喷涂防锈油
试验前 产品 产品
8hr 产品 产品
24hr 产品 产品
不锈钢 ● 表面处理产品推荐

导向轴

图片

导向轴 直杆型
精度g6

产品图

PSFJ6-200

3天交货

详情

导向轴 一端内螺纹型
精度g6

产品图

PSFJT10-200-M4

3天交货

详情

导向轴 一端外螺纹
带扳手槽型 精度g6

产品图

PSFAS13-400-F25
-B20-P6-SC5

3天交货

详情

导向轴 两端内螺纹
带扳手槽型 精度g6

产品图

PSFJZ25-500-M6-N6-SC50

3天交货

详情

直线轴承

图片

直线轴承 标准型
直柱型

产品图

LMUM6

1天交货

详情

带法兰直线轴承
单衬标准型

产品图

LHFRM16

1天交货

详情

带法兰直线轴承
中型

产品图

LHFSDM12

1天交货

详情

带法兰直线轴承 标准型
中间法兰双衬型

产品图

LHMRWM20

1天交货

详情

支柱

图片

六角形支柱
两端内螺纹型

产品图

SLSBRK10-200

3天交货

详情

六角形支柱
一端外螺纹·一端内螺纹型

产品图

SLSBWRK8-200

3天交货

详情

圆形支柱
两端内螺纹型

产品图

PETR10-200

3天交货

详情

圆形支柱
一端外螺纹·一端内螺纹型

产品图

PETGR10-200

3天交货

详情

定位销

图片

定位销 大头锥角型
标准型

产品图

GFPBG8-P12-L15-B15

3天交货

详情

定位销 小头圆锥型
标准型

产品图

GJPRSPB20-16

3天交货

详情

定位销直锥型
标准型

产品图

GLPSTAG8-L5-E2-A45

3天交货

详情

定位销 直柱球面型
标准型

产品图

GLPSQAG10-L40

3天交货

详情

规则活动细则

活动时间:2019.09.01-2019.10.20
  • 前30位完成竞答的用户可以获得米思米定制精美礼品一份。
  • 完成答题的前10名用户将获得MISUMI卡套1个,第11-30名用户将获得MISUMI定制台灯1个。
  • 活动截止后一周内由米思米安排寄送,邮寄费用由米思米承担。如用户提供信息有误导致无法配送的,米思米将不予补寄。
咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

技术相关邮件咨询

语音快捷拨号