铁质定位销交期缩短 已覆盖定位销全线商品
SKS3(无表面处理·镀硬铬)、SUS304、SUS440C
外径公差可以选择(g6、h7、p6、m6)
外径、长度、锥角长度、角度可以自由定制
数量1-100 | 原发货期:3至10天 | 现发货期:3天 |
数量101-200 | 原发货期:10天 | 现发货期:3天 |
数量201-300 | 原发货期:15天 | 现发货期:5天 |
数量301-500 | 原发货期:30天 | 现发货期:8天 |
数量501-1000 | 原发货期:另询交期 | 现发货期:10天 |
数量1000以上 | 数量1000以上 可拨打电话二次提速 |
自由指定型衬套交期缩短 已覆盖衬套常用商品规格
SKS3(无表面处理·无电解镀镍)、SUS304、SUS440C
各部分尺寸可以自由指定
数量1-50 | 原发货期:5天 | 现发货期:5天 |
数量51-100 | 原发货期:10天 | 现发货期:8天 |
数量101-200 | 原发货期:15天 | 现发货期:10天 |
数量201-300 | 原发货期:30天 | 现发货期:13天 |
数量301-500 | 原发货期:另询交期 | 现发货期:15天 |
数量500以上 | 数量500以上 可拨打电话二次提速 |