商品分类

  • 尊敬的用户。7/3上午 8:30~10:30 米思米官网发生异常,紧急维修后故障已排除,现所有功能都可正常使用。给您造成不便我们深感歉意。
  • 2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

商品小课堂之回转系列 铰链销 商品小课堂之回转系列 铰链销 商品小课堂之回转系列 铰链销 商品小课堂之回转系列 铰链销

什么是铰链销?

铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,
被连接件可做回转运动。

特点1:外径g6公差,可和轴承配套使用
特点2:根据使用环境各种形状可选
特点3:备有L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境

形状种类一览

  • 种类 直柱式 带肩型
    开口销 图片 图片
    扣环 图片 图片
    外螺纹 图片 图片
    止动
    螺丝型
    图片 图片
  • 种类 直柱式 带肩型
    键槽型 图片
    内螺纹 图片 图片
    双止
    转面型
    图片

材质表面处理一览

M相当材质 H硬度 S表面处理
S45C 四氧化三铁保护膜
40~45HRC
无电解镀镍
40~45HRC
镀层硬度750HV~ 镀硬铬
SUS304
SUS440C 40~45HRC
40~45HRC   镀层硬度750HV~ 镀硬铬

选型要领

铰链销能承受轴向作用力的大小关系

铰链销拆装频率

铰链销是否有固定端

  • 开口销型
  • 扣环型
  • 止动螺丝固定型
  • 螺帽固定型
    内螺纹型
    键固定型

构造方面如果销无固定端,或空间有限时,建议采用止动螺丝固定型或键固定型。

形状 频繁拆装适用性 备注
开口销型 ×
键固定型 × 更换工序相对繁琐
其他 均可简单更换

使用案例一览

使用案例一览 使用案例一览 使用案例一览 使用案例一览

铰链销外径为g6公差,一般情况下,推荐安装孔内径选择间隙配合的H7公差。

使用案例

  • 事例1
  • 事例2
  • 事例3
  • 事例4
  • 事例5

铰链销产品一览

  • 带肩扣环固定型 图片 推荐型号:HCDG8-30 点击查看详情
  • 直柱式开口销固定型 图片 推荐型号:CMG8-30 点击查看详情
  • 带肩螺帽固定型 图片 推荐型号:SCLBDG8-30 点击查看详情

交期信息

  • 图片
  • 库存品最快实现
    当天出货
  • 图片
  • 制作品最快实现
    3天出货

1元购申请

申请规则

  • 针对完整填写申请表的客户,且付款成功后,米思米将在1周左右进行寄送,具体交期按照实际报价交期而定。
  • 申请产品的总金额≤200元(含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,将视为不符合申请条件,不能参与1元购
    活动,还望谅解。
  • 每家公司客户仅限申请一次,仅限前30家客户,先到先得。详情请点击下方申请链接。

咨询方式