商品分类

  • 尊敬的用户。7/3上午 8:30~10:30 米思米官网发生异常,紧急维修后故障已排除,现所有功能都可正常使用。给您造成不便我们深感歉意。
  • 2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

商品小课堂之回转系列 齿轮 商品小课堂之回转系列 齿轮 商品小课堂之回转系列 齿轮 商品小课堂之回转系列 齿轮 商品小课堂之回转系列 齿轮

什么是齿轮?

是在传动轮的外周上加上齿形的零件,通常与齿轮本身以及齿条配合使用。
根据使用工况来分,可以分为2大类:平行传动直线传动

传动种类 说明 传动简易图 代表性传动方式 代表性传动的配对种类
平行传动 啮合齿轮的2轴
平行传递旋转/动力
图片 图片 直齿轮+直齿轮
直线传动 旋转传递直线的
变位/动力或直线
传递旋转的变位/动力
图片 图片 直齿轮+直齿齿条

如何选择齿轮?

从精度选择齿轮

米思米齿轮分为:JIS6级精度研磨齿轮,JIS7级精度高硬度齿轮,JIS8级精度一般齿轮

齿轮种类 JIS6级精度研磨齿轮 JIS7级精度高硬度齿轮 JIS8级精度一般齿轮
图片 图片 图片
耐磨性
噪音
规格数量 一般
发货期 标准发货期5天 标准发货期7天 标准发货期3天
价格

从形状选择齿轮

A形 B形 K形
图片 图片 图片
优点:占用空间少
缺点:需要另行固定齿轮
适用场合:一般传动,对
空间利用有一定要求
优点:扭矩大,可直接固定齿轮
缺点:占用空间多
适用场合:高扭矩传动和传送
优点:占用空间少,可直接固定齿轮
缺点:扭矩低
适用场合:对空间利用要求比较高,轻扭矩传动
箭头

从轴孔装配选择齿轮

同步带轮与同步齿形带配套进行使用

齿轮种类 一般齿轮 免键齿轮
图片 图片 图片 图片 图片
与轴的
装配方法
圆孔 圆孔+螺纹孔 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 免键衬套(E型/F型/G型)
图片 图片 图片 图片 图片
扭矩
位相变更 可以 可以 不可 不可 可以
价格
装配时间 轴孔追加工后装配

米思米齿轮一览

  • 研磨齿轮 图片 点击查看详情 6
  • 高硬度齿轮 图片 点击查看详情 7
  • 一般直齿轮 图片 点击查看详情 8

1元购申请

申请规则

  • 针对完整填写申请表的客户,且付款成功后,米思米将在1周左右进行寄送,具体交期按照实际报价交期而定。
  • 申请产品的总金额≤500元(含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,将视为不符合申请条件,不能参与1元
    购活动,还望谅解。
  • 每家公司客户仅限申请一次,仅限前30家客户,先到先得。详情请点击下方申请链接。

咨询方式