米思米销售多款连接器,为了满足客户的需求,开始提供连接器相关的各类商品信息。
本次介绍的是耐环境连接器系列中的耐候连接器。耐侯性通常是指材料曝露在屋外(日光、冷热、风雨等)气候条件下还能保持不易变形、变色、劣化的性质。一般情况下连接器在屋外使用的频率并不高,因此在日本市场上很难找到在恶劣环境下也能使用的连接器。
下面给大家介绍一下耐候(防水)连接器的使用实例。
-
根据工场的实际环境,可能会利用到太阳光照明。不过,在生产线上,装置有时不能随意被移动。装置表面易被直射阳光照到,金属部分以外可能会发生劣化。针对这一点,用耐候性胶带等包裹其表面是不明智的。在这种情况下,就可以使用耐候性连接器来保护外部配线。
-
食品加工机械在湿气较多的环境下被连续使用,从卫生的观点来看,有时必须要把装置表面洗净、杀菌。
安装在加工机上的连接器在接触到洗净水时,接入防水连接器的话,可防止连接器内部的水分混入。所以装入防水性,安全性更高的连接器是可以实现效果的。
-
特征1关于耐候性(耐紫外线性)
在恶劣的气候环境下使用可耐性材质(热塑性的),在各种温度、湿度、紫外线等环境下做的实验证明,不会出现断裂、裂缝等劣化现象。
特征2选择防水连接器的理由
当连接器嵌合时,在高密封圈的保护下,对外接水滴等实现隔离,达到防水的效果。
-
军规防水连接器(螺纹式)
MMS3106F*/3102E*/3101F*标准防水军规连接器,防水等级为IP67,在伺服马达等领域广泛使用。接线方式为焊接,连接以传统螺纹方式锁定。
军规防水连接器(卡扣式)
VGM3106F*/3102R*/3101F*卡扣式防水军规连接器,防水等级为IP67,在伺服马达等领域广泛使用。接线方式为焊接,连接为卡扣快速方式锁定。
欧式接地连接器
GCW-TS*/PR*带接地针脚的螺纹防水连接器,分螺丝压接和焊接两种方式。
树脂螺纹防水连接器
PSCW-TS*/ZJ*/PR*树脂螺纹连接器,外壳为热塑胶PA66,防水等级为IP67;在室外环境中广泛应用。
日系M12防水连接器
SWM-XS2*传感器接线专用设计M12连接器,防水等级IP67,接线方式简单便捷,无需专用工具在苛刻环境下广泛应用。
欧式M12防水连接器
CTBC-12*传感器接线专用设计M12连接器,防水等级IP67,接线方式超级简单便捷,无需专用工具,在分线盒中广泛应用。
快速插拔防水连接器
MWP-TS*/PR*金属快速插拔防水连接器,在机床等场合广泛应用。
高电流工业防水连接器
BWTC-TS*/PR*工业用大电流防水连接器,可以带电插拔,在恶劣的环境中广泛应用。