• 2022年端午节放假通知。详情请点击
  • 尊敬的客户:自5月7日起,我司大部分的商品已趋于正常化。但由于各地政府的疫情防控对策,物流配送及部分供应商生产受限,仍有可能发生部分延迟。具体情况请参见详细商品页面。对于给您带来的诸多不便,深表歉意,敬请谅解。

米思米,改变模具设计 米思米,改变模具设计 米思米,改变模具设计 米思米,改变模具设计

立即申请
  • 邮箱
  • 手机号
  • 申请版本
  • 相关信息
    1.设计使用软件(可多选)
  • 2.贵司的模具设计人数
  • 安装环境
    OS Windows 7* (32/64 bit), Windows 10 (32/64bit)
    Windows Server 2008 R2 SP1*; 2012; 2016
    * 不支持Windows 7 SP0。
    * Windows Server 2008 R2 SP1必须安装Microsoft VC++ 2008。
    CAD
    系统
    可直接导入模型的CAD系统:
    NX® 4.0~12 / SolidWorks® 2009~2019 / AutoCAD® 2004~2018
    CATIA® V5R19~27 / CADmeister® V12.0 / ZW3D® CAD/CAM 2019
    通用文件格式:(3D)IGES, STEP, SAT, PARASOLID (2D)DWG, DXF
    硬件 CPU:Intel Core 2 Duo、同性能的Pentium® 4或AMD® Athlon Dual-core 1.6 GHz以上
    内存:2GB以上
    硬盘:单机安装模式 6GB以上(推荐)
    局域网安装模式 ①服务器端:5GB以上(推荐) ②客户端:1GB以上(推荐)
    显示屏分辨率:1280 x 1024以上

Mold EX-Press的功能介绍

Quick
多种检索方法快速选定产品
可通过类别检索、模具装配图、关键字、分类结构图、历史记录、收藏夹等检索方法快速准确地选定产品。 另外,通过无缝连接到 CAD 系统,可以从 CAD 软件
中直接启动Mold EX-Press。
Quick
3 Steps
只需要3步就可以导出模型及相应的加工孔。
只需要选择产品,选择型号,导出模型这3步,就可以在CAD软件中直接配置零件。无需切换软件界面。
可以直接导出 IGES,STEP,SAT,PARASOLID 的3D格式和DWG,DXF的2D格式的模型。即使没有相应的CAD软件也可以使用。
3 Steps
快速订购
一键点击自动生成的部品表即可报价。 订购零错误。
生成型号时的复杂计算也不需要了。
Mold EX-Press可以自动生成型号。
快速订购