HOME  > 冲压模具讲座  > 第92讲 冲压加工力(一) 冲裁加工力
冲压模具讲座

第92讲 冲压加工力(一) 冲裁加工力

种别:
2014年05月30日

 了解冲压冲裁加工(剪切加工)所需的加工力对于冲压机的选型或模具设计来说也是不可或缺的。

 剪切加工力(P)由下式求出。

■式1
 P=L・t・S
     P:剪切加工力(Kgf)
     L:加工周长(mm)
     t:板厚(mm)
     S:剪切阻力(Kgf/mm2)

 无法测出剪切阻力(S)时,可用材料拉伸强度(Ts)的80%替代。式子发生下述变化。

■式2
 P=K・L・t・Ts
     P:剪切加工力(Kgf)
     K:系数=0.8
     L:加工周长(Kgf)
     t:板厚(mm)
     Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)

 如以【图1】为例,剪切力则如下所示。此时,SPCC的拉伸强度按30Kgf/mm2计算。

P=0.8×π×40×1×30=3014.4(Kgf)

【图1】

 作为剪切力的减轻方法,可采用如【图2】所示的附加剪切角的方法。落料冲裁加工时,在凹模上取剪切角;冲孔加工时,在凸模上取剪切角。
 H尺寸时,经常取板厚程度以上的剪切角。顺便说一下,将剪切角的H尺寸取为板厚左右时,可减轻约30%左右的加工力。

【图2】

MISUMI eCatalog