(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

  • 日期筛选

    • 全部
    • 近一个月
    • 近三个月
    • 近一年
    • 近三年
    • 自定义
  • 分类筛选

    • 全部
    • 未分组
  • 关于CAD数据使用规则的更新通知

    2025/09/12 未分组
  • 米思米中国部分销售商品价格调整通知

    2025/08/01 未分组
  • 2025年端午放假通知

    2025/05/19 未分组
  • 米思米入选上海市服务业发展引导资金支持项目

    2025/05/09 未分组
  • 2025年劳动节放假通知

    2025/04/23 未分组
  • 2025年清明放假通知

    2025/03/24 未分组
  • 有关禁止使用虚拟运营商手机号进行注册和登录细则

    2025/02/25 未分组
  • 米思米首页更新告知

    2025/02/20 未分组
  • 米思米meviy智能报价平台斩获新质生产力影响力企业奖

    2025/01/15 未分组
  • 2025年春节放假通知

    2025/01/08 未分组
  • 2025年元旦放假通知

    2024/12/30 未分组
  • 产品价格调整通知

    2024/12/24 未分组
  • Punchout客户告知

    2024/12/16 未分组
  • 2024年国庆节放假通知

    2024/09/18 未分组
  • 2024年中秋节放假通知

    2024/09/02 未分组
  • 米思米meviy斩获第十三届财经峰会双料AI大奖

    2024/08/02 未分组
  • 网站电子发票功能上线

    2024/07/29 未分组
  • 关于米思米闪达服务停止的通知

    2024/06/25 未分组
  • 关于地址变更的通知

    2024/06/05 未分组
  • 2024年端午放假通知

    2024/05/30 未分组
关于CAD数据使用规则的更新通知
2025年09月12日

关于CAD数据使用规则的更新通知


尊敬的用户:

我司近期拟对CAD数据使用规则进行更新,拟更新的版本如下。

感谢您对米思米一如既往的支持。

 米思米(中国)精密机械贸易有限公司

2025 9 12 


CAD
数据及简易图纸数据利用规则

本规则规定了米思米(中国)精密机械贸易有限公司(以下简称"本公司")经营的网站"米思米公司网站"(以下简称"本网站")上发布的 CAD 数据和简单图面数据的下载使用条款。当使用者下载本网站上发布的CAD数据或简单图面数据时,即视为已同意本使用规则。

 

1.数据的使用目的

本公司在本网站中提供的各种数据,是为使用者之以下目的使用(以下简称“使用目的”)而提供。

1CAD数据(指3D CAD数据、3D CAD中间数据以及2D CAD数据),其目的是为了方便使用者在使用CAD的布局设计中,易于对本公司或相关厂商产品(以下简称“产品”)的干涉、形状等条件进行确认。

2)简易图纸数据(PDF):方便确认产品规格

 

2.数据的特性

有关CAD数据以及简易图纸数据(以下合称“数据”)中的公差、表面粗糙度、倒角等,可能会与实际产品的形状有所不同。另外,为了减轻数据量并确保数据的稳定提供,部分产品的数据可能会省略了油槽形状或螺纹、弹簧形状等。请在事先理解的基础上使用。

 

3.免责事项

本公司在制作数据时虽然力求准确无误,但因上述数据特性,本公司不对数据的正确性、完全性、安全性及对使用者的有用性等进行任何保证。此外,本公司变更、添加或删除数据时,恕不另行通知。无论理由如何,因数据的使用、变更或删除而发生的任何损失,本公司概不负责。

本公司可在本公司网站上向使用者提供由多个部件组合而成的设计案例数据。但是本公司对设计案例数据的质量、准确性、性能、安全性、可靠性等方面不作任何保证,敬请提前知悉。

本公司保留要求使用者暂停使用或销毁任何已下载数据的权利,如本公司提出此类要求,使用者应立即按照要求,停止使用或销毁该数据。

 

4.禁止事项

使用者不得对数据的全部或部分进行以下所列的任何操作。

1)向本公司所属集团以及取得本公司授权方之外的第三方进行报价或者订购。

2)允许第三方使用,或者将其用于自己的营销活动,以接收来自第三方的询价或采购

3)未经本公司同意,在自己的网站等上显示与数据相关的本网站的链接。

4)超出使用目的范围的使用

5)为了使用目的,但超出必要程度的复制

6)修改、改变、篡改、翻译或者改编

7)通过销售、转让、出租、再授权、以及公开传输等其他方式向第三方提供或允许第三方使用

8)改编内容、反向工程、逆编译、逆汇编或其他分析

9)未经本公司事先许可,公开或展示

10)为了和本公司提供相同或近似的商品及服务而使用

11)大量取得数据等可能对本网站带来负担的行为

 

5.著作权等

"数据所涉及的一切权利(包括但不限于专利权、著作权等知识产权。下同)均归属于本公司或向本公司提供数据的第三方(包括本公司相关厂商)所有。在遵守本规则的前提下,使用者被授予基于使用目的范围内的非排他性且免费的使用许可。数据中包含的知识产权不因数据下载而发生转移。未经本公司的事先许可,不得将数据使用(包括复制、修改、上传、发表、传送、公布、授权、销售、出版、转让、出借、改编等)于使用目的外的用途。

违反使用目的、本规则和法律等使用数据时,本公司除禁止使用者使用数据和本网站外,还可以采取法律措施。

 

6.第三方规定

使用第三方(包括相关厂商)拥有权利的数据或数据编辑、浏览软件时,必须同意第三方规定的条款,否则可能无法使用数据或软件。在此情况下,本公司对该第三方的数据以及软件的瑕疵、侵权等不承担任何责任。

 

7.出口管理

当使用者直接或间接向海外提供数据时,应自负责任遵守《对外贸易法》、《出口管制法》、《数据安全法》、《网络安全法》以及其他所有适用的法律法规。

 

8.本规则的修订等

1)本公司可以自行修订,变更和修正本规则(以下简称“修订等”)。

2)本公司在规则进行修,会在修等的生效日前,通公司网“重要通知”的面(网址:https://www.misumi.com.cn/keymessage/)和其他适当的方法公布修等的内容和生效日等其他必要事

3)本规则的修订等自公布中规定的生效日起适用。

 

9. 条款无效或协议排除时的处理

如果本规则的某条款根据成文法,命令,规则等适用法律法规之规定无效或协议排除时,该条款只在遵守适用法律法规的必要范围内,被视为修改或删除。本规则其他的条款继续全面的有效。

 

10.其他

使用者违反本规则时,本公司可要求使用者赔偿本公司全部损失(包括但不限于本公司对第三方的赔偿、律师费、诉讼费、差旅费、公证费、检测费等)。

本规则根据中华人民共和国法律进行解释。若发生与数据使用或本规则相关的任何争议,应由本公司所在地法院管辖。

 

修改日期:2025922