
在此事例中所使用的米思米型号
CFUR12-32

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No82中,单个零件编号为CFUR12-32时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0082_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0082_PARTS_CFUR12-32 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
由于是弧形摆动输出
■凸轮轴承随动器(带内六角孔型、圆弧型)
| 用途 | 主体 | 螺帽 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 密封圈 | 材质 | 表面处理 | ||
| 无 | 有 | ||||
| 普通型 | SUJ2 | ○ | ○ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 相当于SUS440C | ○ | ○ | SUS304 | - | |
| 低尘 | - | ○ | |||
| 重载 | SUJ2 | - | ○ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
| 双头螺栓直径 | 螺纹 | 外圈直径 | 外圈宽度 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| φ8 | M8x1.25 | φ19 | 11 | 32 |
| φ10 | M10x1.25 | φ22 | 12 | 36 |
| φ26 | ||||
| φ12 | M12x1.5 | φ30 | 14 | 40 |
| φ32 | ||||
| φ16 | M16x1.5 | φ35 | 18 | 52 |
■凸轮轴承随动器的精度/p>
■凸轮轴承随动器参考数据
| 双头螺栓直径 -外圈直径 |
普通型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本额定动负载C(kN) | 基本额定静负载Cor(kN) | 最大容许负载(kN) | 轨道负载容量(圆弧型)(kN) | 极限转速(rpm) | ||
| 有粘胶型 | 无密封圈 | |||||
| 8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 14000 | 20000 |
| 10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 11900 | 17000 |
| 10-26 | 2.06 | |||||
| 12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 9800 | 14000 |
| 12-32 | 2.74 | |||||
| 16-35 | 12.00 | 18.30 | 17.30 | 3.14 | 7000 | 10000 |
| 双头螺栓直径 -外圈直径 |
重载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本额定动负载C(kN) | 基本额定静负载Cor(kN) | 最大容许负载(kN) | 轨道负载容量(圆弧型)(kN) | 极限转速(rpm) | |
| 有粘胶型 | |||||
| 8-19 | 8.13 | 11.20 | 4.73 | 1.37 | 3480 |
| 10-22 | 9.42 | 14.30 | 5.81 | 1.67 | 2880 |
| 10-26 | 2.06 | ||||
| 12-30 | 13.40 | 19.80 | 9.37 | 2.45 | 2320 |
| 12-32 | 2.74 | ||||
| 16-35 | 20.60 | 37.60 | 17.30 | 3.14 | 1800 |
在此事例中所使用的米思米型号
NJTM8-1.25-B8

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No82中,单个零件编号为CFUR12-32时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0082_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0082_PARTS_CFUR12-32 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
气缸连接用
■关节接头B尺寸(接头部厚度)选择型
| 材质 | 表面处理 | 凸型 | 凹型 |
|---|---|---|---|
| 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ○ | ○ |
| 无电解镀镍 | − | ○ | |
| SUS304 | − | ○ | ○ |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 螺纹直径×螺距 | 接头部厚度(宽度) | 孔径 | 全长 | 总厚 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| M5×0.8 | 5・6 | φ6 | 25 | 12 | 12 |
| M6×1.0 | 4・6 | ||||
| M8×1.0 | 5・8 | φ8 | 35 | 16 | 16 |
| M8×1.25 | |||||
| M10×1.25 | 6・10 | φ10 | 20 | 20 | |
| M10×1.5 | |||||
| M12×1.25 | 8・10 | φ12 | 40 | 22 | 22 |
| M12×1.5 |
■关节接头B尺寸(接头部厚度)选择型的精度信息
轴孔径公差: H7
接头部公差:
| 凸型(厚度公差) | -0.05/-0.15 |
|---|---|
| 凹型(宽度公差) | +0.15/+0.05 |
使用手柄的升降器的输出多呈弧形动作。为了使这一弧形动作与被直线导向的工作台接触以实现直线动作,在输出部使用凸轮轴承随动器。
灵活使用外购的气缸、连接件等,可减少设计工时。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
本案例中所说的「杠杆」中,作用力到支点距离与被作用力到支点的距离基本1:1,通过气缸的推力输出为升降机构的推力。可通过改变力臂比及气缸推力得到最合适的输出推力。
外力的作用时,若想保持上升位置,例如可在上升台的下端水平方向安装防落下的横木结构。
需要在上升的部件(工作台),可在气缸的上方安装 调整螺丝及调整螺丝块的组件进行强制停止,同时调解上升端的精度。
如凸轮随动器的支撑手柄和上升的工作台不在同一平面上则不会产生相互干涉。如在同一平面产生干涉,请重新修正相互位置,或采用切口设计。