
在此事例中所使用的米思米型号
JBEM10-P6.00-W5.00-L8.0

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.60中,单个零件编号为 JBEM10-P6.00-W5.00-L8.0时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0060_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0060_PARTS_JBEM10-P6.00-W5.00-L8.0 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
吸收螺距误差
■定位销用衬套(长孔型带肩定位止转型)的精度信息
| 材质 | 表面处理 | 硬度 | 压入公差 |
|---|---|---|---|
| 相当于SKS3 | − | 56-60HRC | p6、m6 |
| 无电解镀镍 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 压入直径 | 公差 | 腰形孔长径 (从端面到端面的长度) |
長穴幅(短径) | 压入深度 | 肩部高度 | 肩部外径 | 定位孔直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | |||||
| φ10 | p6、m6 | 4.00-8.00 | 3.00- (长边-0.01) |
8~50 | 3 | φ14 | φ4 |
| φ12 | 4.00-10.00 | φ16 | |||||
| φ16 | 8.00-14.00 | φ20 | |||||
| φ20 | 10.00-18.00 | φ26 | |||||
| φ25 | 13.00-22.00 | 5 | φ30 | ||||
| φ30 | 16.00-25.00 | φ35 | |||||
| φ35 | 18.00-25.00 | φ40 |
■定位销用衬套(长孔型带肩定位止转型)的精度信息
·长孔径公差: H7
·压入直径公差:
| 压入直径 | p6 | m6 |
|---|---|---|
| φ10 | +0.024/+0.015 | +0.015/+0.006 |
| φ12 | +0.029/+0.018 | +0.018/+0.007 |
| φ16 | ||
| φ20 | +0.035/+0.022 | +0.021/+0.008 |
| φ25 | ||
| φ30 | ||
| φ35 | +0.042/+0.026 | +0.025/+0.009 |
·定位销用缺圆孔公差: H7
在此事例中所使用的米思米型号
JBHFM10-P6.00-L8.0

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.60中,单个零件编号为 JBEM10-P6.00-W5.00-L8.0时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0060_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0060_PARTS_JBEM10-P6.00-W5.00-L8.0 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
吸收螺距误差
■定位销用衬套(自由指定带肩标准型)
| 材质 | 表面处理 | 硬度 | 压入公差 |
|---|---|---|---|
| 相当于SKS3 | − | 56-60HRC | p6、m6 |
| 四氧化三铁保护膜 | |||
| 无电解镀镍 | |||
| SUS304 | − | − | |
| 相当于SUS440C | − | 50-55HRC |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 压入直径 | 公差 | 销孔径 | 压入直径 | 肩部高度 | 肩部外径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||
| φ5 | p6、m6 | φ2.20- 2.50 | 3.0- 3.5 | 2.5 | φ9 |
| φ7 | φ2.20- 3.50 | 3.0- 6.0 | φ11 | ||
| φ8 | φ3.00- 4.50 | 3.0-10.0 | 3 | φ12 | |
| φ10 | φ4.00- 6.50 | 3.0-15.0 | φ14 | ||
| φ12 | φ6.00- 8.50 | 4 | φ16 | ||
| φ15 | φ8.00- 10.50 | 10.0-35.0 | φ19 | ||
| φ18 | φ10.00- 12.50 | φ22 | |||
| φ20 | φ12.00- 13.50 | 5 | φ26 | ||
| φ22 | φ12.00- 13.50 | ||||
| φ25 | φ13.00- 15.50 | φ30 | |||
| φ26 | φ15.00- 16.50 | ||||
| φ30 | φ16.00- 20.50 | 12.0-50.0 | 6 | φ35 | |
| φ35 | φ20.00- 25.00 | φ40 |
■定位销用衬套(自由指定带肩标准型)的精度信息
·销孔径公差: +0.01/0
·压入直径公差:
| 压入直径 | p6 | m6 |
|---|---|---|
| φ5 | +0.02/+0.012 | +0.012/+0.004 |
| φ7 | +0.024/+0.015 | +0.015/+0.006 |
| φ8 | ||
| φ10 | ||
| φ12 | +0.029/+0.018 | +0.018/+0.007 |
| φ15 | ||
| φ18 | ||
| φ20 | +0.035/+0.022 | +0.021/+0.008 |
| φ22 | ||
| φ25 | ||
| φ26 | ||
| φ30 | ||
| φ35 | +0.042/+0.026 | +0.025/+0.009 |
通过变更定位销的销径,可防止反向错误组装。(本案例中为5mm和6mm。)
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。