电动时代
点击下方观看视频
米思米标准化革新 解决3大问题
时间?成本?能耗?
电动时代来临!
省设计时间
针对设计师
气动夹爪
电气配线
60min
电气设计
60min
气动设计
60min
空压配管
60min
电动夹爪对比气动夹爪可缩短设计时间50%
电动夹爪
电气配线
60min
电气设计
60min
针对现场作业人员
气动夹爪
更换
气爪规格
调整
夹爪位置
传感器
位置
调试确认
电动夹爪对比气动夹爪可缩短机种切换时间80%
电动夹爪
预设工件不同
夹持参数
调用执行
① 一键切换程序,实现机种切换
② 无需调整夹爪位置及传感器位置
省采购成本
气动夹爪
合计
成本:
¥5,640元
本体 ¥3,960元
气动周边产品¥1,680元
电动夹爪
电动夹爪对比气动夹爪采购成本可降低31%
合计
成本:
¥3,843元
代表型号:E-ELGPRS32-100-T0-L5
省能耗
空压机+真空执行器组合
电动夹爪吸取型(可用作真空执行器)
电动夹爪可降低能耗成本95%

电动夹爪使用场景展现

灵活配合
多行业“好伴侣”
电动夹爪可与机器人手臂配合完成取料组装等用途还可与直线模组配合进行工件吸取放置工作
全线产品供您选择
适合您的才是米思米期望的
点击右侧按钮
申请免费试用电动夹爪新品