>
关于价格
>
关于数量折扣
关于数量折扣
同一规格商品购买达到一定数量时,购买越多越优惠。
例1
一般商品:SGHZ20-35 GUIDEPOST/卸料板导套
发货天数
数量
未税单价(元)
发货天数
折扣率
1~9
49.20
一天
0%
10~49
46.74
一天
5%
50-99
44.28
一天
10%
100-
41.82
需要另外报价
15%
横向滚动查看更多内容
以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。
例2
少量购买时需补差价的商品:WFH4-5 耐热型圆线螺旋弹簧/SPRINGS
发货天数
数量
未税单价(元)
发货天数
补差价
折扣率
1~4
6.60
注1
1天
70
0%
5~8
6.60
注2
1天
50
0%
9~19
6.60
1天
0
0%
20~49
6.27
1天
0
5%
50~199
5.94
1天
0
10%
200~500
5.61
1天
0
15%
500~
5.61
需要另外报价
0
15%
横向滚动查看更多内容
以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。
注1:订购1-4个时,每项商品需要支付70元的差价。
注2:订购5-8个时,每项商品需要支付50元的差价。