許容荷重:
ストローク:

許容荷重:
ストローク:
各类型的详情,可以点击点击 ? 确认。
类型 | 概要 | CODE | 种类 |
---|---|---|---|
手轮种类 | 能指定手轮种类![]() |
A | 铝合金压纹手轮(Φ32) |
B | 铝合金压纹手轮(Φ80) | ||
C | 曲柄式手柄(R80)可脱卸 | ||
J | 曲柄式手柄(R79)可脱卸 | ||
E | 塑料手轮(Φ80) | ||
F | 塑料手轮折叠型(Φ80) | ||
G | 喇叭型手轮(Φ80) | ||
K | 喇叭型手轮(Φ125) | ||
锁紧把手位置 | 锁紧手轮朝向表面并进行固定![]() |
CF | 朝向表面 |
位置显示器种类 | 指定位置显示器的种类与安装方形![]()
|
PRF-FR | 右侧/正面型 |
PRS-FR | 右侧/标准型 | ||
PRV-FR | 右侧/垂直型 | ||
PLF-FL | 左侧/正面型 | ||
PLS-FL | 左侧/标准型 | ||
PLV-FL | 左侧/垂直型 | ||
NNN-FN | 无 | ||
支架追加 | 为垂直固定手动组件,在背部安装支架。![]() |
IKS-Y35 | 支架(小) |
IKM-Y50 | 支架(中) |
类型 | 概要 | CODE | 种类 |
---|---|---|---|
工作台孔指定 | 指定工作台孔径,孔位![]() |
MC | 螺纹孔指定 |
XC | 指定X轴方向的孔距 | ||
YC | 指定Y轴方向的孔距 | ||
背板孔指定 | 指定背板孔径,孔位![]() |
MA | 螺纹孔指定 |
ZA | 螺栓用沉孔指定 | ||
XA | 指定X轴方向的孔距 | ||
YA | 指定Y轴方向的孔距 |
Type | 进给丝杆 | 精度 | ||
---|---|---|---|---|
丝杠直径
(mm) |
导程
(mm) |
运动平行度
(mm) |
背隙
(mm) |
|
垂直 有背板 PSPZ | 14 | 2 | 0.15 | 0.15 |
Type | 长度L(mm) | 耐荷重(N) | 有效行程(mm) |
---|---|---|---|
垂直 有背板 PSPZ | 100 | 98 | 30 |
150 | 98 | 80 | |
200 | 98 | 130 | |
250 | 98 | 180 | |
300 | 98 | 230 | |
350 | 98 | 280 | |
400 | 98 | 330 |
型式 | - | 色 | - | W | - | L | - | 手轮 | - | MC | - | XC | - | YC | - | H | - | MA | - | XA | - | YA | - | (...etc) | ||||||||
PSPZ13 | - | AMW | - | W150 | - | L300 | - | E | - | MC6 | - | XC30 | - | YC30 | - | H4 | - | ZA4 | - | XA40 | - | YA50 | - | CF | - | PRS | - | FR | ||||
PSPZ13 | - | AMB | - | W175 | - | L150 | - | G | - | MC4 | - | XC100 | - | YC50 | - | H4 | - | MA6 | - | XA50 | - | YA50 | - | CF | - | PLS | - | FL | - | IKS | - | Y35 |
PSPZ13 | - | AMW | - | W100 | - | L350 | - | A | - | MC5 | - | XC30 | - | YC50 | - | H4 | - | MA6 | - | XA50 | - | YA75 | - | CF | - | PRV | - | FR | - | IKM | - | Y50 |
数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
---|---|---|
小单 | 大单 | |
数量 | 1~3 | 4~ |
交货期 | 通常 | 另行报价 |
A:在网上对尺寸及类型进行选择后,自动生成3D数据和生成对应型号,然后自动报价和订购。
A:想报价(加入购物车),CAD下载时,需要米思米网站用的账户(WOS ID的报价或者采购全选)。
新申请账户时(免费)或者需要申请权限时,请参考下面。
https://www.misumi.com.cn/contents/regist/
A:网页表示图像的孔位信息为初始信息。需要通过型号专用目录,或者下载CAD数据,对所指定的孔位进行确认
A:3D预览可以不用下载,直接在网页上确认形状。
A:根据客户网速快慢和我公司网站登录客户数不一样,大概5秒就会显示出来。
A:3D预览能对应的网页浏览器(Internet Explorer11、Google Chrome、FireFox4,5)以外,按钮是看不见的,请更换浏览器。
A:客户选定好商品后,其样式及图纸会自动生产PDF文件
A:可以的。在WOS系统上面直接输入上次的型号即可。
A:承载负载状态移动是可承受的载荷。按照水平方向使用时,从工作台中央,垂直安装时从工作台表面偏离30mm的位置施加负载进行推算。
A:手轮或者一部类型的产品, 需要客户自己安装。详情请点击个类型的 ? 确认。
A:不对应。
A:很抱歉,目前不能对应。
A:和米思米其他产品一样,遵守相同的规定。
https://www.misumi.com.cn/contents/terms/