使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.210606 直线轴承型 水平 带背板型时(許容荷重~294N)

本链接将于2022年12月终止服务,无代替品。

容许负载

有效行程

组件型号生成

 
1
阳极氧化处理
?

阳极氧化处理

将阳极氧化处理变更为选择的颜色

无:9天发货
黒:12天发货
白:12天发货

 

2
宽度W(mm)
?

宽度W(mm)

宽度W可在1000mm~200mm范围内以25mm为进阶阶梯进行指定。

  • 基于宽度W的指定,背板孔间距(XA)与工作台孔间距(XC)的初始值将发生变化。
  • 背板孔位置横向间距(XA)与工作台孔横向间距(XC)可基于可选项的选择进行指定

 

3
长度L(mm)
?

长度L(mm)

长度L可在1000mm~400mm范围内以50mm为进阶阶梯进行指定。

  • 基于长度L的指定,背板孔间距(YA)的初始值将发生变化。
  • 背板孔距(YA)与工作台孔距(YC)可通过选项指定。
  • 并且,基于长度L的尺寸指定,行程将发生如下变化。
长度L有效行程
100 30
150 80
200 130
250 180
300 230
350 280
400 330
括号内为有效行程

 

4
手轮种类
?

手轮种类

可以指定手轮种类及尺寸

手轮种类手轮尺寸特征
塑料手轮 Φ80 价格便宜的标准手轮
塑料折叠手轮 Φ80 把手可折叠的手轮
喇叭型手轮 Φ80/125 铸铁比较重,比较容易旋转。
铝合金滚压螺纹 Φ32/80 比较适合微小位置调整,
不适合长距离调整。
曲柄式手柄
可脱卸
R80 将手柄插入本体方轴后,回转手柄。
不适用工具可以进行拆装。
其他类型手轮全部用螺丝固定了
曲柄式手柄
可脱卸
R79 将手柄插入本体方轴后,回转手柄。不适用工具可以进行拆装。
其他类型手轮全部用螺丝固定了
相较于曲柄式手柄(R80),因有便宜设计,相对而言,回转更为轻松。
  • 压纹手轮Φ32以外,均需由客户自行安装。
塑料手轮(Φ80)

 

5
位置显示器追加
?

位置显示器追加

可以指定位置调整辅助位置显示器的安装·方向

右侧

 

6
位置显示器类型选择
?

位置显示器类型选择

位置显示器请从如下3种类型中选择。
没有零点复位功能

■外形图

正面型

 

7

工作台·背板孔位置指定

?

工作台·背板孔位置指定

可以指定工作台,背板的孔型,孔位。
点击返回初始值按钮时,宽度W,长度L将恢复到初始值。

工作台种类
初始值指定范围
MC5
(螺纹孔)
MC4(螺纹孔)
MC5(螺纹孔)
MC6(螺纹孔)
宽度工作台孔位
WXCYC
初始值指定范围初始值指定范围
100 30 30 40 30
40
50
125 50 30 40 50
150 50 30 40 50 60 80
175 100 30 40 50 60 80 100
200 100 30 40 50 60 80 100 125
背板孔型
初始值指定范围
ZA5
(螺栓用沉孔)
MA4(螺纹孔)
MA5(螺纹孔)
MA6(螺纹孔)
ZA4(螺栓用沉孔)
ZA5(螺栓用沉孔)
ZA6(螺栓用沉孔)
宽度W背板孔位
XA
初始值可选择
100 40 30 40 45※ 50※ 60※ 80※
125 50 30 40 45 50 60 80※ 100※
150 50 30 40 45 50 60 80 100※ 125※
175 100 30 40 45 50 60 80 100 125※ 150※
200 100 30 40 45 50 60 80 100 125 150※ 175※

※号尺寸仅在MA指定时可选

长度L背板孔位
YA
初始值指定范围
100 50 30 40 45 50 60 70 80
150 100 30 40 45 50 60 70 80 100
200 100 30 40 45 50 60 70 80 100 115
250 200 30 40 45 50 60 70 80 100 115 200
300 200 30 40 45 50 60 70 80 100 115 200
350 300 30 40 45 50 60 70 80 100 115 200 300
400 300 30 40 45 50 60 70 80 100 115 200 300

工作台·背板孔指定

背部安装板的孔规格(孔数·孔型·孔距)可根据使用场景进行选择。
红色尺寸为规格不变更时的数值。 ※追加背部支架时,不可进行变更

返回初始值

  • ※X1=(宽度W-XA)/2
  • ※X3=(宽度W-XC)/2
  • ※Y1=(长度L-YA)/2+12
  • ※Y3=(工作台长度65-YC)/2
 
组件型号
指定可选项,单击【组件型号生成】按钮,将显示组件型号
  • 报价(加入购物车)
  • CAD数据下载
    CAD数据使用规定
    1.数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称为「本公司」)在本公司网站上登载的CAD数据(也就是利用3DCAD数据、3DCAD中间数据、2DCAD中间数据、2DCAD数据以及本公司提供的CAD附加软件(以下简称为「CAD附加软件设计」)生成的数据)以及CAD附加软件根据CAD的排版设计,为了能够简便地确认本公司和本公司相关的工厂的产品(以下简称为「产品」)的干涉・形状等,是为了能让您能方便地利用而作为目的提供的。
    此外,本公司网站的各个事例页面上登载的零件组合搭配的情况下,我们对于其品质・正确性・性能・安全型・信赖性等一切难以做出保证,希望得到您的谅解。
    2.数据以及软件的特性
    CAD数据中,关于公差・表面的粗糙度・切面等,与实际产品的形状可能有差异。此外,为了将CAD数据的容量减小从而维持未定的数据供给,对于一部分产品其油槽形状和螺丝、弹簧形状等有省略数据的情况。请您事先谅解使用。
    3.免责事项
    本公司在制作CAD数据以及CAD附件软件时已经十分注意,但是依据上述数据的特性,并不能保证CAD数据的正确性。此外,本公司对于CAD数据以及CAD附加软件的更新、追加及删除事宜不另行告知。本公司不论何种理由,对于CAD数据以及CAD附加软件的使用、变更及删除所产生的任何损害(包含但不限于使用CAD附加软件时,给予拥有CAD数据和CAD数据的制作・读取软件权利的第三方造成的影响)不负担责任。
    4.著作权
    CAD数据以及CAD附加软件中所包含的所有信息的著作权均归属本公司使用的供应商。该著作权受著作权法以及国际公约保护。未取得本公司事先许可不可以使用CAD数据以及CAD附加软件(包括复制、改变、上传、公布、传播、分发、许可、销售、出版等)。此外,不能使用于贵公司机械设计以外的目的(包括使用于促进销售等)。
    被认为是违反上述目的以及法规等进行使用的情况下,本公司对于使用者除了将禁止其使用CAD数据、CAD附加软件以及本公司的网站,还将采取法律手段。
    5.第三方规则
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。

返回页首

特征

  1. 用于手动简易定位的最合适的组件。
    使用进给丝杆与直线轴承,最大可承载10Kg的工件,稳定的上下升降运动。
    实现和自制品差不多的价格,9天以内快速发货。
    请在孔位指定等丰富的选择相中,选择合适的组合。

类型一览

各类型的详情,可以点击点击 ? 确认。

类型 概要 CODE 种类
手轮种类 能指定手轮种类
手轮种类
A 铝合金压纹手轮(Φ32)
B 铝合金压纹手轮(Φ80)
C 曲柄式手柄(R80)可脱卸
J 曲柄式手柄(R79)可脱卸
E 塑料手轮(Φ80)
F 塑料手轮折叠型(Φ80)
G 喇叭型手轮(Φ80)
K 喇叭型手轮(Φ125)
锁紧把手位置 锁紧手轮朝向表面并进行固定
锁紧把手位置
CF 朝向表面
位置显示器种类 指定位置显示器的种类与安装方形
位置显示器种类
  • 正面型
  • 标准型
  • 垂直型
PRF-FR 右侧/正面型
PRS-FR 右侧/标准型
PRV-FR 右侧/垂直型
PLF-FL 左侧/正面型
PLS-FL 左侧/标准型
PLV-FL 左侧/垂直型
NNN-FN
类型 概要 CODE 种类
工作台孔指定 指定工作台孔径,孔位
工作台孔指定
MC 螺纹孔指定
XC 指定X轴方向的孔距
YC 指定Y轴方向的孔距
背板孔指定 指定背板孔径,孔位
背板孔指定
MA 螺纹孔指定
ZA 沉孔指定
XA 指定X轴方向的孔距
YA 指定Y轴方向的孔距

基本式样

Type 进给丝杆 精度
丝杠直径
(mm)
导程
(mm)
运动平行度
(mm)
背隙
(mm)
水平 有背板 PSPX 14 2 0.15 0.15
  1. ※背隙是参考值,不是保证值
    ※运动平行度为全行程范围内运动时工作台面对于背面的平行度数值
Type 长度L(mm) 耐荷重(N) 有效行程(mm)
水平 有背板 PSPX 100 294 30
150 294 80
200 294 130
250 196 180
300 196 230
350 98 280
400 98 330
  1. ※本产品的容许负载是指加上负载的状态下能正常移动的负载。
    ※并且,并未定义容许力矩

订货范例

型式 - - W - L - 手轮 - MC - XC - YC - H - MA - XA - YA - (...etc)
PSPX13 - AMW - W100 - L250 - E - MC6 - XC30 - YC30 - H4 - ZA4 - XA40 - YA200 - CF - PLF - FL
PSPX13 - AMB - W200 - L400 - A - MC4 - XC100 - YC50 - H4 - MA5 - XA80 - YA300 - CF - PRF - FR

交货期

交货期
数量分类 标准订购 特殊订购
小单 大单
数量 1~3 4~
交货期 通常 另行报价
  1. ※数量折扣的计算对象为标准价格+手轮价格
       不适用其他可选项价格
    ※指定下述选项时,交货期将延长+3天
       阳极氧化处理:黑、白

型号专用目录案内

  1. 关于组件详细尺寸,请确认组件型号生成后型号专用目录或者是CAD数据
  2. 型号专用目录是指包含客户选定商品的式样・图纸的自动生成的PDF文件
  3. 网页上可以预览并且可以下载印刷。

■型号专用目录下载步骤

型号专用目录下载步骤

■型号专用目录的样式

型号专用目录的样式

可使用的安裝方法

①购买水平 带背板型时

  1. 请在背板完全安装与水平面后进行使用
  2. 为了可以对工件负载提供充足的强度,请切实利用背板的螺纹孔又或是沉孔进行固定。
  3. 请勿吊装或吸墙安装使用。
①购买水平 带背板型时

②购买水平 无背板型时

  1. 请将头部侧板与底部侧板安装在水平面上使用
  2. 为了可以对工件负载提供充足的强度,请切实利用头部侧板与底部侧板的螺纹孔又或是沉孔进行固定
  3. 请勿吊装或吸墙安装使用。
②购买水平 无背板型时

③购买垂直 带背板型时

  1. 请将底部侧板整体安装在水平面上使用
  2. 使用背面支架时,为了可以对工件负载提供充足的强度,请切实利固定在水平面上
  3. 使用背面支架式,请切实利用背板的螺纹孔又或是沉孔垂直于平面进行固定
  4. 请勿吊装或吸墙安装使用。
③购买垂直 带背板型时

④购买垂直 不带背板型时

  1. 请将底部侧板整体安装在水平面上使用
  2. 使用背面支架式,请切实利用背板的螺纹孔又或是沉孔垂直于平面进行固定
  3. 请勿吊装或吸墙安装使用。
④购买垂直 不带背板型时

关于有效行程

  1. 选择垂直 无背板型时,导向轴支座位于导向轴根部,与其他类型相比,行程较短,提请注意。

关于维护

  1. 通常,3个月左右注一次油
    ※出货时在进给丝杆处会涂抹润滑脂【NIGTIGHT LE(日本润滑脂株式会社)】

发货形态

  1. ・φ32以外的手轮需要客户自行组装。
  2. ・同样的,背部支架也需要客户自行组装。
  3. ・本产品使用直线轴承,收货时本体表面渗出防锈油的话,请擦除后使用。

其他注意事项

  1. ・客户自行改造或者零件更换的场合,品质对象保证外。
  2. ・本产品不能在有强烈的震动,或者冲击场合使用。
  3. ・搬运本组件时,请不要握持首轮部。另外,在锁止把手锁紧时,请不要大力的旋转手轮。这样有可能造成锁止导向轴的止动螺栓的损坏。

Q&A

Q:手动组件模块设计是什么含义?

A:在网上对尺寸及类型进行选择后,自动生成3D数据和生成对应型号,然后自动报价和订购。

Q:如何使用?

A:想报价(加入购物车),CAD下载时,需要米思米网站用的账户(WOS ID的报价或者采购全选)。
新申请账户时(免费)或者需要申请权限时,请参考下面。
https://www.misumi.com.cn/contents/regist/

Q:孔位变更时,网页表示的图像不会发生变化。

A:网页表示图像的孔位信息为初始信息。需要通过型号专用目录,或者下载CAD数据,对所指定的孔位进行确认

Q:3D预览有什么用途?

A:3D预览可以不用下载,直接在网页上确认形状。

Q:生产3D预览要多久?

A:根据客户网速快慢和我公司网站登录客户数不一样,大概5秒就会显示出来。

Q:3D预览的按钮没找到,在什么地方?

A:3D预览能对应的网页浏览器(Internet Explorer11、Google Chrome、FireFox4,5)以外,按钮是看不见的,请更换浏览器。

Q:型号专用目录时什么意思?

A:客户选定好商品后,其样式及图纸会自动生产PDF文件

Q:能否无需选择直接进行再次采购?

A:可以的。在WOS系统上面直接输入上次的型号即可。

Q:容许负载是什么意思?

A:承载负载状态移动是可承受的载荷。按照水平方向使用时,从工作台中央,垂直安装时从工作台表面偏离30mm的位置施加负载进行推算。

Q:能组装完成后在发货么?

A:手轮或者一部类型的产品, 需要客户自己安装。详情请点击个类型的 ? 确认。

Q:ROSH对应吗?

A:不对应。

Q:能对应紧急发货吗?

A:很抱歉,目前不能对应。

Q:有保证期吗?

A:和米思米其他产品一样,遵守相同的规定。
https://www.misumi.com.cn/contents/terms/


请输入数量 输入数量时,请输入1以上的整数。 esh2hs https://api.cn.misumi.com.cn