使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.160817 单轴驱动器 (长行程直线无盖板型)

本链接将于2022年12月终止服务,网站商品页面刊载有相同的产品,请点击下面链接查阅:
商品页:
LXH30:这里
LXH45:这里

行程

最高移动速度

alt

alt

截面图

组件型号生成

 
1
Type
LXH30
详细 >>

Type

公称(高)

底座底部到滑块顶部(工件安装面)的高度。

LXH30
LXH45

额定负载

Type滑轨部滚珠丝杠部轴承部(固定侧)轴向
基本动额定负载 C(N)基本静额定负载 Co(N)径向间隙(μm)基本动额定负载 Ca(N)基本静额定负载 Coa(N)丝杠轴径(mm)导程(mm)螺纹内径(mm)滚珠中心直径(mm)基本动额定负载 Ca(N)容许静负载 Poa(N)
LXH3006 11600 20200 -4~+2 2840 4900 10 6 7.8 10.5 1790 2590
LXH3010 1760 2840 10 7.8 10.5
LXH4510 23300 39200 -6~+3 3140 6760 15 10 12.5 15.75 6660 3240
LXH4520 3040 7150 20 12.5 15.75

静态容许力矩

Type静态容许力矩(N・m)
MaMbMc
LXH30 166 166 428
LXH45 486 486 925

*上表内数值为静载时的参考值。

TypeH(mm)基本动额定负载(N)最大行程(mm)
30 ~11,600 ~600
45 ~23,300 ~800
2
行程 /
滑轨全长L(mm)
详细 >>

行程 / 滑轨全长L(mm)

TypeLXH30LXH45
滑轨全长L(mm) 540(500) 400 400
640(600) 500 500
740(700) 600 600
840 700
940 800

*( )内为LXH30的滑轨长度。

3
导程(mm)
详细 >>

导程(mm)

导程

指的是螺杆按轴旋转一周,滑块沿轴向移动的距离。

每个Type根据导程不同最高速度按下表所示。

■最高移动速度(mm/sec)

TypeLXH30LXH45
导程(mm) 6 10 10 20
滑轨全长L(mm)500 470 790 - -
540 - - 520 1050
600 390 650 - -
640 - - 520 1050
700 280 470 - -
740 - - 520 1050
840 - - 520 1050
940 - - 430 840

*表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
  请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。

■容许转速

型式滑轨全长L(mm)容许转速
(min-1
LXH30 500 4760
600 3950
700 2820
LXH45 540~840 3170
940 2530
4
马达安装部
附件
详细 >>

马达安装部

马达安装用附件+支架

附带对应马达的安装用附件

支架

马达安装附件可以有客户另行制作后安装。

α向视图

LXH30
LXH45
5
马达附件种类
步进(法兰尺寸 □28)
详细 >>

马达附件种类

马达安装用附件

可以简易安装各个制造厂代表性马达的附件。

*马达型号,规格等可能会有变更。请通过各个制造厂的产品目录进行确认。

*也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。

■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3042
步进
□42
东方马达 2相 / 5相 / α步进
□56.4 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3056.4
步进
□56.4
东方马达 2相
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3060
步进
□60
东方马达 5相 / α步进
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A3038
伺服
□30
Panasonic 30W / 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A3040
伺服
□40
安川电机 30W / 50W / 100W
山洋电气
三菱电机 50W / 100W
KEYENCE
OMRON
FANUC
多摩川精机 50W / 100W / 150W
■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T4560
步进
□60
东方马达 5相 / α步进
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A4538
伺服
□38
Panasonic 30W / 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A4540
伺服
□40
山洋电气 30W / 50W / 100W
安川电机 30W / 50W / 100W / 150W
三菱电机 50W / 100W
OMRON
KEYENCE
FANUC
多摩川精机 50W / 100W / 150W
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

MA4560
伺服
□60
Panasonic 100W / 200W / 400W
OMRON
6
传感器指定
详细 >>

传感器指定

在MISUMI单轴驱动器使用的传感器有以下2种

■接近传感器
检测对象为非接触磁场的高频振荡传感器。
■光传感器
光传感器是通过检测从发光部件发射的红外光,并检测它来检测物体的传感器。
※传感器指定时附带配件

传感器指定时附带配件

接近传感器型安装图 -SUNX制造-

LXH30
LXH45

发讯块 材质 SPCC 板厚 0.8mm

光传感器型安装图 -OMRON制造-

LXH30
LXH45

发讯块 材质 SPCC 板厚 0.8mm

注意

・传感器组件产品在随附于LXH驱动器主体的状态下发送。请客户自行组装零件。

・开封后,请立即检查随附零件。精细零件数量较多,可能会遗失。使用产品时,请千万小心。

关于客户使用的传感器规格,请参阅各公司的主页等。

 
组件型号
指定可选项,单击【组件型号生成】按钮,将显示组件型号
  • 报价(加入购物车)
  • CAD数据下载
    CAD数据使用规定
    1.数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称为「本公司」)在本公司网站上登载的CAD数据(也就是利用3DCAD数据、3DCAD中间数据、2DCAD中间数据、2DCAD数据以及本公司提供的CAD附加软件(以下简称为「CAD附加软件设计」)生成的数据)以及CAD附加软件根据CAD的排版设计,为了能够简便地确认本公司和本公司相关的工厂的产品(以下简称为「产品」)的干涉・形状等,是为了能让您能方便地利用而作为目的提供的。
    此外,本公司网站的各个事例页面上登载的零件组合搭配的情况下,我们对于其品质・正确性・性能・安全型・信赖性等一切难以做出保证,希望得到您的谅解。
    2.数据以及软件的特性
    CAD数据中,关于公差・表面的粗糙度・切面等,与实际产品的形状可能有差异。此外,为了将CAD数据的容量减小从而维持未定的数据供给,对于一部分产品其油槽形状和螺丝、弹簧形状等有省略数据的情况。请您事先谅解使用。
    3.免责事项
    本公司在制作CAD数据以及CAD附件软件时已经十分注意,但是依据上述数据的特性,并不能保证CAD数据的正确性。此外,本公司对于CAD数据以及CAD附加软件的更新、追加及删除事宜不另行告知。本公司不论何种理由,对于CAD数据以及CAD附加软件的使用、变更及删除所产生的任何损害(包含但不限于使用CAD附加软件时,给予拥有CAD数据和CAD数据的制作・读取软件权利的第三方造成的影响)不负担责任。
    4.著作权
    CAD数据以及CAD附加软件中所包含的所有信息的著作权均归属本公司使用的供应商。该著作权受著作权法以及国际公约保护。未取得本公司事先许可不可以使用CAD数据以及CAD附加软件(包括复制、改变、上传、公布、传播、分发、许可、销售、出版等)。此外,不能使用于贵公司机械设计以外的目的(包括使用于促进销售等)。
    被认为是违反上述目的以及法规等进行使用的情况下,本公司对于使用者除了将禁止其使用CAD数据、CAD附加软件以及本公司的网站,还将采取法律手段。
    5.第三方规则
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。

返回页首

LXH特征

技术信息

行程

Type 滑轨全长L(mm)
540
(500)
640
(600)
740
(700)
840 940
LXH30 400 500 600
LXH45 400 500 600 700 800

*( )内为LXH30的滑轨长度。

额定负载

Type 滑轨部 滚珠丝杠部 轴承部(固定侧)轴向
基本动额定负载 C(N) 基本静额定负载 Co(N) 径向间隙(μm) 基本动额定负载 Ca(N) 基本静额定负载 Coa(N) 丝杠轴径(mm) 导程(mm) 螺纹内径(mm) 滚珠中心直径(mm) 基本动额定负载 Ca(N) 容许静负载 Poa(N)
LXH3006 11600 20200 -4~+2 2840 4900 10 6 7.8 10.5 1790 2590
LXH3010 1760 2840 10 7.8 10.5
LXH4510 23300 39200 -6~+3 3140 6760 15 10 12.5 15.75 6660 3240
LXH4520 3040 7150 20 12.5 15.75

容许力矩

可承受3个方向的所有力矩。

Type 静态容许力矩(N・m)
Ma Mb Mc
LXH30 166 166 428
LXH45 486 486 925

*上表内数值为静载时的参考值。

滑轨部刚性

重心低刚性好的滑轨。

Type 截面惯性矩(mm4) 重心点(mm) 重量(kg/100mm)
IX IY h W
LXH30 2.7×104 2.8×105 7.9 0.5
LXH45 8.4×104 8.9×105 10.4 0.9

IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩

材质

构成零件 滑轨 滑块 马达支架 支承侧轴承座 盖板 挡块 滚珠丝杠
材质 碳素钢 SCM材 铝铸件 铝铸件 铝合金 EVA 铬钼钢
表面处理 镀黑铬 镀黑铬 黑色烤漆 黑色烤漆 黑色阳极氧化处理

总重量

(kg)

Type 滑轨全长L(mm)
540
(500)*
640
(600)*
740
(700)*
840 940
LXH30 3.6 4.2 4.8
LXH30C 4.0 4.6 5.2
LXH45 7.5 8.6 9.7 10.7 11.8
LXH45C 8.7 9.9 11.0 12.2 13.3

*( )内为LXH30的滑轨长度。

惯性力矩

(10-4kg cm2)

Type 导程
盖板有无
(C)
滑轨全长L(mm)
540
(500)*
640
(600)*
740
(700)*
840 940
LXH30 06/06C 454/473 532/550 609/627
10/10C 519/570 596/647 674/724
LXH45 10/10C 2609/2711 3000/3101 3391/3492 3781/3883 4172/4273
20/20C 3369/3775 3760/4165 4151/4556 4541/4947 4932/5337

*( )内为LXH30的滑轨长度。

负载方向

  • 滑轨部
    径向,逆向和水平4个方向基本额定负载都是同等大小。数值请参阅 “额定负载”。
  • 滚珠丝杠部
    滑块与滚珠丝杠的螺帽为整体结构,可承受轴向负载。
    横向的基本负载额定值请参阅“额定负载”。
  • 轴承部(固定侧)
    马达支架部装有角接触轴承,可承受轴向负载。轴向的基本负载额定值请参阅“额定负载”。

最高移动速度

(mm/sec)

Type 导程(mm) 滑轨全长L(mm)
540
(500)*
640
(600)*
740
(700)*
840 940
LXH30 6 470 390 280
10 790 650 470
LXH45 10 520 520 520 520 430
20 1050 1050 1050 1050 840

*表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。

*( )内为LXH30的滑轨长度。

容许转速

各规格的容许转速如下所示。

Type 滑轨全长L(mm) 容许转速 (min-1
LXH30 500 4760
600 3950
700 2820
LXH45 540~840 3170
940 2530

精度规格

精度规格表

精度规定项目 LXH30 LXH45
重复定位精度(mm) ±0.01 ±0.01
背隙(mm) 0.02 0.02
起动扭矩(N・m) 7 10

重复定位精度

以同一方向至同一个目标点进行7次重复定位和测量。
该测量读数的最大差的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。标准值请参阅
“精度标准表”。

背隙

从基准位置向滑块施加负载后卸载。
将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。标准值请参阅“精度标准表”。

使用上的注意

关于维护

定期检查
  • 请以每3~6个月检查1次的频度实施检查。
  • 确认润滑状态,进行清洁和润滑脂注脂作业。
  • 请确认安装螺栓是否松动。
关于润滑

推荐润滑剂如下所示。

  • LXH30·LXH45系列 ⇒ THK AFB-LF 润滑脂

通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1000km时,请更换润滑脂。

*但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。

使用环境的注意点

请在40℃以下的环境温度中使用。

为防止超程,建议设置机械挡块。

推荐使用温度:0~40℃的室内(无冻结)

推荐使用湿度:20~80%RH 以下的室内(无结露)

相关配件

联轴器

用于联结马达轴和滚珠丝杠的配件。
磁盘类型主要用于伺服。

伺服马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰规格 制造厂名称 马达型号 功率 推荐联轴器
LXH30 A3038 □38 Panasonic MSMA 3A 30W SFC-010DA2-6B-7B-M
MSMA 5A 50W SFC-010DA2-6B-8B
MSMD 5A
MSMA 01 100W
MSMD 01
A3040 □40 OMRON R88M-K05030 50W SCPW21-6-8
R88M-G05030
R88M-K10030 100W
R88M-G10030
KEYENCE MV-M05 50W
MV-M10 100W
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
多摩川精机 TS4602 50W
TS4603 100W
TS4604 150W
FANUC βis0.2/5000 50W
βis0.3/5000 100W
□40 安川电机 SGMAH-A3 30W SCPW21-6-8
SGMAH-A5 50W
SGMAS-A5
SGMJV-A5
SGMAV-A5
SGMAS-01 100W
SGMAH-01
SGMJV-01
SGMAV-01
三菱电机 HF-KP053 50W
HF-MP053
HF-KN053
HC-KFS053
HC-MFS053
HG-MR053
HG-KR053
HF-KP13 100W
HF-MP13
HF-KN13
HC-KFS13
HC-MFS13
HG-MR13
HG-KR13
LXH45 A4538 □38 Panasonic MSMA 3A 30W SFC-020DA2-7B-10B-L44-M
MSMA 5A 50W SFC-020DA2-8B-10B-L44-M
MSMD 5A
MSMA 01 100W
MSMD 01
A4540 □40 OMRON R88M-K05030 50W
R88M-G05030
R88M-K10030 100W
R88M-G10030
KEYENCE MV-M05 50W
MV-M10 100W
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
多摩川精机 TS4602 50W
TS4603 100W
TS4604 150W
FANUC βis0.2/5000 50W
βis0.3/5000 100W
安川电机 SGMAH-A3 30W
SGMAH-A5 50W
SGMAS-A5
SGMJV-A5
SGMAV-A5
SGMAS-01 100W
SGMAH-01
SGMJV-01
SGMAV-01
SGMAV-C2 150W
□40 三菱电机 HF-KP053 50W SFC-020DA2-8B-10B-L44
HF-MP053
HF-KN053
HC-KFS053
HC-MFS053
HG-MR053
HG-KR053
HF-KP13 100W
HF-MP13
HF-KN13
HC-KFS13
HC-MFS13
HG-MR13
HG-KR13
MA4560 □60 OMRON R88M-GP10030 100W SFC-020DA2-8B-10B-L44-M
R88M-K20030 200W SCPW34-10-11
R88M-G20030
R88M-K40030 400W SCPW34-10-14
R88M-G40030
Panasonic MQMA 01 100W SFC-020DA2-8B-10B-L44-M
MSMD 02 200W SCPW34-10-11
MAMA 02
MSMA 02
MUMA 02
MSMD 04 400W
MAMA 04
MSMA-04
MUMA-04
步进马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰规格 制造厂名称 马达型号 功率 推荐联轴器
LXH30 T3042 □42 东方马达 CSK243 2相 SFC-010DA2-5B-6B-L31-M
CSK244
CSK245
UMK243
UMK244
UMK245
CSK543 5相
CSK544
CSK545
RK543
RK544
RK545
AS46 α步进
ASC46
AR46 SFC-010DA2-6B-6B-L32-M
T3056.4 □56.4 东方马达 UMK264 2相 SFC-010DA2-5B-6B-L31-M
UMK266
CSK264
CSK266
UMK268 C-SCPW28-6-6.35
CSK268
T3060 □60 AR66 α步进 SCPW28-6-10
AR69
CSK564 5相 SCPW28-6-8
CSK566
CSK569
RK564
RK566
RK569
AS66 α步进
AS69
ASC66
LXH45 T4560 □60 东方马达 CSK564 5相 SCPW34-8-10
CSK566
CSK569
RK564
RK566
RK569
AS69 α步进
AS66
ASC66
AR66 SCPW34-10-10
AR69

型号专用目录案内

  1. 关于组件详细尺寸,请确认组件型号生成后型号专用目录或者是CAD数据
  2. 型号专用目录是指包含客户选定商品的式样・图纸的自动生成的PDF文件
  3. 网页上可以预览并且可以下载印刷。

■型号专用目录下载步骤

■型号专用目录的样式

注意事项

关于维护

定期检查

  1. ・请以每3~6个月检查1次的频度实施检查。
  2. ・确认润滑状态,进行清洁和润滑脂注脂作业。
  3. ・请确认安装螺栓是否松动。

关于润滑

  1. LXH30·LXH45系列 ⇒ THK AFB-LF 润滑脂

通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1000km时,请更换润滑脂。

*但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。

使用环境的注意点

  1. 请在40℃以下的环境温度中使用。
  2. 为防止超程,建议设置机械挡块。
  3. 推荐使用温度:0~40℃的室内(无冻结)
  4. 推荐使用湿度:20~80%RH 以下的室内(无结露)

所有

Q1是否包含马达・联轴器?
A1不包括在内。
需要单独订购。
请选择“相关部件”选项上所选择的马达和联轴器。
Q2可以单独订购传感器组件里的配件吗?
A2仅作成套销售。
Q3可以购买滚珠丝杠・滑块・滑轨等零部件吗?
A3不能。
LX系列是一款保证精度的产品,因此无法单一购买零部件。
Q4可以将滚珠丝杠的导程变更为,目录或WEB上列出的数值以外的值吗?
A4不能。
作为全新设计无法对应,请谅解。
Q5有没有左手滚珠丝杠的产品?
A5没有。
所有LX系列滚珠丝杠均使用右手螺丝。
Q6购买时可以附带传感器吗?
A6可以。
接近传感器(SUNX)和光传感器(OMRON・SUNX),传感器导轨和发讯块也包含在组件中,为客户节省了选型的时间。
Q7能否订购附带马达型?
A7不能。
LXH系列是无马达型。
Q8可以指定比目录或WEB上记载的长度更长的行程吗?
A8不能。
作为全新设计无法对应,请谅解。

机械

Q1最大速度表记录的数值,假设负载了多少公斤?
A1假设的是无负载。
Q2请告之相应的联轴器。
A2有关相应的联轴器,请参阅单轴驱动器选型信息内的的“马达联轴器选型信息”。
请选择符合“相关部件”所选的马达・联轴器。
Q3请告之相应的马达。
A3三菱电机,安川电机,东方电机均有相应马达。请根据要使用的马达选择马达附件。
如果需要用自制的附件,选型时请注明没有马达附件(N)。
请参阅下面的对应马达一览表。
请选择符合“相关部件”所选的马达・联轴器。
请输入数量 输入数量时,请输入1以上的整数。 esh2hs https://api.cn.misumi.com.cn