行程:
最高移动速度:

截面图
行程:
最高移动速度:
截面图
组件型号生成
1
Type
LXH30
|
|||||||||||||
2
行程 /
详细 >>
滑轨全长L(mm) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
导程(mm)
详细 >>
|
|
||||||||||||
4
马达安装部
附件
|
|||||||||||||
5
马达附件种类
步进(法兰尺寸 □28)
|
|||||||||||||
6
传感器指定
详细 >>
|
|
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
540 (500)* |
640 (600)* |
740 (700)* |
840 | 940 | |
LXH30 | 400 | 500 | 600 | - | - |
LXH45 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
*( )内为LXH30的滑轨长度。
Type | 滑轨部 | 滚珠丝杠部 | 轴承部(固定侧)轴向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本动额定负载 C(N) | 基本静额定负载 Co(N) | 径向间隙(μm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 基本静额定负载 Coa(N) | 丝杠轴径(mm) | 导程(mm) | 螺纹内径(mm) | 滚珠中心直径(mm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 容许静负载 Poa(N) | |
LXH3006 | 11600 | 20200 | -4~+2 | 2840 | 4900 | 10 | 6 | 7.8 | 10.5 | 1790 | 2590 |
LXH3010 | 1760 | 2840 | 10 | 7.8 | 10.5 | ||||||
LXH4510 | 23300 | 39200 | -6~+3 | 3140 | 6760 | 15 | 10 | 12.5 | 15.75 | 6660 | 3240 |
LXH4520 | 3040 | 7150 | 20 | 12.5 | 15.75 |
可承受3个方向的所有力矩。
Type | 静态容许力矩(N・m) | ||
---|---|---|---|
Ma | Mb | Mc | |
LXH30 | 166 | 166 | 428 |
LXH45 | 486 | 486 | 925 |
*上表内数值为静载时的参考值。
重心低刚性好的滑轨。
Type | 截面惯性矩(mm4) | 重心点(mm) | 重量(kg/100mm) | |
---|---|---|---|---|
IX | IY | h | W | |
LXH30 | 2.7×104 | 2.8×105 | 7.9 | 0.5 |
LXH45 | 8.4×104 | 8.9×105 | 10.4 | 0.9 |
IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩
构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 马达支架 | 支承侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 碳素钢 | SCM材 | 铝铸件 | 铝铸件 | 铝合金 | EVA | 铬钼钢 |
表面处理 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
(kg)
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
540 (500)* |
640 (600)* |
740 (700)* |
840 | 940 | |
LXH30 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | - | - |
LXH30C | 4.0 | 4.6 | 5.2 | - | - |
LXH45 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.8 |
LXH45C | 8.7 | 9.9 | 11.0 | 12.2 | 13.3 |
*( )内为LXH30的滑轨长度。
(10-4kg cm2)
Type | 导程 盖板有无 (C) |
滑轨全长L(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
540 (500)* |
640 (600)* |
740 (700)* |
840 | 940 | ||
LXH30 | 06/06C | 454/473 | 532/550 | 609/627 | - | - |
10/10C | 519/570 | 596/647 | 674/724 | - | - | |
LXH45 | 10/10C | 2609/2711 | 3000/3101 | 3391/3492 | 3781/3883 | 4172/4273 |
20/20C | 3369/3775 | 3760/4165 | 4151/4556 | 4541/4947 | 4932/5337 |
*( )内为LXH30的滑轨长度。
(mm/sec)
Type | 导程(mm) | 滑轨全长L(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
540 (500)* |
640 (600)* |
740 (700)* |
840 | 940 | ||
LXH30 | 6 | 470 | 390 | 280 | - | - |
10 | 790 | 650 | 470 | - | - | |
LXH45 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 |
20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 840 |
*表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。
*( )内为LXH30的滑轨长度。
各规格的容许转速如下所示。
Type | 滑轨全长L(mm) | 容许转速 (min-1) |
---|---|---|
LXH30 | 500 | 4760 |
600 | 3950 | |
700 | 2820 | |
LXH45 | 540~840 | 3170 |
940 | 2530 |
精度规定项目 | LXH30 | LXH45 |
---|---|---|
重复定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 |
背隙(mm) | 0.02 | 0.02 |
起动扭矩(N・m) | 7 | 10 |
以同一方向至同一个目标点进行7次重复定位和测量。
该测量读数的最大差的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。标准值请参阅
“精度标准表”。
从基准位置向滑块施加负载后卸载。
将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。标准值请参阅“精度标准表”。
推荐润滑剂如下所示。
通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1000km时,请更换润滑脂。
*但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。
请在40℃以下的环境温度中使用。
为防止超程,建议设置机械挡块。
推荐使用温度:0~40℃的室内(无冻结)
推荐使用湿度:20~80%RH 以下的室内(无结露)
用于联结马达轴和滚珠丝杠的配件。
磁盘类型主要用于伺服。
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXH30 | A3038 | □38 | Panasonic | MSMA 3A | 30W | SFC-010DA2-6B-7B-M |
MSMA 5A | 50W | SFC-010DA2-6B-8B | ||||
MSMD 5A | ||||||
MSMA 01 | 100W | |||||
MSMD 01 | ||||||
A3040 | □40 | OMRON | R88M-K05030 | 50W | SCPW21-6-8 | |
R88M-G05030 | ||||||
R88M-K10030 | 100W | |||||
R88M-G10030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
MV-M10 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | ||||
Q1AA04005D | 50W | |||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
多摩川精机 | TS4602 | 50W | ||||
TS4603 | 100W | |||||
TS4604 | 150W | |||||
FANUC | βis0.2/5000 | 50W | ||||
βis0.3/5000 | 100W | |||||
□40 | 安川电机 | SGMAH-A3 | 30W | SCPW21-6-8 | ||
SGMAH-A5 | 50W | |||||
SGMAS-A5 | ||||||
SGMJV-A5 | ||||||
SGMAV-A5 | ||||||
SGMAS-01 | 100W | |||||
SGMAH-01 | ||||||
SGMJV-01 | ||||||
SGMAV-01 | ||||||
三菱电机 | HF-KP053 | 50W | ||||
HF-MP053 | ||||||
HF-KN053 | ||||||
HC-KFS053 | ||||||
HC-MFS053 | ||||||
HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | ||||||
HF-KP13 | 100W | |||||
HF-MP13 | ||||||
HF-KN13 | ||||||
HC-KFS13 | ||||||
HC-MFS13 | ||||||
HG-MR13 | ||||||
HG-KR13 | ||||||
LXH45 | A4538 | □38 | Panasonic | MSMA 3A | 30W | SFC-020DA2-7B-10B-L44-M |
MSMA 5A | 50W | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M | ||||
MSMD 5A | ||||||
MSMA 01 | 100W | |||||
MSMD 01 | ||||||
A4540 | □40 | OMRON | R88M-K05030 | 50W | ||
R88M-G05030 | ||||||
R88M-K10030 | 100W | |||||
R88M-G10030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
MV-M10 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | ||||
Q1AA04005D | 50W | |||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
多摩川精机 | TS4602 | 50W | ||||
TS4603 | 100W | |||||
TS4604 | 150W | |||||
FANUC | βis0.2/5000 | 50W | ||||
βis0.3/5000 | 100W | |||||
安川电机 | SGMAH-A3 | 30W | ||||
SGMAH-A5 | 50W | |||||
SGMAS-A5 | ||||||
SGMJV-A5 | ||||||
SGMAV-A5 | ||||||
SGMAS-01 | 100W | |||||
SGMAH-01 | ||||||
SGMJV-01 | ||||||
SGMAV-01 | ||||||
SGMAV-C2 | 150W | |||||
□40 | 三菱电机 | HF-KP053 | 50W | SFC-020DA2-8B-10B-L44 | ||
HF-MP053 | ||||||
HF-KN053 | ||||||
HC-KFS053 | ||||||
HC-MFS053 | ||||||
HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | ||||||
HF-KP13 | 100W | |||||
HF-MP13 | ||||||
HF-KN13 | ||||||
HC-KFS13 | ||||||
HC-MFS13 | ||||||
HG-MR13 | ||||||
HG-KR13 | ||||||
MA4560 | □60 | OMRON | R88M-GP10030 | 100W | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M | |
R88M-K20030 | 200W | SCPW34-10-11 | ||||
R88M-G20030 | ||||||
R88M-K40030 | 400W | SCPW34-10-14 | ||||
R88M-G40030 | ||||||
Panasonic | MQMA 01 | 100W | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M | |||
MSMD 02 | 200W | SCPW34-10-11 | ||||
MAMA 02 | ||||||
MSMA 02 | ||||||
MUMA 02 | ||||||
MSMD 04 | 400W | |||||
MAMA 04 | ||||||
MSMA-04 | ||||||
MUMA-04 |
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXH30 | T3042 | □42 | 东方马达 | CSK243 | 2相 | SFC-010DA2-5B-6B-L31-M |
CSK244 | ||||||
CSK245 | ||||||
UMK243 | ||||||
UMK244 | ||||||
UMK245 | ||||||
CSK543 | 5相 | |||||
CSK544 | ||||||
CSK545 | ||||||
RK543 | ||||||
RK544 | ||||||
RK545 | ||||||
AS46 | α步进 | |||||
ASC46 | ||||||
AR46 | SFC-010DA2-6B-6B-L32-M | |||||
T3056.4 | □56.4 | 东方马达 | UMK264 | 2相 | SFC-010DA2-5B-6B-L31-M | |
UMK266 | ||||||
CSK264 | ||||||
CSK266 | ||||||
UMK268 | C-SCPW28-6-6.35 | |||||
CSK268 | ||||||
T3060 | □60 | AR66 | α步进 | SCPW28-6-10 | ||
AR69 | ||||||
CSK564 | 5相 | SCPW28-6-8 | ||||
CSK566 | ||||||
CSK569 | ||||||
RK564 | ||||||
RK566 | ||||||
RK569 | ||||||
AS66 | α步进 | |||||
AS69 | ||||||
ASC66 | ||||||
LXH45 | T4560 | □60 | 东方马达 | CSK564 | 5相 | SCPW34-8-10 |
CSK566 | ||||||
CSK569 | ||||||
RK564 | ||||||
RK566 | ||||||
RK569 | ||||||
AS69 | α步进 | |||||
AS66 | ||||||
ASC66 | ||||||
AR66 | SCPW34-10-10 | |||||
AR69 |
定期检查
关于润滑
通常使用情况下,每6个月或行走距离达到1000km时,请更换润滑脂。
*但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。