行程:
最高移动速度:

截面图
【LXF 全盖板型】LX 参数
最合适定位的高刚性·高精度·紧凑型单轴驱动器。全盖板可完全防止油脂飞散。
选择[Type]・[详细规格]之后点击[生成组件型号],即可下载CAD文件,和确认价格和货期。
*不对应洁净室标准。
行程:
最高移动速度:
截面图
组件型号生成
1
Type
LXF30
基本动额定负载时表示水平安装的最大值。 |
|||||||||||||
2
行程 /
详细 >>
滑轨全长L(mm) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
导程(mm)
详细 >>
|
|
||||||||||||
4
精度基准
详细 >>
|
|
||||||||||||
5
润滑脂
详细 >>
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
7
马达安装部
马达附件+支架
|
|||||||||||||
8
马达附件种类
步进(法兰尺寸 □42)
■从制造厂名称・马达型号中筛选 没有刊登的马达请在下表确认 |
|||||||||||||
9
传感器指定
详细 >>
|
|
||||||||||||
10
传感器个数
详细 >>
|
|
Type | 滑轨全长L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LXF26 | 67 | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | - | - | - | - |
LXF30 | 54 | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 |
有效行程为两端各放长2.5mm余量的尺寸。
(mm/sec)
Type | 导程 | 滑轨全长L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 521 | 446 | - | - | - | - | ||||
10 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |||||
LXF30 | 5 | 410 | 370 | 300 | 250 | ||||||
10 | 830 | 740 | 600 | 500 |
※表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。
Type | 滑轨部 | 滚珠丝杠部 | 轴支座(固定侧)轴方向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本动额定负载 C(N) | 基本静额定负载 Co(N) | 径向间隙(μm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 基本静额定负载 Coa(N) | 丝杠轴径(mm) | 导程(mm) | 螺纹内径(mm) | 滚珠中心直径(mm) | 基本动额定负载 Ca(N) | 容许静负载 Poa(N) | |
LXF2605 | 6522 | 11871 | -4~0 | 1600 | 2097 | 8 | 5 | 6.46 | 8.3 | 1637 | 1205 |
LXF2610 | 782 | 961 | 10 | ||||||||
LXF3005 | 9732 | 17218 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LXF3010 | 1129 | 1386 | 10 |
滑轨部采用双排弧拱形状,是防油脂飞散的全盖板构造的驱动器。
可承受3个方向的所有力矩
Type | 截面二次力矩(mm4) | ||
---|---|---|---|
Ma | Mb | Mc | |
LXF26 | 45.5 | 44.8 | 128.3 |
LXF30 | 94.5 | 102.1 | 239.9 |
上表内数值时静载时的参考值。
重心低刚性好的滑轨
Type | 截面二次力矩(mm4) | 重心点(mm) | 質量(kg/100mm) | |
---|---|---|---|---|
IX | IY | h | W | |
LXF26 | 1.0×104 | 1.4×105 | 6.1 | 0.37 |
LXF30 | 2.5×104 | 3.1×105 | 7.8 | 0.60 |
IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩
精度规定项目 | LXF26 | LXF30(L≦400) | LXF30(L≧450) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
定位精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
背隙(mm) | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
起动扭矩(N・cm) | 2 | 4 | 4 |
从基准位置开始向某个方向依次进行定位、测量。
将实际移动的距离与指令距离之间的最大偏差作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
以同一方向至同一个目标点进行7次重复定位和测量。
该测量读数的最大差的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
从基准位置向滑块施加负载后卸载。
将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。
将滑轨安装在基准座上,在滑块上设置千分表,测量头接触基准面,
进行移动和测量。将该读数的最大值作为测量值。
(10-4kg cm2)
Type | 导程 | 滑轨全长L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 176 | 190 | 205 | 219 | 233 | 248 | - | - | - | - |
10 | 245 | 260 | 274 | 289 | 303 | 318 | - | - | - | - | |
LXF30 | 5 | 474 | 511 | 548 | 585 | 622 | 658 | 695 | 732 | 769 | 806 |
10 | 592 | 629 | 666 | 703 | 740 | 777 | 814 | 850 | 887 | 924 |
各规格的容许转速如下所示。
型号 | 滑轨长度 | 容许转速 (min-1) |
---|---|---|
LXF26 | 150~350 | 6000 |
400 | 5350 |
型号 | 滑轨长度 | 容许转速 (min-1) |
---|---|---|
LXF30 | 150~450 | 4980 |
500 | 4440 | |
550 | 3600 | |
600 | 3000 |
(kg)
Type | 滑轨全长L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LXF26 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | - | - | - | - |
LXF30 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
构成部件 | 底座(滑轨) | 滑块 | 马达支架 | 支持侧轴承支座 | 底座盖板 | 马达支架盖板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX15 | LX20/26/30/45 | ||||||
材质 | SUS材 | 碳素钢 | SCM材 | 铝铸 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | 黑色阳极氧化处理 | |
构成部件 | 挡块 | 精密丝杠(磨削) | 油嘴 | 油嘴块 | 注脂软管 | 润滑装置 | |
材质 | NBR | SCM材 | SUS材 | 铝合金 | 透明聚氨酯 | 特殊聚氨酯 | |
表面处理 | - | - | - | - | - | - |
构成部件 | 底座(滑轨) | 精密丝杠(磨削) | 滑块(上部) | 滑块(下部) | 滑块盖板 | 马达支架 | 支持侧轴承支座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 碳素钢 | SCM材 | 碳素钢 | SCM材 | MC 尼龙 | 铝铸 | 铝合金 |
表面处理 | 低温镀黑铬 | - | 低温镀黑铬 | 低温镀黑铬 | - | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 |
构成部件 | 滑片 | 马达支架盖板(上部) | 马达支架盖板(下部) | 侧板 | 挡块 | 油嘴盖 | |
材质 | SUS材 | 铝合金 | SUS材 | 铝合金 | NBR | NBR | |
表面处理 | - | 黑色阳极氧化处理 | - | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
是用于联结马达轴和滚珠丝杠的配件。
磁盘类型主要用于伺服。
是用于组装马达时对中
【安装夹具使用示例】
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | 推荐联轴器 | 推荐的附件安装夹具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | A1525 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W |
MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) RCLA13C (ISEL制造) |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
LXF20 | A2025 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W | SCPW16 | JIGLX20-20 |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
SGMAV-A5 | 50W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | CPDT19 | JIGLX20-30 | |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W |
SCPW16 CPDT19 |
JIGLX20-30 | |
SGM7A-A5A | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2040 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF26 | A2625 | □25 | 安川电机 | SGMMV-A1E | 10W |
SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
三菱电机 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | JIGLX26-30 | ||
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2640 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2640 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF30 | A3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
JIGLX30-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A3040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
E3040 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW25 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF45 | A4538 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
JIGLX45-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A4540 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGM7J-01A | |||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
SGMAV-C2 | 150W | ||||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
OMRON | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-G05030 | |||||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
MA4560 | □60 | Panasonic | MQMF-01 | 100W | JIGLX45-50 | ||
MSMD02 | 200W | ||||||
MSME02 | |||||||
MSMD04 | 400W | ||||||
MSME04 | |||||||
OMRON | R88M-GP10030 | 100W | |||||
E4540 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W |
SCXW34 SCPW34 CPDW32 |
― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
E4555 | □55 | SIEMENS | 1FK7022-5 | 380W | ― | ||
A4560 | □60 | 安川电机 | SGMJV-02 | 200W | JIGLX45-50 | ||
SGMJV-04 | 400W | ||||||
三菱电机 | HG-MR23 | 200W | |||||
HG-KR23 | |||||||
HG-MR43 | 400W | ||||||
HG-KR43 | |||||||
山洋电气 | Q1AA06020D | 200W | |||||
Q1AA06040D | 400W | ||||||
KEYENCE | MV-M20 | 200W | |||||
SV-M020 | |||||||
MV-M40 | 400W | ||||||
SV-M040 |
※SIEMENS马达使用时,联轴器的轴插入量会缩短1.15mm。
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (润滑组件MX标准型) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (润滑组件MX盖板型) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RA2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA2640 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
OMRON | R88M-K10030 | 100W | ||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
(精密级标准型) LXR3005 LXR3010 (润滑组件MX标准型) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(精密级盖板型) LXR3005C LXR3010C (润滑组件MX盖板型) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RA3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA3040 | □40 | 安川电机 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱电机 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋电气 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
OMRON | R88M-K10030 | |||||
KEYENCE | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 功率 | |
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑组件MX标准型) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑组件MX盖板型) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RA4560 | □60 | 安川电机 | SGMJV-02 | 200W |
SGMJV-04 | 400W | |||||
三菱电机 | HG-MR23 | 200W | ||||
HG-KR23 | ||||||
HG-MR43 | 400W | |||||
HG-KR43 | ||||||
山洋电气 | Q1AA06020D | 200W | ||||
Q1AA06040D | 400W | |||||
KEYENCE | MV-M20 | 200W | ||||
SV-M020 | ||||||
MV-M40 | 400W | |||||
SV-M040 |
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | 推荐联轴器 | 推荐的附件安装夹具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | T1528 | □28 | 东方马达 | PKP52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (NBK锅屋制造) RCLA13C (ISEL制造) |
― |
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
ST1528 | □28 | NEMA标准 | NEMA11 | ― | MCGLC13 | ||
UT1542 | □42 | NEMA17 | |||||
ST1542 | |||||||
LXF20 | T2028 | □28 | 东方马达 | PKP22 | 2相 | SCPW16 | ― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
T2042 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T2056.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW19 | ||
LXF26 | T2628 | □28 | 东方马达 | PKP22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | α步进 | ||||||
T2642 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T2656.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW19 | JIGLX26-30 | |
LXF30 | T3042 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
RKS54* / PK54 | 5相 | ||||||
ASC46 / AR46 | α步进 | ||||||
T3056.4 | □56.4 | PK26* | 2相 | JIGLX30-38.1 | |||
T3060 | □60 | RKS56* | 5相 | JIGLX30-36 | |||
PK56* | |||||||
ASC66 / AR66 | α步进 | ||||||
LXF45 | T4560 | □60 | 东方马达 | RKS56* / PK56* | 5相 | SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
JIGLX45-36 |
ASC66 / AR66 | α步进 | ||||||
T4556.4 | □56.4 | NEMA标准 | NEMA23 | ― | CPDW25 CPDW32 |
JIGLX45-30 | |
T4585 | □85 | NEMA24 | JIGLX45-50 |
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(精密级标准型) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (润滑组件MX标准型) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(精密级盖板型) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (润滑组件MX盖板型) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RT2642 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | α步进 | |||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
(精密级标准型) LXR3005 LXR3010 (润滑组件MX标准型) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(精密级盖板型) LXR3005C LXR3010C (润滑组件MX盖板型) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RT3042 | □42 | 东方马达 | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | α步进 | |||||
LX类型 | 马达附件型式 | 法兰尺寸 | 制造厂名称 | 马达型号 | 种类 | |
(精密级标准型) LXR4510 LXR4520 (润滑组件MX标准型) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(精密级盖板型) LXR4510C LXR4520C (润滑组件MX盖板型) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RT4560 | □60 | 东方马达 | RKS56* | 5相 |
AR6 | α步进 |
定期维护
有关润滑
润滑脂在通常使用情况下,以每6个月或者行走距离达到1,000km为标准。
※但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。