商品分类

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.110817 单轴驱动器 (直线无盖板型)

【LX直线 无盖板型】LX 参数
最合适定位的高刚性·高精度·低台面的单轴驱动器。通过LX参数组件选型可削减选型工时。
选择[Type]・[详细规格]之后点击[生成组件型号],即可下载CAD文件,和确认价格和货期。

行程

最高移动速度

截面图

组件型号生成

 
1
Type
LX30
详细 >>

Type

公称(高)

底座底部到滑块顶部(工件安装面)的高度。

LX15
LX20
LX26
LX30
LX45

额定负载

Type滑块滑轨部滚珠丝杠部轴支座(固定侧)
轴方向
基本动额定负载 C(N)基本静额定负载 Co(N)径向间隙(μm)基本动额定负载 Ca(N)基本静额定负载 Coa(N)丝杠轴径(mm)导程(mm)螺纹内径(mm)滚珠中心直径(mm)基本动额定负载 Ca(N)容许静负载 Poa(N)
LX1502 2072 3701 -3~0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415
LX2001 3277 6199 -3~0 482 642 6 1 5.3 6.15 730 461
LX2005 822 1026 5 4.918 6.3
LX2602 6522 11871 -4~0 1712 2251 8 2 6.4 8.3 1637 1205
LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3
LX2610 782 961 10 6.46 8.3
LX3005 9732 17218 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX3005 6305 9271 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX4510 18450 32441 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75
LX4510 11826 17175 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75

滑轨部的额定负载,是1个滑块的额定负载。
请使用技术计算软件计算实际寿命。

静态容许力矩

Type滑块数滑块种类静态容许力矩(N・m)
MaMbMc
LX15 1 13 13 41
LX20 1 27 27 93
2 353 353 186
LX26 1 70 70 225
2 902 902 450
LX30 1 126 126 387
2 1515 1515 774
1 63 63 208
2 579 579 417
LX45 1 291 291 972
2 3945 3945 1944
1 145 145 515
2 1444 1444 1029

※双滑块型的数值为2个滑块靠紧设置时的数值。
上表内数值为静载时的参考值。实际计算寿命时,请使用计算软件。

TypeH(mm)基本动额定负载(N)最大行程(mm)
15 ~2,072 ~151.9
20 ~3,277 ~236.5
26 ~6,522 ~317
30 ~9,732 ~529.5
45 ~18,450 ~497.9

基本动额定负载时表示水平安装的最大值。
请使用我们的技术计算软件确认使用条件下的使用寿命。 点击此处获取技术计算软件

2
行程 /
滑轨全长L(mm)
详细 >>

行程 / 滑轨全长L(mm)

底座总长和行程相关表请参阅下边

无润滑装置

TypeLX15LX20LX26LX30LX45
滑块 长 1个 长 1个 长 2个 长 1个 长 2个 长 1个 短 1个 长 2个 短 2个 长 1个 短 1个 长 2个 短 2个
滑轨全长L(mm) 75 26.9
80 16.5
100 51.9 36.5 17
125 76.9 29 54.5
150 101.9 86.5 67 54 79.5 17
175 126.9
200 151.9 136.5 79.5 117 104 129.5 67
250 186.5 129.5 167 91 154 179.5 117
300 236.5 179.5 217 141 204 229.5 116 167
350 (340) 267 191 254 279.5 166 217 210.4 247.9 88.8 163.8
400 (390) 317 241 304 329.5 216 267 260.4 297.9 138.8 213.8
450 (440) 354 379.5 266 317 310.4 347.9 188.8 263.8
500 (490) 404 429.5 316 367 360.4 397.9 238.8 313.8
550 (540) 454 479.5 366 417 410.4 447.9 288.8 363.8
600 (590) 504 529.5 416 467 460.4 497.9 338.8 413.8

有润滑装置

TypeLX15LX20LX26LX30LX45
滑块 长 1个 长 1个 长 1个 长 1个 短 1个 长 1个 短 1个
滑轨全长L(mm) 75
80
100 43.9
125 68.9
150 93.9 76.5 65.5
175 118.9
200 143.9 126.5 105 90 115.5
250 176.5 155 140 165.5
300 226.5 205 190 215.5
350 (340) 255 240 265.5 194.4 231.9
400 (390) 305 290 315.5 244.4 281.9
450 (440) 340 365.5 294.4 331.9
500 (490) 390 415.5 344.4 381.9
550 (540) 440 465.5 394.4 431.9
600 (590) 490 515.5 444.4 481.9

有效行程为两端各放长2.5mm余量的尺寸。

*( )是LX45底座的长度。

3
导程(mm)
详细 >>

导程(mm)

导程

指的是螺杆按轴旋转一周,滑块沿轴向移动的距离。

每个Type根据导程不同最高速度按下表所示。

■最高速度(mm/sec)

TypeLX15LX20LX26LX30LX45
导程(mm) 2 1 5 2 5 10 5 10 10 20
滑轨全长L(mm)75 330 - - - - - - - - -
80 - 190 - - - - - - - -
100 330 190 694 290 - - - - - -
125 330 - - - - - 410 - - -
150 330 190 694 290 521 1040 410 830 - -
175 330 - - - - - - - - -
200 330 190 694 290 521 1040 410 830 - -
250 - - 694 290 521 1040 410 830 - -
300 - - 633 290 521 1040 410 830 - -
340 - - - - - - - - 550 1110
350 - - - - 521 1040 410 830 - -
390 - - - - - - - - 550 1110
400 - - - - 446 890 410 830 - -
440 - - - - - - - - 550 1110
450 - - - - - - 410 830 - -
490 - - - - - - - - 550 1110
500 - - - - - - 370 740 - -
540 - - - - - - - - 550 1110
550 - - - - - - 300 600 - -
590 - - - - - - - - 550 1110
600 - - - - - - 250 500 - -

■容许转速

型号导程滑轨全长容许转速
(min-1
LX15 2 75~ 200 6000
LX20 1 80~ 200 6000
5 100~ 300
LX26 2 100~ 300 6000
5/10 150~ 350 6000
400 5350
LX30 5 125~450 4920
500 4440
550 3600
600 3000
10 150~450 4980
500 4440
550 3600
600 3000
LX45 10 340~ 590 3300
20 340~ 590 3330
4
精度基准
详细 >>

精度基准

精度规格表(LX15・20・26)

精度规定项目LX15LX20LX26
精密级高精密级精密级高精密级精密级高精密级
定位精度(mm) 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02
重复定位精度(mm) ±0.004 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
背隙(mm) 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 0.003
平行度(mm) 0.02 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01
起动扭矩(N・cm) 0.8 1.2 2

精度规格表(LX30・45)

精度规定项目LX30 (L≦400)LX30 (L≧450)LX45
精密级高精密级精密级高精密级精密级高精密级
定位精度(mm) 0.06 0.02 0.1 0.025 0.1 0.025
重复定位精度(mm) ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
背隙(mm) 0.02 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003
平行度(mm) 0.025 0.01 0.035 0.015 0.035 0.015
起动扭矩(N・cm) 4 4 10

※高精密级附带检测成绩报告

5
润滑脂
详细 >>

润滑脂

使用润滑脂请参考以下

润滑脂Type使用润滑脂
标准LX15・LX20・LX26 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂S No.2
LX30・LX45 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂EP2
低尘全种类 日本精工制 LG2
润滑装置LX15・LX20・LX26 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂S No.2
LX30・LX45 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂EP2

润滑脂在通常的使用情况下,以每6个月或行走距离1,000km为标准。

※但请注意,润滑脂注脂间隔因使用条件和使用环境而异。

低尘润滑脂

为适应洁净度高的环境,起尘量少且防锈能力极佳的润滑脂。

润滑装置

■润滑装置MX系列的构造

■特殊聚氨酯气孔放大照片

由浸透润滑脂的特殊聚氨酯供应适量的润滑脂至滚珠丝杠部、滑轨部。

■特长

1 长时间免维护
・润滑装置「MX」是将润滑脂浸透在特殊聚氨酯中,利用毛细管现象,供应适量的润滑脂的自润滑装置。
・在滚珠丝杠部,滑轨部的表面,始终形成油膜,从而实现长时间维护。
2 成本优势
・配备润滑装置「MX」的产品,大幅延长了注脂时间,从而大大降低了客户的维护时间与费用。

■耐久试验结果

经过调查已确认,无润滑脂时,在20小时以内会出现烧结现象;搭载润滑装置MX时,800小时以上仍可处于良好的润滑状态。

※试验结果为参考值,并非保证值。

■试验条件

(1)型式 LX2605-B1-300
(2)安装方向 垂直试验
(3)负载条件 15kqf负载
(4)试验行程 200mm
(5)移动速度 136mm/s
6
滑块
详细 >>

滑块

盖板短滑块型

LX30
LX45

※带润滑脂装置MX为()内的数值

盖板长滑块型

LX15
LX20
LX26
LX30
LX45
 

※带润滑脂装置MX为()内的数值

长1个

通过滑块变更可改变行程

7
马达安装部
马达附件+支架
详细 >>

马达安装部

马达安装用附件+支架

附带对应马达的安装用附件

支架

可装入自制的马达附件

α向视图

LX15
LX20
LX26
LX30
LX45
 

无马达支架

马达安装,折返等可自由设定

α向视图

LX20
LX26
LX30
LX45
8
马达附件种类
步进(法兰尺寸 □42)
详细 >>

马达附件种类

马达安装用附件

可以简易安装各个制造厂代表性马达的附件。

※马达型号,规格等可能会有变更。请通过各个制造厂的产品目录进行确认。

※也可使用适用表以外的马达、联轴器。请确认各个安装尺寸。

■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□28 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T1528
步进
□28

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 5相 / α步进
□28 (尺寸图)

马达附件尺寸图

ST1528
步进
□28

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

UT1542
步进
□42

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

ST1542
步进
□42

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□25 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A1525
伺服
□25

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

安川电机 10W / 20W
三菱电机
■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□28 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2028
步进
□28

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相 / 5相 / α步进
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2042
步进
□42

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相 / 5相 / α步进
□56.4 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2056.4
步进
□56.4

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□25 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2025
伺服
□25

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

三菱电机 10W / 20W / 30W
安川电机 10W / 20W / 30W / 50W
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2038
伺服
□38

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

Panasonic 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2040
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

山洋电气 30W / 50W
安川电机 50W
三菱电机
OMRON
KEYENCE
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

E2040
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

SIEMENS 50W / 100W
■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□28 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2628
步进
□28

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相 / 5相 / α步进
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2642
步进
□42

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相 / 5相 / α步进
□56.4 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T2656.4
步进
□56.4

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□25 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2625
伺服
□25

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

安川电机 10W / 20W / 30W
三菱电机
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2638
伺服
□38

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

Panasonic 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A2640
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

山洋电气 30W / 50W
安川电机 50W
三菱电机
OMRON
KEYENCE
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

E2640
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

SIEMENS 50W / 100W
■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□42 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3042
步进
□42

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相 / 5相 / α步进
□56.4 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3056.4
步进
□56.4

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 2相
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T3060
步进
□60

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 5相 / α步进
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A3038
伺服
□38

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

Panasonic 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A3040
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

山洋电气 30W / 50W / 100W
安川电机 50W / 100W
三菱电机
OMRON
KEYENCE
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

E3040
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

SIEMENS 50W / 100W
■步进马达适用表
选择马达法兰制造厂名称种类
□56.4 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T4556.4
步进
□56.4

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T4560
步进
□60

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

东方马达 5相 / α步进
□85 (尺寸图)

马达附件尺寸图

T4585
步进
□85

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

NEMA标准
■伺服马达适用表
选择马达法兰制造厂名称功率
□38 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A4538
伺服
□38

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

Panasonic 50W / 100W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A4540
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

山洋电气 30W / 50W / 100W
三菱电机 50W / 100W
OMRON
KEYENCE
安川电机 50W / 100W / 150W
□40 (尺寸图)

马达附件尺寸图

E4540
伺服
□40

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

SIEMENS 50W / 100W
□55 (尺寸图)

马达附件尺寸图

E4555
伺服
□55

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

SIEMENS 380W
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

MA4560
伺服
□60

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

OMRON 100W
Panasonic 100W / 200W / 400W
□60 (尺寸图)

马达附件尺寸图

A4560
伺服
□60

注:记号处附件相对于滑轨部突出,请注意

安川电机 200W / 400W
三菱电机
山洋电气
KEYENCE
9
传感器指定
详细 >>

传感器指定

在MISUMI单轴驱动器使用的传感器有以下2种

■接近传感器
检测对象为非接触磁场的高频振荡传感器。
■光传感器
光传感器是通过检测从发光部件发射的红外光,并检测它来检测物体的传感器。
※传感器指定时附带配件

传感器指定时附带配件

※配件包含安装所需的数量。

接近传感器(SUNX制)

Type传感器种类传感器滑轨部传感器部发讯块
选择 接近时ON的时候选择分开时ON 的时候滑轨传感器安装用螺丝传感器安装用螺丝安装用螺帽发讯块发讯块安装螺丝
15 GX-F8A GX-F8B 专用 十字孔平头螺丝 M2-4 CBSST3-10 - 专用 盘头螺栓M2-3
20・26 SENAT3□H SCB3-5 LBNR3 平头螺栓M2.6-4
30 GX-F12A GX-F12B SENAT3□H CBSST3-8 LBNR3
45 SENC3□H CBSST3-8 LBNR3 平头螺栓M3-5

光传感器(SUNX制)

Type光传感器 (NPN输出)传感器滑轨部传感器部发讯块
滑轨传感器安装用螺丝传感器支架传感器支架 安装螺丝传感器安装用螺丝传感器安装用垫片发讯块发讯块安装螺丝
20・26 PM-L25 SENAT3□H SCB3-6 专用 SCB3-5 LBNR3 SCB3-6 M3小型圆平垫片 专用 平头螺栓M2.6-4
30 SENAT3□H SCB3-5 专用
45 SENC3□H 专用 平头螺栓M3-5

光传感器(OMRON制)

Type光传感器 (NPN输出)传感器滑轨部传感器部发讯块
滑轨传感器安装用螺丝传感器支架传感器支架 安装螺丝传感器安装用螺丝传感器安装用垫片发讯块发讯块安装螺丝
20・26 EE-SX951-R 1M SENAT3□H SCB3-6 专用 SCB3-5 LBNR3 SCB3-6 M3小型圆平垫片 专用 平头螺栓M2.6-4
30 SENAT3□H 专用
45 SENC3□H 专用 平头螺栓M3-5
10
传感器个数
详细 >>

传感器个数

■接近传感器型(SUNX制)

传感器种类・个数组装可能的长度(底座全长)
接近时ON分开时ON合计LX15LX20LX26LX30LX45
1个 1个 全部 全部 全部 全部 全部
2个 2个 ≦100 ≦100 ≦100 ≦150 全部
3个 3个 ≧125 ≧150 ≧150 ≧200 全部
1个 1个 全部 全部 全部 全部 全部
2个 2个 ≦100 ≦100 ≦100 ≦150 全部
3个 3个 ≧125 ≧150 ≧150 ≧200 全部
1个 1个 2个 ≦100 ≦100 ≦100 ≦150 全部
1个 2个 3个 ≧125 ≧150 ≧150 ≧200 全部
2个 1个 3个 ≧125 ≧150 ≧150 ≧200 全部

■光传感器型(SUNX制)

传感器种类・个数组装可能的长度(底座全长)
NPN输出LX15LX20LX26LX30LX45
1个 - 全部 全部 全部 全部
2个 - ≦100 ≦100 ≦150 全部
3个 - ≧150 ≧150 ≧200 全部

■光传感器型(OMRON制)

传感器种类・个数组装可能的长度(底座全长)
NPN输出LX15LX20LX26LX30LX45
1个 - 全部 全部 全部 全部
2个 - ≦100 ≦100 ≦150 全部
3个 - ≧150 ≧150 ≧200 全部
 
组件型号
指定可选项,单击【组件型号生成】按钮,将显示组件型号
  • 报价(加入购物车)
  • CAD数据下载
    CAD数据使用规定
    1.数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称为「本公司」)在本公司网站上登载的CAD数据(也就是利用3DCAD数据、3DCAD中间数据、2DCAD中间数据、2DCAD数据以及本公司提供的CAD附加软件(以下简称为「CAD附加软件设计」)生成的数据)以及CAD附加软件根据CAD的排版设计,为了能够简便地确认本公司和本公司相关的工厂的产品(以下简称为「产品」)的干涉・形状等,是为了能让您能方便地利用而作为目的提供的。
    此外,本公司网站的各个事例页面上登载的零件组合搭配的情况下,我们对于其品质・正确性・性能・安全型・信赖性等一切难以做出保证,希望得到您的谅解。
    2.数据以及软件的特性
    CAD数据中,关于公差・表面的粗糙度・切面等,与实际产品的形状可能有差异。此外,为了将CAD数据的容量减小从而维持未定的数据供给,对于一部分产品其油槽形状和螺丝、弹簧形状等有省略数据的情况。请您事先谅解使用。
    3.免责事项
    本公司在制作CAD数据以及CAD附件软件时已经十分注意,但是依据上述数据的特性,并不能保证CAD数据的正确性。此外,本公司对于CAD数据以及CAD附加软件的更新、追加及删除事宜不另行告知。本公司不论何种理由,对于CAD数据以及CAD附加软件的使用、变更及删除所产生的任何损害(包含但不限于使用CAD附加软件时,给予拥有CAD数据和CAD数据的制作・读取软件权利的第三方造成的影响)不负担责任。
    4.著作权
    CAD数据以及CAD附加软件中所包含的所有信息的著作权均归属本公司使用的供应商。该著作权受著作权法以及国际公约保护。未取得本公司事先许可不可以使用CAD数据以及CAD附加软件(包括复制、改变、上传、公布、传播、分发、许可、销售、出版等)。此外,不能使用于贵公司机械设计以外的目的(包括使用于促进销售等)。
    被认为是违反上述目的以及法规等进行使用的情况下,本公司对于使用者除了将禁止其使用CAD数据、CAD附加软件以及本公司的网站,还将采取法律手段。
    5.第三方规则
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。
    第三方(包括使用的供应商)使用拥有权利的CAD数据以及CAD数据的制作・读取软件时,若第三方不同意指定的规则时将不能使用CAD数据以及软件。另外,在此情况下,本公司对于第三方的CAD数据以及软件的瑕疵、权利侵害等一切不承担责任。请谅解。

返回页首

技术信息

行程

Type 带自润滑
装置
MX
滑块 滑轨全长L(mm)
75 80 100 125 150 175 200 250 300 350
(340)
400
(390)
450
(440)
500
(490)
550
(540)
600
(590)
LX15 长 1个 26.9 51.9 76.9 101.9 126.9 151.9
MX 长 1个 43.9 68.9 93.9 118.9 143.9
LX20 长 1个 16.5 36.5 86.5 136.5 186.5 236.5
MX 长 1个 76.5 126.5 176.5 226.5
长 2个 79.5 129.5 179.5
LX26 长 1个 17 67 117 167 217 267 317
MX 长 1个 105 155 205 255 305
长 2个 91 141 191 241
LX30 长 1个 29 54 104 154 204 254 304 354 404 454 504
短 1个 54.5 79.5 129.5 179.5 229.5 279.5 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5
MX 长 1个 90 140 190 240 290 340 390 440 490
MX 短 1个 65.5 115.5 165.5 215.5 265.5 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5
长 2个 116 166 216 266 316 366 416
短 2个 17 67 117 167 217 267 317 367 417 467
LX45 长 1个 210.4 260.4 310.4 360.4 410.4 460.4
短 1个 247.9 297.9 347.9 397.9 447.9 497.9
MX 长 1个 194.4 244.4 294.4 344.4 394.4 444.4
MX 短 1个 231.9 281.9 331.9 381.9 431.9 481.9
长 2个 88.8 138.8 188.8 238.8 288.8 338.8
短 2个 163.8 213.8 263.8 313.8 363.8 413.8

※有效行程为两端各放长2.5mm余量的尺寸。

※( )是LX45的滑轨长度

额定负载

Type 滑块 滑轨部 滚珠丝杠部 轴支座(固定侧)轴方向
基本动额定负载 C(N) 基本静额定负载 Co(N) 径向间隙(μm) 基本动额定负载 Ca(N) 基本静额定负载 Coa(N) 丝杠轴径(mm) 导程(mm) 螺纹内径(mm) 滚珠中心直径(mm) 基本动额定负载 Ca(N) 容许静负载 Poa(N)
LX1502 2072 3701 -3~0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415
LX2001 3277 6199 -3~0 482 642 6 1 5.3 6.15 730 461
LX2005 822 1026 5 4.918 6.3
LX2602 6522 11871 -4~0 1712 2251 8 2 6.4 8.3 1637 1205
LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3
LX2610 782 961 10 6.46 8.3
LX3005 9732 17218 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX3005 6305 9271 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197
LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3
LX4510 18450 32441 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75
LX4510 11826 17175 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106
LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75

※滑轨部的额定负载,是1个滑块的额定负载。

※请使用技术计算软件计算实际寿命。

容许力矩

  • [図]ブロック1個タイプ
    [図]Ma:ピッチングモーメント
  • [図]ブロック2個タイプ
    [図]Mb:ヨーイングモーメント Mc:ローリングモーメント
Type 滑块数 滑块种类 静态容许力矩(N・m)
Ma Mb Mc
LX15 1 13 13 41
LX20 1 27 27 93
2 353 353 186
LX26 1 70 70 225
2 902 902 450
LX30 1 126 126 387
2 1515 1515 774
1 63 63 208
2 579 579 417
LX45 1 291 291 972
2 3945 3945 1944
1 145 145 515
2 1444 1444 1029

※双滑块型的数值为2个滑块靠紧设置时的数值。
上表内数值为静载时的参考值。实际计算寿命时,请使用计算软件。

滑轨部刚性

重心低刚性好的滑轨

[図]レール部剛性
Type 截面二次力矩(mm4) 重心点(mm) 質量(kg/100mm)
IX IY h W
LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13
LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22
LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37
LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60
LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10

IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩

材质

构成部件 底座(滑轨) 滑块 马达支架 支持侧轴承支座 底座盖板 马达支架盖板
LX15 LX20/26/30/45
材质 SUS材 碳素钢 SCM材 铝铸 铝合金 铝合金 铝合金
表面处理 低温镀黑铬 低温镀黑铬 黑色烤漆 黑色阳极氧化处理 黑色阳极氧化处理 黑色阳极氧化处理
构成部件 挡块 精密丝杠(磨削) 油嘴 油嘴块 注脂软管 润滑装置
材质 NBR SCM材 SUS材 铝合金 透明聚氨酯 特殊聚氨酯
表面处理
构成部件 底座(滑轨) 精密丝杠(磨削) 滑块(上部) 滑块(下部) 滑块盖板 马达支架 支持侧轴承支座
材质 碳素钢 SCM材 碳素钢 SCM材 MC 尼龙 铝铸 铝合金
表面处理 低温镀黑铬 低温镀黑铬 低温镀黑铬 黑色烤漆 黑色阳极氧化处理
构成部件 滑片 马达支架盖板(上部) 马达支架盖板(下部) 侧板 挡块 油嘴盖
材质 SUS材 铝合金 SUS材 铝合金 NBR NBR
表面处理 黑色阳极氧化处理 黑色阳极氧化处理

总重量

(kg)

Type 滑块 滑轨全长L(mm)
75 80 100 125 150 175 200 250 300 350
(340)*
400
(390)*
450
(440)*
500
(490)*
550
(540)*
600
(590)*
LX15 长 1个 0.13 - 0.17 0.22 0.29 0.35 0.38 - - - - - - - -
LX15C 长 1个 0.18 - 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 - - - - - - - -
LX20 长 1个/2个 - 0.40 0.45 - 0.58 - 0.71/0.79 0.83/0.92 0.96/1.05 - - - - - -
LX20C 长 1个/2个 - 0.51 0.56 - 0.69 - 0.81/0.97 0.94/1.10 1.07/1.23 - - - - - -
LX26 长 1个/2个 - - 0.87 - 0.95 - 1.16 1.37/1.57 1.58/1.78 1.79/1.99 2.00/2.20 - - - -
LX26C 长 1个/2个 - - 1.07 - 1.15 - 1.36 1.57/1.89 1.78/2.10 1.99/2.31 2.20/2.52 - - - -
LX30 长 1个/2个 - - - 1.30 1.47 - 1.81 2.14 2.48/2.79 2.81/3.12 3.15/3.46 3.49/3.79 3.82/4.13 4.16/4.47 4.49/4.80
短 1个/2个 - - - 1.18 1.35/1.53 - 1.68/1.86 2.02/2.20 2.35/2.53 2.69/2.87 3.02/3.21 3.36/3.54 3.70/3.88 4.03/4.21 4.37/4.55
LX30C 长 1个/2个 - - - 1.75 1.92 - 2.25 2.59 2.92/3.49 3.26/3.83 3.60/4.16 3.93/4.50 4.27/4.83 4.60/5.17 4.94/5.51
短 1个/2个 - - - 1.50 1.67/1.98 - 2.00/2.32 2.34/2.66 2.67/2.99 3.01/3.33 3.35/3.66 3.68/4.00 4.02/4.33 4.35/4.67 4.69/5.01
LX45 长 1个/2个 - - - - - - - - - 5.77/6.69 6.37/7.29 6.97/7.90 7.57/8.50 8.18/9.10 8.78/9.70
短 1个/2个 - - - - - - - - - 5.37/5.91 5.98/6.51 6.58/7.11 7.18/7.71 7.78/8.31 8.39/8.92
LX45C 长 1个/2个 - - - - - - - - - 6.59/8.09 7.23/8.73 7.86/9.36 8.49/9.99 9.13/10.63 9.76/11.26
短 1个/2个 - - - - - - - - - 5.94/6.78 6.57/7.41 7.20/8.04 7.84/8.68 8.47/9.31 9.10/9.94

※( )是LX45的滑轨长度

带润滑装置MX重量增加量

Type 质量增加(kg)
LX15(C) 0.002
LX20(C) 0.004
LX26(C) 0.007
LX30(C) 0.011
LX45(C) 0.024

惯性力矩

(10-4kg cm2)

Type 导程
有无盖板
(C)
滑块 滑轨全长L(mm)
75 80 100 125 150 175 200 250 300 350
(340)*
400
(390)*
450
(440)*
500
(490)*
550
(540)*
600
(590)*
LX15 02/02C 长1个 23/23 - 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 - - - - - - - -
LX20 01/01C 长1个 - 47/47 49/49 - 53/53 - 58/58 - - - - - - - -
01/01C 长2个 - - - - - - 58/58 - - - - - - - -
05/05C 长1个 - - 54/59 - 59/63 - 63/68 68/73 73/77 - - - - - -
05/05C 长2个 - - - - - - 69/78 74/83 78/88 - - - - - -
LX26 02/02C 长1个 - - 140/141 - 155/156 - 169/170 184/185 198/199 - - - - - -
02/02C 长2个 - - - - - - - 186/188 200/202 - - - - - -
05/05C 长1个 - - - - 166/173 - 180/188 194/202 209/216 223/231 238/245 - - - -
05/05C 长2个 - - - - - - - 207/222 222/237 236/251 251/266 - - - -
10/10C 长1个 - - - - 204/234 - 219/249 233/263 248/278 262/292 277/307 - - - -
LX30 05/05C 长1个 - - - 436/452 454/471 - 491/507 528/544 565/581 602/618 638/655 675/692 712/729 749/765 786/802
05/05C 长2个 - - - - - - - - 584/617 621/654 658/691 695/728 732/764 768/801 805/838
05/05C 短1个 - - - 428/436 446/455 - 483/492 520/528 557/565 594/602 630/639 667/676 704/713 741/750 778/787
05/05C 短2个 - - - - 474/475 - 494/512 531/548 568/585 605/622 642/659 679/696 716/733 753/770 789/807
10/10C 长1个 - - - - 513/579 - 550/616 587/653 624/690 661/727 698/764 735/800 772/837 808/874 845/911
10/10C 长2个 - - - - - - - - 702/833 739/870 776/907 812/944 849/981 886/1018 923/1054
10/10C 短1个 - - - - 482/516 - 518/553 555/590 592/626 629/663 666/700 703/737 740/774 777/811 813/848
10/10C 短2个 - - - - 591/596 - 564/633 601/670 638/707 675/743 712/780 749/817 785/854 822/891 859/928
LX45 10/10C 长1个 - - - - - - - - - 2528/2674 2723/2869 2918/3064 3113/3259 3308/3454 3503/3649
10/10C 长2个 - - - - - - - - - 2762/3053 2957/3249 3152/3444 3347/3639 3543/3834 3738/4029
10/10C 短1个 - - - - - - - - - 2429/2507 2624/2702 2820/2897 3015/3092 3210/3287 3405/3482
10/10C 短2个 - - - - - - - - - 2565/2720 2760/2915 2955/3110 3150/3305 3345/3500 3540/3695
20/20C 长1个 - - - - - - - - - 3242/3825 3437/4020 3632/4215 3827/4410 4022/4605 4217/4800
20/20C 长2个 - - - - - - - - - 4179/5344 4374/5539 4569/5734 4764/5929 4959/6124 5154/6319
20/20C 短1个 - - - - - - - - - 2847/3157 3042/3352 3237/3547 3432/3742 3627/3937 3823/4132
20/20C 短2个 - - - - - - - - - 3389/4008 3584/4203 3779/4399 3974/4594 4169/4789 4364/4984

※( )是LX45的滑轨长度

负载方向

滑轨部采用双排弧拱形状,是省空间的低滑台结构。

负载方向

  • 滑轨部
    径向,逆向和水平4个方向基本额定负载都是同等大小。数值请参阅 “额定负载”。
  • 滚珠丝杠部
    使用精密(磨削)滚珠丝杠,施加预压。滑块与滚珠丝杠的螺帽为整体结构,可承受轴向负载。轴向的基本负载额定值请参阅“额定负载”。
  • 轴支座(固定侧)
    马达支架部装有角接触轴承,可承受轴向负载。轴向的基本负载额定值请参阅“额定负载”。

最高移动速度

(mm/sec)

Type 导程
(mm)
滑轨全长L(mm)
75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600
LX15 2 330 - 330 330 330 330 330 - - - - - - - -
LX20 1 - 190 190 - 190 - 190 - - - - - - - -
5 - - 694 - 694 - 694 694 633 - - - - - -
LX26 2 - - 290 - 290 - 290 290 290 - - - - - -
5 - - - - 521 - 521 521 521 521 446 - - - -
10 - - - - 1040 - 1040 1040 1040 1040 890 - - - -
LX30 5 - - - 410 410 - 410 410 410 410 410 410 370 300 250
10 - - - - 830 - 830 830 830 830 830 830 740 600 500
Type 导程
(mm)
滑轨全长L(mm)
340 390 440 490 540 590
LX45 10 550 550 550 550 550 550
20 1110 1110 1110 1110 1110 1110

※表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。

容许转速

各规格的容许转速如下所示。

  • 型号 导程 滑轨长度 容许转速
    (min-1
    LX15 2 75~ 200 6000
    LX20 1 80~ 200 6000
    5 100~ 300
    LX26 2 100~ 300 6000
    5/10 150~ 350 6000
    400 5350
    LX45 10 340~ 590 3300
    20 340~ 590 3330
  • 型号 导程 滑轨长度 容许转速
    (min-1)
    LX30 5 125~450 4920
    500 4440
    550 3600
    600 3000
    10 150~450 4980
    500 4440
    550 3600
    600 3000

精度规格

精度规格表

精度规定项目 LX15 LX20 LX26 LX30(L≦400) LX30(L≧450) LX45
精密级 高精密级 精密级 高精密级 精密级 高精密级 精密级 高精密级 精密级 高精密级 精密级 高精密级
定位精度(mm) 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.1 0.025 0.1 0.025
重复定位精度(mm) ±0.004 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
背隙(mm) 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003
平行度(mm) 0.02 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.035 0.015 0.035 0.015
起动扭矩(N・cm) 0.8 1.2 2 4 4 10

定位精度

从基准位置开始向某个方向依次进行定位、测量。
将实际移动的距离与指令距离之间的最大偏差作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。

重复定位精度

以同一方向至同一个目标点进行7次重复定位和测量。
该测量读数的最大差的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。

背隙

从基准位置向滑块施加负载后卸载。
将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。
标准值请参阅“精度标准表”。

移动平行度

将滑轨安装在基准座上,在滑块上设置千分表,测量头接触基准面,
进行移动和测量。将该读数的最大值作为测量值。

使用上的注意

关于维护

定期维护
  • 每3~6个月进行一次检查。
  • 确认润滑的状态,进行清扫和润滑脂的注脂
  • 请确认安装螺丝是否有松动
有关润滑

推荐的润滑剂请参考以下

  • LX15・LX20・LX26系列 ⇒ 昭和壳牌Alvania润滑脂S No.2
  • LX30・LX45系列 ⇒ 昭和壳牌Alvania润滑脂 EP2
  • 低尘润滑脂型 ⇒ 日本精工制 LG2

润滑脂在通常的使用情况下,以每6个月或行走距离1,000km为标准。

※但请注意,润滑脂注脂间隔因使用条件和使用环境而异。

使用环境的注意

请在50°C以下的环境温度中使用,为防止超程,建议设置机械挡块。

关于单轴驱动器LX低尘润滑脂对应

为适应节精度高的环境,涂抹低尘润滑脂后出厂。
润滑脂为 LG2(NSK:日本精工制),起尘量少且防锈能力极佳。有关型号选择方法,请参阅各产品页码。

低尘润滑脂性能表

项目 条件 单位 测量方法 LG2(日本精工产)
润滑脂的性能 增稠剂 - - - 锂基
基油 - - - 矿物油+合成烃油
基油黏度 40℃ mm2/s JIS K2220 5.19 30
混合稠度 - - JIS K2220 5.3 207
滴点 - JIS K2220 5.4 200
蒸发量 99℃×22hr wt% - 1.40%
离油度 100℃×24hr wt% JIS K2220 514 0.80%
使用温度 大气中 - -10~80

扬尘量比较

测量时间 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
LX(低尘润滑脂) 8 12 4 7 2 1 1 2 3
LX(通常) 8 8 12 13 15 16 14 20 18

起尘试验评价装置概要

< 评价条件 >
洁净度100级(洁净室内)
室温24℃±2℃ 湿度45%±5%
(微粒计数器名称)
手持式微粒计数器 KR-12A(RION株式会社)
试验驱动器: LX2001-B1-A2040-200
马达转速: 3000rpm
洁净度100级/ISO 5级
测量结果符合上述条件。
*本数值仅供参考,并非保证值。
受客户使用环境影响很大。

相关配件

联轴器

是用于联结马达轴和滚珠丝杠的配件。
磁盘类型主要用于伺服。

附件安装用夹具

是用于组装马达时对中

【安装夹具使用示例】

伺服马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 功率 推荐联轴器 推荐的附件安装夹具
LXF15 A1525 □25 安川电机 SGMMV-A1E 10W MCGLC13
XBW-15C2
(NBK锅屋制造)
RCLA13C
(ISEL制造)
SGMMV-A2E 20W
三菱电机 HG-AK0136 10W
HG-AK0236 20W
LXF20 A2025 □25 安川电机 SGMMV-A1E 10W SCPW16
CPDT19
JIGLX20-20
SGMMV-A2E 20W
SGMMV-A3E 30W
SGMAV-A5 50W
三菱电机 HG-AK0136 10W
HG-AK0236 20W
HG-AK0336 30W
A2038 □38 Panasonic MSMD5A 50W CPDT19 JIGLX20-30
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
A2040 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W SCPW16
CPDT19
JIGLX20-30
SGM7A-A5A
三菱电机 HG-MR053
HG-KR053
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
OMRON R88M-K05030
KEYENCE MV-M05
SV-M005
E2040 □40 SIEMENS 1FK7011-5 50W CPDW19
1FK7015-5 100W
LXF26 A2625 □25 安川电机 SGMMV-A1E 10W SCXW21
SCPW21
CPDW19
SGMMV-A2E 20W
SGMMV-A3E 30W
三菱电机 HG-AK0136 10W
HG-AK0236 20W
HG-AK0336 30W
A2638 □38 Panasonic MSMD5A 50W JIGLX26-30
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
A2640 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W
SGM7A-A5A
SGMAV-A5
三菱电机 HG-MR053
HG-KR053
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
OMRON R88M-K05030
KEYENCE MV-M05
SV-M005
E2640 □40 SIEMENS 1FK7011-5 50W CPDW19
1FK7015-5 100W
LXF30 A3038 □38 Panasonic MSMD5A 50W SCXW21
SCPW21
CPDW19
JIGLX30-30
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
A3040 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W
SGM7A-A5A
SGMAV-A5
SGM7A-01A 100W
SGMJV-01
SGMAV-01
三菱电机 HG-MR053 50W
HG-KR053
HG-MR13 100W
HG-KR13
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
OMRON R88M-K05030 50W
R88M-K10030 100W
KEYENCE MV-M05 50W
SV-M005
MV-M10 100W
SV-M010
E3040 □40 SIEMENS 1FK7011-5 50W CPDW25
1FK7015-5 100W
LXF45 A4538 □38 Panasonic MSMD5A 50W SCXW28
SCPW28
CPDW25
JIGLX45-30
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
A4540 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W
SGM7A-A5A
SGMAV-A5
SGM7A-01A 100W
SGM7J-01A
SGMJV-01
SGMAV-01
SGMAV-C2 150W
三菱电机 HG-MR053 50W
HG-KR053
HG-MR13 100W
HG-KR13
山洋电气 Q1AA04003D 30W
Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
OMRON R88M-K05030 50W
R88M-G05030
R88M-K10030 100W
KEYENCE MV-M05 50W
SV-M005
MV-M10 100W
SV-M010
MA4560 □60 Panasonic MQMF-01 100W SCXW34
SCPW34
CPDW32
JIGLX45-50
MSMD02 200W
MSME02
MSMD04 400W
MSME04
OMRON R88M-GP10030 100W
E4540 □40 SIEMENS 1FK7011-5 50W
1FK7015-5 100W
E4555 □55 SIEMENS 1FK7022-5 380W SCPW34
A4560 □60 安川电机 SGMJV-02 200W SCXW34
SCPW34
CPDW32
JIGLX45-50
SGMJV-04 400W
三菱电机 HG-MR23 200W
HG-KR23
HG-MR43 400W
HG-KR43
山洋电气 Q1AA06020D 200W
Q1AA06040D 400W
KEYENCE MV-M20 200W
SV-M020
MV-M40 400W
SV-M040

※SIEMENS马达使用时,联轴器的轴插入量会缩短1.15mm。

伺服马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 功率
(精密级标准型)
LXR2602
LXR2605
LXR2610

(润滑组件MX标准型)
LXR2602-MX
LXR2605-MX
LXR2610-MX
(精密级盖板型)
LXR2602C
LXR2605C
LXR2610C

(润滑组件MX盖板型)
LXR2602C-MX
LXR2605C-MX
LXR2610C-MX
RA2638 □38 Panasonic MSMD5A 50W
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
RA2640 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W
SGM7A-01A 100W
三菱电机 HG-MR053 50W
HG-MR13 100W
山洋电气 Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
OMRON R88M-K10030 100W
KEYENCE MV-M05 50W
SV-M005
MV-M10 100W
SV-M010
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 功率
(精密级标准型)
LXR3005
LXR3010

(润滑组件MX标准型)
LXR3005-MX
LXR3010-MX
(精密级盖板型)
LXR3005C
LXR3010C

(润滑组件MX盖板型)
LXR3005C-MX
LXR3010C-MX
RA3038 □38 Panasonic MSMD5A 50W
MSME5A
MSMD01* 100W
MSME01*
RA3040 □40 安川电机 SGMJV-A5 50W
SGM7A-01A 100W
三菱电机 HG-MR053 50W
HG-MR13 100W
山洋电气 Q1AA04005D 50W
Q1AA04010D 100W
OMRON R88M-K10030
KEYENCE MV-M05 50W
SV-M005
MV-M10 100W
SV-M010
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 功率
(精密级标准型)
LXR4510
LXR4520

(润滑组件MX标准型)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(精密级盖板型)
LXR4510C
LXR4520C

(润滑组件MX盖板型)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
RA4560 □60 安川电机 SGMJV-02 200W
SGMJV-04 400W
三菱电机 HG-MR23 200W
HG-KR23
HG-MR43 400W
HG-KR43
山洋电气 Q1AA06020D 200W
Q1AA06040D 400W
KEYENCE MV-M20 200W
SV-M020
MV-M40 400W
SV-M040
步进马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 种类 推荐联轴器 推荐的附件安装夹具
LXF15 T1528 □28 东方马达 PKP52 5相 MCGLC13
XBW-15C2
(NBK锅屋制造)
RCLA13C
(ISEL制造)
ASC3(ASM) / AR2(ARM) α步进
ST1528 □28 NEMA标准 NEMA11 MCGLC13
UT1542 □42 NEMA17
ST1542
LXF20 T2028 □28 东方马达 PKP22 2相 SCPW21
SCPW16
PKP52 5相
ASC3(ASM) / AR2(ARM) α步进
T2042 □42 PK24* / PKP24 2相
RKS54* 5相
PK54
ASC46 / AR46 α步进
T2056.4 □56.4 NEMA标准 NEMA23 CPDW19
LXF26 T2628 □28 东方马达 PKP22 2相 SCXW21
SCPW21
CPDW19
PKP52 5相
ASC3(ASM) / AR2(ARM) α步进
T2642 □42 PK24* / PKP24 2相
RKS54* 5相
PK54
ASC46 / AR46 α步进
T2656.4 □56.4 NEMA标准 NEMA23 CPDW19 JIGLX26-30
LXF30 T3042 □42 东方马达 PK24* 2相 SCXW21
SCPW21
CPDW25
RKS54* / PK54 5相
ASC46 / AR46 α步进
T3056.4 □56.4 PK26* 2相 JIGLX30-38.1
T3060 □60 RKS56* 5相 JIGLX30-36
PK56*
ASC66 / AR66 α步进
LXF45 T4560 □60 东方马达 RKS56* / PK56* 5相 SCXW34
SCPW34
CPDW32
JIGLX45-36
ASC66 / AR66 α步进
T4556.4 □56.4 NEMA标准 NEMA23 CPDW25 JIGLX45-30
T4585 □85 NEMA24 CPDW32 JIGLX45-50
步进马达适用表
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 种类
(精密级标准型)
LXR2602
LXR2605
LXR2610

(润滑组件MX标准型)
LXR2602-MX
LXR2605-MX
LXR2610-MX
(精密级盖板型)
LXR2602C
LXR2605C
LXR2610C

(润滑组件MX盖板型)
LXR2602C-MX
LXR2605C-MX
LXR2610C-MX
RT2642 □42 东方马达 PK24* 2相
RKS54* 5相
AR46 α步进
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 种类
(精密级标准型)
LXR3005
LXR3010

(润滑组件MX标准型)
LXR3005-MX
LXR3010-MX
(精密级盖板型)
LXR3005C
LXR3010C

(润滑组件MX盖板型)
LXR3005C-MX
LXR3010C-MX
RT3042 □42 东方马达 PK24* 2相
RKS54* 5相
AR46 α步进
LX类型 马达附件型式 法兰尺寸 制造厂名称 马达型号 种类
(精密级标准型)
LXR4510
LXR4520

(润滑组件MX标准型)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(精密级盖板型)
LXR4510C
LXR4520C

(润滑组件MX盖板型)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
RT4560 □60 东方马达 RKS56* 5相
AR6 α步进

型号专用目录的介绍

  1. 在组件型号生成后,可以在型号专用目录或CAD数据中确认的详细尺寸。
    型号专用目录是PDF文件,总结了客户选择的产品的规格和图纸。
    除了在WEB浏览外,还可以下载并打印它。

■型号专用目录下载顺序

■型号专用目录的图例

注意事项

关于维护

定期维护

  1. ・每3~6个月进行一次检查。
  2. ・确认润滑的状态,进行清扫和润滑脂的注脂
  3. ・请确认安装螺丝是否有松动

有关润滑

  1. ・LX15・LX20・LXRF26系列 ⇒ 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂S No.2
  2. ・LXRF30・LXR45系列 ⇒ 昭和壳牌石油制Alvania润滑脂EP2
  3. ・低尘润滑脂型 ⇒ 日本精工制 LG2

润滑脂在通常使用情况下,以每6个月或者行走距离达到1,000km为标准。
※但注脂间隔时间会因使用条件和使用环境而不同,敬请注意。

使用环境的注意

  1. 请在50°C以下的环境温度中使用,为防止超程,建议设置机械挡块。

设置方法

单轴驱动器在保证精度的情况下,
在平面度±0.02mm以上,厚度20mm以上的铁板上,
利用所有安装孔进行固定。

维护方法

润滑脂补给方法
将润滑脂枪压在LX滑块的油嘴上进行注脂,
注脂后,将滑块(滑台)全行程移动并均匀涂抹润滑脂。
对于侧面没有追加油嘴盖板型,拆下盖板后进行注脂。
润滑脂补给频度
每6个月或行走距离达到1,000km时
※但会有使用条件和使用环境不同的情况。

所有

Q1请告之配件和发货状态。
A1配件只有马达附件。 附件安装用的夹具和传感器组件是可选项,可单独订购。
附件传感器在出厂时未连接到主机上。由客户自行安装。
Q2LXR系列是否包含带轮和皮带?
A2它是附带的。
如果不需要的情况,可以通过选择追加工“NBP”进行无附带品的变更。
Q3是否附有检查报告?
A3精密级没有,但高精密级有附带。 如果您需要测试报告,请订购高精密等级。
Q4是否包含马达・联轴器?
A4不包括在内。
需要单独订购。
请选择“相关部件”选项上所选择的马达和联轴器。
Q5可以单独订购传感器组件里的配件吗?
A5仅作成套销售。
部分配件(发讯块,支架,传感器・导轨)可以通过FA目录非标准服务询价。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q6有中级的产品吗?
A6没有。
只精密级和高精密级。
所有滚珠丝杠使用的都是磨削滚珠丝杠。
标准规格就是精密级别的,但价格与其他厂家的中级产品同等价格。
Q7可以购买滚珠丝杠・滑块・滑轨等零部件吗?
A7不能。
LX系列是一款保证精度的产品,因此无法单一购买零部件。
Q8正在考虑在两侧安装传感器导轨。 能只订购传感器导轨吗?
A8只能购买传感器组件(传感器导轨・发讯块・传感器)。请确认LX本体上的型号、并联系以下窗口。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q9可以只订购传感器吗?
A9可以。
通过FA目录非标准产品服务。 订购时请确认主机型号,所需传感器选项和传感器数量,并联系以下窗口。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q10可以只订购盖板型的盖板吗?
A10可以。
可以从FA目录非标准产品服务中订购。
如果盖板丢失或损坏,请确认LX机身的型号,然后通过以下窗口询价。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q11可以将滚珠丝杠的导程变更为,目录或WEB上列出的数值以外的值吗?
A11不能。
作为全新设计无法对应,请谅解。
Q12有没有左手滚珠丝杠的产品?
A12没有。
所有LX系列滚珠丝杠均使用右手螺丝。
Q13滑块可以追加多少块?
A13最多可添加一个。 (主机最多可以安装两个)
但请注意LXM系列是无法追加的。
Q14购买时可以附带传感器吗?
A14可以。
接近传感器(SUNX)和光传感器(OMRON・SUNX),传感器导轨和发讯块也包含在组件中,为客户节省了选型的时间。
Q15可以订购附带马达类型吗?
A15可以。
订购附带马达类型时,请从LXM系列中选择。
可提供两种类型的伺服马达(三菱电机)和步进马达(东方电机)。
Q16可以指定比目录或WEB上记载的长度更长的行程吗?
A16不能。
作为全新设计无法对应,请谅解。

机械

Q1请告之滑动方向。
A1马达旋转方向为顺时针(CW)时,滑块将滑动到无马达侧。
相反的,当电动机的旋转方向是逆时针(CCW)时,滑块将滑动到马达侧。 所有LX系列滚珠丝杠均使用右手螺丝。
Q2有没有导轨部分力矩・位移量的数据?
A2有技术方面的考虑因素,请联系以下窗口。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q3最大速度表记录的数值,假设负载了多少公斤?
A3假设的是无负载。
Q4双滑块时可以将两个滑块连接吗?
A4可以。
两个滑块中的一个是自由滑动的,因此它可以连接。 但是,在滑块端面上有挡块,因此需要用平板等固定来达到联动的目的。
Q5使用2个滑块(B2,S2)时,可以向不同方向移动滑块吗?
A5不能。 两个滑块只能在同一方向上移动。
Q6请告之相应的联轴器。
A6有关相应的联轴器,请参阅单轴驱动器选型信息内的的“马达联轴器选型信息”。
请选择符合“相关部件”所选的马达・联轴器。
Q7请告之相应的马达。
A7三菱电机,安川电机,东方电机均有相应马达。请根据要使用的马达选择马达附件。
如果需要用自制的附件,选型时请注明没有马达附件(N)。
请参阅下面的对应马达一览表。
请选择符合“相关部件”所选的马达・联轴器。
Q8LXR的马达折返方向是自由选择吗?
A8折返方向仅对应以底面为基准的左右方向。标准产品在底面为基准,垂直的上下方向为非对应。
※LXR的折返方向是由客户组装的规格。
专用查询窗口可提供上下方向的对应。 请在下面的窗口查询。
专用查询窗口
TEL:021-67108701-3-1
Q9请告之带轮的材质。
A9由2000系铝合金制成。
Q10可以在选择标准型之后,装上盖板吗?
A10不能。
因为标准型和盖板型之间的滑块形状不同。
Q11可以从滑块上拆下润滑装置MX吗?
A11不能。
润滑装置无法拆卸,因为它与滑块是一体的结构。
Q12请告之如何安装马达。
A12使用定心夹具将马达附件安装到马达支架上。 有关安装方法的示例,请参阅下图。

Q13能拆下马达支架吗?
A13不能。
支架部分无法拆下。是因为单轴驱动器(LX)的支架与轴承座是一体的。
需安装自制支架时,请选择无支架型。
Q14是否可以将带轮和皮带在折返型(LXR)和标准型之间互用?
A14折返型和标准型的轴端形状不同,因此它们不能相互使用。
Q15是否可以安装超过推荐数量的传感器?
A15我们不建议使用超过每个产品页面上列出的数字。 可能导致传感器无法正确检测。
但是,由于LX系列的传感器由客户自主安装,因此安装本身是可能的。

请输入数量 输入数量时,请输入1以上的整数。 esh2hs https://api.cn.misumi.com.cn